Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Die Desinfektion ist überall anwendbar – von kommunalem Wasser über Abwasser bis hin zu industriellen Anwendungen.
Desinfektion
Vereinfachen, optimieren und die Vorschriften einhalten
Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Wasserqualität bei gleichzeitiger Vereinfachung und Optimierung des Dosierungsprozesses für die Desinfektion von Trinkwasser, Abwasser und industriellen Anwendungen.
Memosens 2.0 Desinfektionssensoren vereinfachen die Wartungsarbeiten, indem sie eine bessere Trenderkennung und vorausschauende Wartung ermöglichen und somit Zeit und Ressourcen eingespart werden.
Die integrierte IIoT-Konnektivität unserer Desinfektionssensoren und Füllstandmessgeräte ermöglichen einen kontinuierlichen Fernzugriff auf Daten, eine erhöhte Datentransparenz und vereinfachte Berichtsprozesse
CDP20-Wasserpanels sind mit der innovativen Flowfit CYA27-Durchflussarmatur und einer Probenahmeleitung ausgestattet, die bis zu 50 % Einsparungen bei den Wasserverlusten garantiert.
Entdecken Sie unsere neuesten Produkte für eine verbesserte Desinfektion
Entwässerungsprozess: Die Medientrennung wird durch den geringeren Einsatz von Polymeren verbessert.
Behandlung von Klärschlamm
Optimieren Sie Ihren Klärschlammbehandlungsprozess
Unsere neuen Produkte bieten Prozessverbesserungen bei der Schlammentwässerung und der Überwachung von Faulbehältern, wodurch Kosteneinsparungen und eine geringere Umweltbelastung erzielt werden.
Teqwave verbessert die Medientrennung, wodurch der Polymerverbrauch um bis zu 20 % gesenkt und der Energieverbrauch erheblich reduziert werden kann.
Teqwave hilft auch einen dichteren Schlamm für einen optimalen Faulungsprozess mit mehr produziertem Biogas zu erzeugen. Damit wird das Volumen des Schlammabfalls reduziert und die Entsorgungskosten werden minimiert.
Netilion-Dienste bieten Fernüberwachung und Berichterstattung, wodurch die Verfolgung von KPIs transparenter und effizienter wird.
Entdecken Sie unsere neuesten Produkte zur Klärschlammbehandlung
Finden Sie die passenden Produkte für Ihre Anwendung
Sind Sie unsicher, welches Messgerät Sie für Ihre spezielle Anwendung und Messstelle auswählen sollen? Unser Applicator-Tool macht die Produktauswahl für Ihre Branche einfach. Testen Sie den Applicator!
Zugang und Visualisierung von Messdaten in der Abwasserbehandlung
Dienstleistungen
Tieferer Einblick in die Leistung unserer Prozess- und Messgeräte
Intelligente Sensoren erfassen Echtzeitdaten von Prozessen und überwachen den Zustand der Geräte, damit Sie stets über die Leistung der Produkte in den Anlagen informiert sind. Die Digitalisierung von Produktionsprozessen bietet die Möglichkeit der Datenvisualisierung für Mitarbeiter, die mit dem Prozess arbeiten und normalerweise keinen Zugang zu den Daten haben. Dies schafft Datentransparenz. Netilion von Endress+Hauser bietet genau diese Möglichkeit und ermöglicht den Anwendern, die besten Entscheidungen zu treffen.
Möchten Sie mehr über unsere Angebote im Bereich Wasser und Abwasser erfahren?
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Endress+Hauser ist bestrebt, Sie bei der Erreichung Ihrer Betriebsziele im gesamten Wasserkreislauf zu unterstützen, und setzt dabei auf ein innovatives Portfolio von Messgeräten, Dienstleistungen und Branchenkenntnisse.
Maximieren Sie die Anlagenleistung, minimieren Sie Ihre Betriebskosten, steigern Sie die Anlagenverfügbarkeit und gewährleisten Sie gleichzeitig umfassende Konformität. Eine Partnerschaft mit Endress+Hauser macht es möglich.
Von der Rohwasserentnahme über die Verteilung bis hin zur Aufbereitung und Einleitung des Abwassers unterstützt Endress+Hauser Sie dabei, Ihre Effizienz zu steigern und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Unsere Lösungen sind selbst für die schwierigsten Herausforderungen der Branche geeignet.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .