
Spezifikation im Überblick
-
Eingang
Einkanal-Messumformer für Memosens und analog (pH, Redox, Leitfähigkeit)
-
Ausgang / Kommunikation
1/2 x 4 ... 20 mA, HART, Profibus PA, FF
Zusätzlicher zweiter Ausgang auch später möglich -
Anschluss-Schutzart
IP66/67, NEMA 4X
Anwendungsgebiet
Liquiline CM42B bietet präzise und zuverlässige Messung von pH, Redox, Leitfähigkeit oder Sauerstoff in anspruchsvollen Prozessanwendungen. Profitieren Sie von seiner intuitiven Vor-Ort-Bedienung und -Konfiguration und nutzen Sie seine Bluetooth-Schnittstelle und die SmartBlue-App für eine detaillierte Übersicht über die Messstelle auf Ihrem Mobilgerät. Die Bluetooth-Kommunikation ist durch ein einzigartiges Sicherheitskonzept geschützt, also keine Sorge vor Eindringlingen. Die verfügbaren, unterschiedlichen Geräteausführungen ermöglichen Ihnen eine flexible Anpassung an alle Einbauanforderungen.
Der Messumformer Liquiline CM42B eignet sich für anspruchsvolle Prozesse in den folgenden Branchen:
Chemie
Lebensmittel & Getränke
Life-Sciences
Kraftwerke & Energie
Öl & Gas
Grundstoffe, Metalle und Bergbau
Mit seinen internationalen Ex-Zulassungen wie IECEx, ATEX, C/US IS Cl. I div 1 und CHN-Ex eignet sich der Messumformer für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Vorteile
Komfortable Bedienung und Konfiguration: Das intuitive Bedienkonzept sorgt für schnelle Vor-Ort-Inbetriebnahme und -Konfiguration. Bluetooth-Konnektivität und die SmartBlue-App bieten eine detaillierte Übersicht über Ihre Messstelle auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
Einzigartige Sicherheit: Die Bluetooth-Verbindung bietet ein einzigartiges Sicherheitskonzept, das unautorisiertes Eindringen verhindert und ein ausgefeiltes Rollenmanagement des Bedienpersonals ermöglicht. Sie profitieren von äußerer und innerer Sicherheit.
Geeignet für alle Prozessumgebungen: Der Messumformer ist als Edelstahl-, Kunststoff- und Hutschienen-Ausführung verfügbar. Wählen Sie einfach die passende Ausführung, um ihn in Skids zu integrieren oder in hygienischen Umgebungen oder explosionsgefährdeten Bereichen einzusetzen.
Mehr Prozesssicherheit und Betriebszeit: Memosens-Technologie sorgt für sichere, digitale Datenübertragung und hohe Verfügbarkeit der Messwerte. Plug-and-Play der vorkalibrierten Sensoren reduziert Prozessstillstandszeiten für die Kalibrierung.
Nahtlose Systemintegration: Liquiline CM42B bietet HCF-zertifizierte HART-Kommunikation und sorgt so für eine einfache und sichere Integration in Ihr Prozessleitsystem.
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquiline CM42B
Zweidraht-Messumformer
Feldgerät und Gerät für HutschienenmontageEN DE 25/02/2025Sprache:
Deutsch
Version:
25/02/2025
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
TI01817CDE_0125-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquiline CM42B
Zweidraht-Messumformer
Gerät für HutschienenmontageEN DE 24/02/2025Sprache:
Deutsch
Version:
24/02/2025
Dateigröße:
3.8 MB
Dateiname:
BA02381CDE_0125-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquiline CM42B
Zweidraht-Messumformer
FeldgerätEN DE 24/02/2025Sprache:
Deutsch
Version:
24/02/2025
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
BA02380CDE_0125-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Liquiline CM42B
Zweidraht-Messumformer
Gerät für HutschienenmontageEN DE 21/01/2025Sprache:
Deutsch
Version:
21/01/2025
Dateigröße:
3.5 MB
Dateiname:
KA01731CDE_0124-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Liquiline CM42B
Zweidraht-Messumformer
FeldgerätEN DE 21/01/2025Sprache:
Deutsch
Version:
21/01/2025
Dateigröße:
3.6 MB
Dateiname:
KA01730CDE_0124-00.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Optimizing demanding applications
Precise and safe measurement of pH, ORP, conductivity or oxygen with
Liquiline CM42B two-wire transmitterSprache:
Englisch
Version:
09/01/2025
Dateigröße:
12.2 MB
Dateiname:
IN01359CEN_Liquiline_CM42B_ebrochure.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Liquiline
Product root: CM42B-
Declaration number: EU_01232_01.25
Additional information: Ex ia IIC T6/T4 GaEN DE 20/02/2025Sprache:
Englisch
Version:
20/02/2025
Dateigröße:
331.3 KB
Dateiname:
EU_01232_01.25.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Liquiline
Product root: CM42B-
Declaration number: EU_01231_01.25EN DE 20/02/2025Sprache:
Englisch
Version:
20/02/2025
Dateigröße:
329.6 KB
Dateiname:
EU_01231_01.25.pdf
-