Über hygienische Thermometer
Unsere Temperaturmessgeräte im hygienischen Design bieten höchste Messleistung und erfüllen die strengen Vorschriften der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Unser umfassendes Portfolio an kompakten und modularen Thermometern ist mit einer Vielzahl von Prozessanschlüssen nach Industriestandard, intelligenten Temperaturtransmittern und erstklassigen Sensoren erhältlich und verfügt über internationale Zertifikate und Zulassungen.
Unser breites Angebot an standardisierten kompakten und modularen hygienischen Thermometern bietet:
- Kompaktes oder modulares Thermometerdesign
- Hygienische Prozessanschlüsse – Clamp, metallisches Dichtsystem, Einschweißadapter, Varivent, Klemmverschraubung...
- Verschiedene Ausführungen von RTD-Sensoren – einfach oder hochleistungsfähig
- Thermometer mit Schutzrohr – einfacher und sicherer Austausch / Rekalibrierung
- Thermometer ohne Schutzrohr – direkter Mediumskontakt: schnellste Ansprechzeiten und höchste Genauigkeit
- Thermometer mit oder ohne Transmitter
- Thermometer mit oder ohne Display
- Hygienische Schutzrohre – einschließlich T- und Eckschutzrohre
Modulare hygienische Thermometer
Unsere iTHERM ModuLine Produktfamilie ist die neueste Generation von modularen Thermometern für industrielle und hygienische Anwendungen. Mit einer überschaubaren Anzahl von Produkten können wir nahezu jede Prozess- und Kundenanforderung erfüllen. Innovative Technologien sorgen für zusätzlichen Mehrwert wie eine verbesserte Prozesseffizienz oder Anlagen- und Produktsicherheit. Beispiele hierfür sind iTHERM QuickSens und iTHERM QuickNeck. Zertifizierungen nach internationalen Standards runden das Angebot ab.
Vorteile
- Modularer Aufbau: flexible Produktauswahl und die beste Lösung für jede Anwendung
- Über 50 hygienische Prozessanschlüsse als Standard verfügbar
- Auswahl an Kommunikationsprotokollen für jede Art der Integration, z. B. 4…20 mA, HART®, IO-Link
- iTHERM QuickSens: schnellste Reaktionszeiten für optimale Prozesskontrolle, t90: 1,5 s
- iTHERM QuickNeck: Teilbares Halsrohr mit Schnellverschluss ermöglicht den werkzeuglosen und einfachen Ausbau des Messeinsatzes zur Rekalibrierung
- Weltweite Zertifikate und Zulassungen, z. B. Explosionsschutz nach ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI; Hygienic Design Standards nach 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), TSE Certificate of Suitability
iTHERM ModuLine
Modulare Thermometer für hygienische und aseptische Anwendungen
iTHERM QuickNeck
Teilbares Halsrohr mit Schnellverschluss für einfache und sichere Rekalibrierung
.jpg)
iTHERM ModuLine
Modulare Thermometer für hygienische und aseptische Anwendungen

iTHERM QuickNeck
Teilbares Halsrohr mit Schnellverschluss für einfache und sichere Rekalibrierung
Kompakte hygienische Thermometer
Unsere iTHERM CompactLine Produktfamilie wurde mit dem Anspruch entwickelt, unnötige Komplexität zu vermeiden und ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen. Diese praktischen und vielseitigen Geräte sind für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Biowissenschaften, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der allgemeinen Prozessindustrie konzipiert. Mit dem iTHERM TrustSens hat Endress+Hauser die weltweit erste selbstkalibrierende Temperatursensortechnologie entwickelt, die speziell für hygienische Anwendungen entwickelt wurde, die eine strenge Einhaltung der FDA- und GMP-Vorschriften erfordern.
Vorteile
- Kompaktes Design: integrierter Transmitter, geringe Größe und Kosteneffizienz
- Über 50 hygienische Prozessanschlüsse als Standard verfügbar
- Auswahl an Kommunikationsprotokollen für jede Art der Integration, z. B. 4…20 mA, HART®, IO-Link
- Weltweite Zertifikate und Zulassungen, z. B. Explosionsschutz nach ATEX/IECEx, CSA, Hygienic Design Standards nach 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), TSE Certificate of Suitability
iTHERM CompactLine TM311 - kompakt, genau und vielseitig
iTHERM CompactLine TM311 - ideal für für kritische hygienische Anwendungen in den Industrien Life Sciences und Lebensmittel & Getränke
iTHERM QuickNeck
Teilbarer Hals mit Schnellverschluss für einfache und sichere Rekalibrierung
iTHERM TrustSens Selbst-Kalibrierung erklärt
Das Phänomen der Curie-Temperatur nutzen

iTHERM CompactLine TM311 - kompakt, genau und vielseitig

iTHERM CompactLine TM311 - ideal für für kritische hygienische Anwendungen in den Industrien Life Sciences und Lebensmittel & Getränke

iTHERM QuickNeck
Teilbarer Hals mit Schnellverschluss für einfache und sichere Rekalibrierung
iTHERM TrustSens Selbst-Kalibrierung erklärt
Das Phänomen der Curie-Temperatur nutzen
T- und Eck-Schutzrohre
Unsere hygienischen Schutzrohre von Endress+Hauser sind ohne Schweißnähte und Toträume konstruiert, wodurch sie leicht zu reinigen und ideal für hygienische und aseptische Anwendungen sind. Sie werden in die Prozessleitung eingeschweißt, sind nicht demontierbar und werden aus einem einzigen Stück Edelstahl gefräst. Auch bei sehr kurzen Eintauchlängen sind diese Schutzrohre ideal für den Einsatz in hygienischen oder aseptischen Rohrleitungen, Behältern oder Tanks.
T-Schutzrohr
Gerades Rohrstück, das mit einem Schutzrohr verbunden ist, wobei das Schutzrohr in einem Winkel von 90° in das Rohrstück hineinragt.
Eck-Schutzrohr
Rohrbogen und Schutzrohr, wobei das Schutzrohr gerade in eine Seite des Rohrbogens ragt.

T-Schutzrohr
Gerades Rohrstück, das mit einem Schutzrohr verbunden ist, wobei das Schutzrohr in einem Winkel von 90° in das Rohrstück hineinragt.

Eck-Schutzrohr
Rohrbogen und Schutzrohr, wobei das Schutzrohr gerade in eine Seite des Rohrbogens ragt.