Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
WirelessHART-Lösungen, kostengünstige Integration von beweglichen, wechselnden und entfernten Messstellen
WirelessHART bietet eine extrem flexible Methode der Integration von Messstellen in Überwachungssysteme. Es kann in Systemen verwendet werden, die regelmäßiger Erweiterung unterliegen, z. B. Brunnenköpfe, die konstant versetzt werden, sowie an drehenden oder beweglichen Maschinen. Da die Systeme selbstorganisierend sind, erfordern Sie eine Mindestzeit zur Einrichtung, Integration und Inbetriebnahme. Das Adapterkonzept von Endress+Hauser ermöglicht außerdem die schnelle Ergänzung der WirelessHART-Kommunikation zu bestehenden 4...20 mA-Geräten.
AusgangWirelessHART- und/ oder Bluetooth® Kommunikationsschnittstelle, Sendefrequenzband: 2,4 GHz (ISM-Band), Sendebereich unter Referenzbedingungen: WirelessHART Kommunikation - bis zu 200 m, Bluetooth® Kommunikation - bis zu 40 m
AusgangEthernet (10 BASE-T/10 BASE TX) - Konfigurierbar für Kommunikation über HART IP und MODBUS TCP RS-485 serial interface - Konfigurierbar für HART-Version 7.0 oder Modbus-RTU-Kommunikation EtherNet/IP interface
Endress+Hauser verpflichten sich zur langfristigen Unterstützung aller unserer Produkte.
Wir übernehmen die Unterstützung und den Service unserer Produkte für einen Zeitraum von zehn Jahren nach Mitteilung der Produktausphasung (bis keine Ersatzteile mehr verfügbar sind).
Wir behalten uns jedoch das Recht vor, alternative Lösungen anzubieten, einschließlich Ersatzprodukten, falls dies als angemessener erachtet wird.
Komfortable Lösung zur Temperaturmessung: iTHERM TrustSens Thermometer, FieldPort SWA50 Adapter
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Preis nach
Anmeldungund Konfiguration im Warenkorb
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
Leicht zugänglicher Kalibrierungsstatus
Kostensenkung durch Einsparung von Kalibrierkosten und Verkürzung der Kalibrierzyklen.
Risikominderung und Beseitigung von unerkannten Fehlern
Höhere Prozesstransparenz
Höhere Produktsicherheit
WirelessHART-Lösungen
Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.
Ein WirelessHART-System umfasst ein Gateway, das mit einem Überwachungssystem verbunden ist, und bis zu 250 WirelessHART-Feldgeräte. Der Adapter von Endress+Hauser ermöglicht die Aufnahme jedes HART- oder 4...20 mA-Geräts in das drahtlose Netzwerk, wie es für spezifische Gerätedisplaymodule der Fall ist. Die Geräte übermitteln ihre Messwerte in regelmäßigen Abständen an das Gateway, welches sie sammelt und für ein verbundenes Überwachungssystem zugänglich macht. Die Gerätekonfigurationssoftware FieldCare kann zur Konfiguration des Netzwerks verwendet werden.
Vorteile
Schnelle und flexible Installation
Geeignet für bewegliche und drehende Anlagenausrüstung
Geeignet für wechselnde und mobile Installationen
Überbrückt Hindernisse und integriert schwer zugängliche Messstellen
Aktualisiert veraltete Technologie
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .