Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Gateways & Modems, schneller und einfacher Zugriff auf Feldgeräte- und Netzwerkdaten
Gateways und Modems sind Systemprodukte, die den einfachen Zugriff auf Feldgeräte- und Netzwerkdaten ermöglichen. Ein Modem sorgt für die Protokollumwandlung, z. B. HART/USB oder FF/Bluetooth, und wird mit einem Handgeräte-Konfigurator oder Computer verwendet. Ein Gateway liefert einen parallelen Netzwerkzugriffspunkt, z. B. für Gerätekonfigurationssoftware (FieldCare). Zusätzlich zur Protokollumwandlung bieten Gateways zusätzliche Funktionen, z. B. Netzwerk- und Gerätestatusüberwachung, die mit einem Standard-Webbrowser angesehen werden können.
AusgangWirelessHART- und/ oder Bluetooth® Kommunikationsschnittstelle, Sendefrequenzband: 2,4 GHz (ISM-Band), Sendebereich unter Referenzbedingungen: WirelessHART Kommunikation - bis zu 200 m, Bluetooth® Kommunikation - bis zu 40 m
Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.
Das Fieldgate SFG500 und die Speicherkarte Fieldgate Module SFM500 bieten im Verbund eine erweiterte Statusüberwachung intelligenter Geräte in einem PROFIBUS-Netzwerk.
Typische Gateway-Architektur (Fieldgate SFG500)
Das Fieldgate SFG500 und die Speicherkarte Fieldgate Module SFM500 bieten im Verbund eine erweiterte Statusüberwachung intelligenter Geräte in einem PROFIBUS-Netzwerk.
Typische Gateway-Architektur (Fieldgate SFG500)
Funktionsprinzip
Modems und Gateways sorgen für die Protokollumwandlungen, so dass die Software auf Computern oder Handgeräten direkt mit Feldgeräten kommunizieren kann. Ein Modem bietet eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung: auf der einen Seite das Feldgerät und auf der anderen, je nach Modem, ein USB-Computeranschluss oder eine drahtlose Bluetooth-Schnittstelle. Ein Gateway ist ein Systemprodukt und verbindet den Ethernetanschluss eines Computers mit jedem beliebigen Feldgerät im Netzwerk. Eine Gerätekonfigurationssoftware oder ein Webbrowser auf dem Computer steuert den Gerätezugriff.
Vorteile
Einfache Verbindung mit Geräten im Feld
Schnelle und einfache Inbetriebnahme von Feldgeräten
Netzwerk- und Gerätestatusüberwachung (Gateways)
Präzise Gerätediagnose gemäß NAMUR NE 107 Normen (Gateways)
Fernüberwachung und -wartung über Webbrowser (Gateways)
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .