Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
WirelessHART- und/ oder Bluetooth® Kommunikationsschnittstelle, Sendefrequenzband: 2,4 GHz (ISM-Band), Sendebereich unter Referenzbedingungen: WirelessHART Kommunikation - bis zu 200 m, Bluetooth® Kommunikation - bis zu 40 m
Der FieldPort SWA50 wandelt das HART-Signal des angeschlossenen HART-Feldgeräts in ein zuverlässiges und verschlüsseltes Bluetooth®- oder WirelessHART-Signal. Über die Endress+Hauser SmartBlue App oder über den Endress+Hauser Field Xpert wird der FieldPort SWA50 konfiguriert sowie Messwerte und Status des angeschlossenen HART-Feldgeräts visualisiert. HART-Feldgeräte können über den FieldPort SWA50 und einem FieldEdge Gerät mit der Netilion Cloud verbunden werden.
Der FieldPort SWA50 kann bei allen 2-Leiter- und 4-Leiter-HARTFeldgeräten sowohl im Ex-Bereich als auch im Nicht-ExBereich nachgerüstet werden. Das robuste Edelstahlgehäuse erlaubt eine Installation des FieldPort SWA50 auch in rauen Industrieumgebungen.
Vorteile
Zuverlässige Übertragung der gemessenen Prozesswerte durch den angeschlossenen FieldPort SWA50 über eine verschlüsselte Bluetooth®- oder WirelessHART-Kommunikation
Einfaches Nachrüsten von allen 2-Leiter oder 4-LeiterHART-Feldgeräten
Einfache Verbindung von allen HART-Feldgeräten zur Netilion Cloud
Loop-powered Adapter, ohne das Prozesssignal zu beeinflussen
Einfache drahtlose Diagnoseinformationen des verbundenen HART-Feldgeräts
So trägt die Erstellung von Temperaturprofilen zu einer höheren Anlagensicherheit und Produktqualität in Schüttguttanks und Silos für die Lagerung von Lebensmitteln bei.
Intelligentes WirelessHART- Funkmodul und/ oder Bluetooth® - Schnittstellenmodul für den einfachen und schnellen Anschluss an HART- Geräte
Zulassungen
Ex-freier Bereich, ATEX, IEC Ex
Eingang
Eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit einem HART-Feldgerät
Ausgang
WirelessHART- und/ oder Bluetooth® Kommunikationsschnittstelle, Sendefrequenzband: 2,4 GHz (ISM-Band), Sendebereich unter Referenzbedingungen: WirelessHART Kommunikation - bis zu 200 m, Bluetooth® Kommunikation - bis zu 40 m
Hilfsspannung / Messumformerspeisung
Loop-powered 4...20 mA
Abmessungen (BxHxT)
W x H x D: 146 mm x 42 mm x 42 mm
Software
Interne Software zum Auslesen von HART- Feldgeräten und zur Kommunikation mit WirelessHART und/ oder Bluetooth®
Bedienung
Integrierbar über DIP-Schalter, Handy-Konfiguration über SmartBlue App und Bluetooth®, Field Xpert-Konfiguration über Bluetooth® oder HART-Modem, PC-Konfiguration über FieldCare und HART-Modem, PC-Konfiguration über FieldCare und WirelessHART-Gateway
Betriebsspannung
24 V DC (min. 4 V DC, max. 30 V DC): min. 3,6 mA Schleifenstrom für die Inbetriebnahme erforderlich Spannungsabfall, wenn der interne HART- Kommunikationswiderstand deaktiviert ist: 3,2 V im Betrieb, < 3,8 V beim Anlauf Spannungsabfall, wenn der interne HART- Kommunikationswiderstand aktiviert ist (270 Ohm): < 4,2 V bei 3,6 mA Schleifenstrom, < 9,3 V bei 22,5 mA Schleifenstrom
4-20 mA HART ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da II 2 D Ex tb IIIC T75°C Db IECEx: Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIIC T135°C Da Ex tb IIIC T75°C Db
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .