Höhere Genauigkeit, verbesserte Sicherheit, optimierte Benutzerfreundlichkeit und ein hohes Maß an Standardisierung und Digitalisierung!
Unsere Temperaturtransmitter von Endress+Hauser sind die perfekte Lösung für alle Branchen und eine Vielzahl an Anwendungen. Mit seinen intelligenten Funktionen ist es möglich, mehr Informationen vom Temperaturmessgerät zu erhalten, wie zum Beispiel den Zustand des Sensors und mögliche Diagnosen zur schnellen Fehlersuche.
Wichtige Aufgaben und herausragende Features
Unser iTEMP Portfolio bietet Transmitter für die Herausforderungen einer großen Anzahl von Branchen und Anwendungen.
- Verschiedene digitale und analoge Ausgangssignale gewährleisten eine optimale Auswahl des Transmitters entsprechend der vorhandenen oder gewünschten Systemumgebung
- Zahlreiche Merkmale und Zulassungen garantieren eine perfekte Anpassung der Messstelle an die jeweiligen Branchenanforderungen
- Unterschiedliche Gehäusetypen mit ausgeprägten Merkmalen machen die Messumformer für den Einbau an jeder beliebigen Stelle in Ihrer Anlage einsetzbar

Thermometer und Temperaturtransmitter optimal aufeinander abgestimmt
In Kombination sind unsere iTHERM Thermometer und iTEMP Transmitter ideal, um die typischen Herausforderungen der Temperaturmessung in einer Vielzahl von Industrien zu meistern.
Alle Produkte aus einer Hand und perfekt integriert für einen einwandfreien Messprozess, zugeschnitten auf die jeweilige Anwendung.
Die eBrochure zu unseren Transmittern enthält konkrete Beispielkombinationen aus Transmitter, Thermometer und Systemprodukt, die perfekt geeignet sind, um die typischen Herausforderungen der Branche zu lösen.

Vorteile
- Genauigkeit Erhöhte Genauigkeit der Messdaten durch ein stabiles und genaues Ausgangssignal, die Laborkalibrierung von Sensor und Elektronik bei Endress+Hauser und das individuelle Sensor-Transmitter-Matching mittels Callendar- Van Dusen Linearisierung.
- Sicherheit Transmitter sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet und bieten zusätzliche Informationen von der Messstelle, wie z.B. erweiterte Diagnosen. Sie sind mit SIL-Zulassung und Zweikanaleingang für Sensor-Backup und Drifterkennung erhältlich.
- Benutzerfreundlichkeit Einfache Parametrierung und Überwachung über Bluetooth oder digitale Kommunikation. Optimierte Bedienbarkeit durch Vor-Ort-Anzeige über integriertes oder steckbares Display sowie einfache Installation und schnelle Verdrahtung durch Push-In-Klemmen.
- Standardisierung Umwandlung des RTD- oder TC-Eingangssignals in ein standardisiertes analoges oder digitales Ausgangssignal, so dass standardisierte Eingangskarten, Barrieren und Kabel vom Transmitter bis zum Steuergerät verwendet werden können.
- "Perfect fit" Die ideale Kombination aus dem passenden iTEMP Transmitter und dem passenden iTHERM ModuLine Thermometer macht die Features des umfassenden Endress+Hauser Temperaturportfolios für alle Systeme und Anwendungen verfügbar.