Über Coriolis-Massedurchflussmessung
Das Coriolis-Messprinzip kommt in den unterschiedlichsten Industriezweigen zum Einsatz, z.B. in den Bereichen Life Sciences, Chemie, Petrochemie, Öl und Gas, Lebensmittel und nicht zuletzt im eichpflichtigen Geschäftsverkehr. Fast alle Medien können damit gemessen werden: Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Treibstoffe, Rohöle, Pflanzenöle, tierische Fette, Latex, Silikonöle, Alkohol, Fruchtlösungen, Zahnpasta, Essig, Ketchup, Mayonnaise, Gase oder Flüssiggase.
Durch das gleichzeitige Messen von Massefluss, Dichte und Temperatur eröffnen sich völlig neue Perspektiven für die Prozessführung, die Qualitätssicherung und den Anlagenschutz. Aus diesen primären Messgrößen lassen sich zudem weitere wichtige Kennwerte berechnen:
- Volumendurchfluss
- Feststoffanteile
- Konzentrationen in mehrphasigen Medien
- Spezielle Dichtewerte wie Normdichte, °Brix, °Baumé, °API, °Balling oder °Plato
Das Coriolis-Durchflussmessprinzip
In Coriolis-Durchflussmessgeräten befinden sich ein oder mehrere Messrohre, die ein Erreger in künstliche Schwingung versetzt. Sobald das Medium im Messrohr zu fließen beginnt, wird dieser Schwingung – durch die Trägheit des fließenden Mediums – eine zusätzliche „Schaukelbewegung“ aufgezwungen. Zwei Sensoren erfassen diese zeitliche und räumliche Veränderung der Rohrschwingung als „Phasendifferenz“. Diese Differenz ist ein direktes Maß für den Massefluss. Aus der Schwingfrequenz der Messrohre lässt sich zusätzlich auch die Messstoffdichte bestimmen.
Für das rechnerische Kompensieren von Temperatureffekten wird außerdem die Messrohrtemperatur erfasst. Die daraus abgeleitete Prozesstemperatur steht als Ausgangssignal ebenfalls zur Verfügung.
Vorteile
- Universelles Messprinzip für Flüssigkeiten und Gase
- Multivariable Sensorik – gleichzeitiges Messen von Massedurchfluss, Dichte, Temperatur und Viskosität
- Sehr hohe Messgenauigkeit: typisch: ±0,1% v.M., optional: ±0,05% v.M. (PremiumCal)
- Messprinzip unabhängig von den physikalischen Messstoffeigenschaften und vom Strömungsprofil
- Keine Ein- und Auslaufstrecken notwendig
Downloads
Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen
- Kapazitive Single-Use-Schaumdetektion Liquicap FTZ61
- Proline Teqwave MW 300 – Feststoffgehaltsmessgerät
- Picomag Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
- Proline Promag W 10 Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
- Proline Promass F 300 Coriolis-Durchflussmessgerät
- Proline Promass U 500 Coriolis-Durchflussmessgerät
- Proline Prosonic Flow P 500 Ultraschall-Clamp-On-Durchflussmessgerät
- Proline Prosonic Flow W 400 Ultraschall-Clamp-On-Durchflussmessgerät
- Proline Prowirl F 200 Wirbelzähler-Durchflussmessgerät
- Proline t-mass I 300 Thermisches Massedurchflussmessgerät
- Intelligente Sensoren durch Heartbeat Technology
- Proline Promag – simply clever & mehr
- Vorteile von Clamp-On-Durchfluss-Messgeräten in industriellen Prozessen
- Speziell entwickelte LNG-Bunkerlösung
- Bunkersysteme mit Massedurchflussmessung für Schiffskraftstoffe
- Intelligentes Wassernetzwerkmanagement
- Endress+Hauser Flow
- Technical Information of Proline Promag W 400
- Technical Information of Proline Prowirl F 200
- Technical Information of Proline Promass F 300
- Technical Information of Proline Promag P 300
- Technical Information of Proline Promag H 300
- Technical Information of Proline Promag W 10
- Operating Instructions Picomag IO-Link