
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Massefluss (Gas): ±0,5 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm3 -
Messbereich
0...1000 kg/h (0...37 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–50...+205 °C (–58...+401 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L)
Anschluss: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)
Anwendungsgebiet
Cubemass C ist der ultrakompakte Spezialist für kleinste Durchflüsse. Auch bei hohem Prozessdruck macht er keine Kompromisse bei der Messgenauigkeit. Der ultrakompakte Messumformer bietet volle Funktionalität auf engstem Raum und ermöglicht nahtlose Systemintegration. Heartbeat Technology ermöglicht Messzuverlässigkeit und konforme Verifizierung.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Genaue Messung kleinster Mengen an Flüssigkeiten und Gasen.
Geräteeigenschaften
Nennweite: DN 1...6 (1/24"...1/4")
Prozessdruck bis 400 bar (5800 psi)
Messstofftemperatur bis +205 °C (+401 °F)
Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse
Vorkonfigurierter Steckeranschluss
Vor-Ort-Anzeige erhältlich
Vorteile
Platzsparende Montage – kompaktes Einrohrdesign
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Geeignet für Skids – leichter Messaufnehmer
Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum
Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft- und Hardware – integrierter Webserver
Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology
Videos
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Proline Cubemass C 100
Deutsche Version - 06/2020
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/06/202001/12/201511/06/201419/09/201301/04/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/06/2020
Dateigröße:
5.4 MB
Dateiname:
TI01105DDE_0520.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Cubemass C 100 PROFINET
Deutsche Version - 06/2020
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/06/202001/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/06/2020
Dateigröße:
4.5 MB
Dateiname:
BA01425DDE_0220.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline Cubemass C 100
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/06/202001/12/201511/06/201419/09/201301/04/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/06/2020
Dateigröße:
5.4 MB
Dateiname:
TI01105DDE_0520.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Cubemass C 100 PROFINET
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/06/202001/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/06/2020
Dateigröße:
4.5 MB
Dateiname:
BA01425DDE_0220.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Cubemass C 100 Modbus RS485 Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/04/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2013
Dateigröße:
2.8 MB
Dateiname:
BA01178DDE_0113.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Cubemass C 100 PROFIBUS DP
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/06/202031/12/201419/09/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/06/2020
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
BA01247DDE_0320.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Cubemass C 100 HART
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/06/202011/06/201401/04/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/06/2020
Dateigröße:
5.1 MB
Dateiname:
BA01188DDE_0320.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Cubemass C 100 EtherNet/IP
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/06/202031/12/201401/04/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/06/2020
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
BA01183DDE_0320.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Cubemass 100 EtherNet/IP Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 23/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
23/12/2015
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
GP01066DDE_0115.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Cubemass 100 PROFIBUS DP Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2015
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
GP01064DDE_0115.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Cubemass 100 PROFINET Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2015
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
GP01067DDE_0115.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Cubemass 100 HART Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2015
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
GP01063DDE_0115.pdf
-