Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Der Tablet PC Field Xpert SMT50 für die universelle Gerätekonfiguration unterstützt diverse Protokolle, die Endress+Hauser Serviceprotokolle und die Verbindung zu Endress+Hauser Bluetooth Feldgeräten. Die Feldgeräte können direkt über ein geeignetes Interface wie z. B. einem Modem (Punkt-zu- Punkt), über ein Bussystem (Punkt-zu-Bus) oder kabellos (WLAN / Bluetooth) verbunden werden. Die Field Xpert Software zeichnet sich durch einfache, schnelle und intuitive Bedienung aus. In der Field Xpert Gerätebibliothek sind bereits mehr als 3000 Geräte- und Kommunikationstreiber vorinstalliert.
Der Tablet PC Field Xpert SMT50 für die Gerätekonfiguration ermöglicht ein mobiles Plant Asset Management in nicht explosionsgefährdeten Bereichen. Er eignet sich für das Inbetriebnahme- und Wartungspersonal. Er verwaltet Endress+Hauser und 3rd-Party Feldinstrumente mit digitaler Kommunikationsschnittstelle und dokumentiert den Arbeitsfortschritt. Der SMT50 ist als Komplettlösung konzipiert. Mit einer vorinstallierten Treiberbibliothek, stellt er ein einfaches und touchfähiges "Werkzeug" dar. Damit lassen sich die Feldinstrumente während ihres gesamten Lebenszyklus verwalten.
Vorteile
Robustes Tablet mit großem 12" Bildschirm und bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit.
Touch-optimierte Gerätekonfigurationssoftware für optimiertes Asset Management.
Direkte Verbindung zu Netilion, dem IIoT Ökosystem von Endress+Hauser.
Vorinstallierte Gerätetreiberbibliotheken für alle wichtigen industriellen Protokolle.
Schnellste Verbindung zu Geräten mit einem einzigen Klick durch automatische Hardware-Erkennung. Online Applikations- Software und DTM/Treiber Update Service bietet neue Funktionalitäten und maximale Sicherheit.
So trägt die Erstellung von Temperaturprofilen zu einer höheren Anlagensicherheit und Produktqualität in Schüttguttanks und Silos für die Lagerung von Lebensmitteln bei.
Der Tablet PC Field Xpert SMT50 für die universelle Gerätekonfiguration unterstützt diverse Protokolle, die Endress+Hauser Serviceprotokolle und die Verbindung zu Endress+Hauser Bluetooth Feldgeräten. Die Feldgeräte können direkt über ein geeignetes Interface wie z. B. einem Modem (Punkt-zu-Punkt), über ein Bussystem (Punkt-zu-Bus) oder kabellos (WLAN / Bluetooth) verbundenwerden.
Eingang
2-MP-Kamera auf der Vorderseite 5-MP-Kamera oder besser, auf der Rückseite
2x USB 2.0 + 1x USB 3.0 802.11 a/b/g/n | 2.4GHz + 5.8GHz Dual Band Wi-Fi Bluetooth 4.0 (BLE) Class 1.5 | Übertragungsdistanz: 10 Meter Integriertes 4G Modul + U-blox NEO-7
Betrieb
Betriebssystem: Windows 10 LTSC
Konfiguration
Für Field Xpert optimierte, touchfähige Gerätekonfigurationssoftware die sich durch einfache, schnelle und intuitive Bedienung auszeichnet . In der Field Xpert Gerätebibliothek sind bereits mehr als 3000 Geräte- und Kommunikationstreiber vorinstalliert. Damit sind nahezu alle HART- und FOUNDATION Fieldbus-Geräte bedienbar (Field-Comm Group-Bibliotheken). Des Weiteren sind alle Endress+Hauser Feldgerätetreiber installiert. Weitere Gerätetreiber (DTMs) können nachinstalliert werden. Der Generic HART DTM und die PROFIBUS Profil DTMs erlauben zusätzlich die Bedienung aller wichtigen Grundfunktionalitäten der jeweiligen Feldgeräte.
Optional
4G LTE WWAN + 12 Kanal GPS
Zertifikate
Schutzart: IP65 Vibrationsfestigkeit: MIL-STD 810G 514.6 Procedure I Cat. 24, Fig. 514.6E-1 Stoßfestigkeit: MIL-STD-810G Störaussendung nach: EN 55022: 2010+ AC: 2011 EN 55022 Class B EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 Störfestigkeit: EN 55024: 2010 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 IEC 61000-4-11 Zulassungen: CE, FCC
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .