Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Automatisierte Lösung zur Temperaturkalibrierung: iTHERM TrustSens Thermometer, FDM-Software, Datenmanager Memograph M RSG45
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Preis nach
Anmeldungund Konfiguration im Warenkorb
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
Zuverlässig & einfach:
Kostenreduzierung durch Einsparung von Kalibrierkosten und Verringerung der Kalibrierzyklen
Alle benötigten Komponenten in einem Bundle, nichts wird vergessen
100%ige Gesetzeskonformität und revisionssichere Dokumentation:
Vollständig rückführbare Kalibrierung mit automatisierter Dokumentation
Manipulationssichere Datenspeicherung gemäß FDA 21 CFR Part 11
Vorausschauende Wartung
Kalibrierung mit Zeitstempel
Risikominimierung und Eliminierung von unerkannten Fehlern:
Höhere Prozesstransparenz
Höhere Produktsicherheit
Datenmanager & Datenlogger
Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.
Die hochmodernen Datenmanager sind flexible und leistungsfähige Systeme zur Organisation von Prozesswerten. Dank des intuitiven Bedienkonzeptes lassen sie sich schnell und einfach an die jeweilige Anwendung anpassen. Die gemessenen Prozesswerte werden klar und deutlich auf dem Bildschirm angezeigt und sicher im Gerätespeicher aufgezeichnet. Grenzwerte werden überwacht und analysiert. Die gemessenen und die berechneten Werte können über gängige Kommunikationsprotokolle, wie beispielsweise PROFINET, EtherNet/IP oder Modbus RTU/TCP, spielend einfach an übergeordnete Systeme weitergeleitet werden.
Portfolio Beschreibung
Unser Portfolio an Datenmanager & Datenlogger bietet:
Datenmanager für papierlose Aufzeichnung, Visualisierung und Überwachung von Prozesswerten
Datenmanager für Feldinstallation, Schalttafeleinbau und Installation in Ex-Bereichen
Datenmanager mit individuellen Anwendungspaketen, z.B. für Energie-, Chargen- oder Abwasseranwendungen
Datenlogger zum Anzeigen und zur Speicherung von analogen und digitalen Messwerten
Elektronische Messdatenerfassungssysteme messen angeschlossene Eingangssignale und ermitteln daraus die für die jeweilige Anwendung benötigten Informationen. Diese werden am Gerät angezeigt und zuverlässig intern bzw. auf wechselbaren Datenträgern gespeichert. Durch die Weiterleitung an übergeordnete Systeme (z. B. PCs) kann das Prozessgeschehen langzeitarchiviert werden und steht so jederzeit auf Knopfdruck zur Verfügung.
Je nach Aufgabengebiet und Anwendungsfall kommen zum Einsatz:
Datenlogger – einfache Geräte mit integrierter Digitalanzeige
Datenmanager – leistungsstarke Geräte für Stand-alone-Anwendungen und Integration in Systeme
Allen diesen Geräten gemein ist, dass sie praktisch verschleißfrei (ohne Stifte/Papier) arbeiten und somit Zeit und Kosten sparen.
Vorteile
Hohe Datensicherheit
Datenmanager mit integriertem Webserver: Fernzugriff zur Geräteparametrierung und Visualisierung für geringere Wartungskosten
Systemfähig: Feldbusanbindung (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet / IP) für die schnelle Integration in unterschiedliche Systeme
Leistungsfähige Applikationspakete und Gerätekonstruktion garantieren eine optimale Lösung für alle Anwendungen in allen Branchen
Downloads
Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen
Broschüre - Systemprodukte und Datenmanager
Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .