Die Produktinnovation bietet hohe Leistung in einem kompakten Design. Das Produktportfolio umfasst den Micropilot FMR43, ein kompaktes Freifeld-Radarmessgerät zur berührungslosen Füllstandmessung mit wahlweise 80 GHz oder 180 GHz Frequenz, sowie den bewährten Vibronik-Grenzstandsensor Liquiphant FTL43 und den zuverlässigen Cerabar PMP43 zur Druck- und hydrostatischen Füllstandmessung. Speziell für die Anforderungen in hygienischen Anwendungen entwickelt, erhöhen die Messgeräte die Produktivität, Sicherheit und Einfachheit von Prozessen.
Vorteile im Überblick
- Herausragende Benutzerfreundlichkeit dank digitaler Unterstützung
- Erhöhte Flexibilität durch kompakte Bauweise
- Produkt- und Prozesssicherheit dank hygienischem Design
- Höchste Produktivität mit Heartbeat Technology
- Standardisierung dank identischer Benutzeroberfläche
Performance trifft auf hygienische Industrieanforderungen
Die Compact Line für die Füllstands- und Druckmessung

Besonders kompakt, gezielt skalierbar
Von der ersten Charge bis zur Markteinführung durchlaufen Produkte verschiedene Prozesse, kombiniert mit Behältern unterschiedlicher Größe und Anforderungen. Dies hilft, die Standardisierung voranzutreiben, die Kosteneffizienz zu steigern, sowie die Wartungsfreundlichkeit zu verbessern. So können dieselben Messgeräte in den verschiedenen Phasen der Produktentwicklung, vom kleinen bis zum großen Maßstab, verwendet werden.

Höchst leistungsfähig, äußerst effizient
Wartungsarbeiten können zu Prozessverzögerungen oder Stillständen führen, die hohe finanzielle Verluste nach sich ziehen. Auch hier geht die Compact Line keine Kompromisse ein, wenn es darum geht, Ihre Anlagenleistung zu verbessern und die Betriebskosten zu senken. Mit Heartbeat Technology kann eine rückverfolgbare und dokumentierte On-Demand-Verifizierung nach ISO9001 in weniger als drei Minuten durchgeführt werden, ohne den Prozess zu unterbrechen.

Unverwechselbar hygienisch, besonders konform
Bei kompromisslos hygienischen Anwendungen ist eine sichere und einfache Reinigbarkeit entscheidend für Produkt- und Prozesssicherheit, Effizienz und Kosten. Dank des Hygienedesigns der Compact Line kann eine dauerhafte Sterilisation (SIP) und Reinigung (CIP) durchgeführt werden. Alle prozessberührenden Teile erfüllen die Anforderungen von EHEDG, der 3-A-Zertifizierung und ASME BPE. Die Rückverfolgbarkeit aller prozessberührenden Materialien ist sichergestellt sowie vollständig dokumentiert und erfüllt die Anforderungen von FDA, EC1935/2004 oder cGMP.

Außergewöhnlich leistungsfähig, unglaublich benutzerfreundlich
Die Compact Line benötigt keinen Spezialisten, um die Geräte einzurichten und zu bedienen. Das gut ablesbare Farbdisplay und die intuitive Touch-Funktionalität tragen dazu bei. Geführte Assistenten vereinfachen die Inbetriebnahme und Wartung und helfen mit Schritt-für-Schritt-Menüführungen, Fehler zu vermeiden. Die Bedienung erfolgt in der SmartBlue-App auf dem Smartphone oder dem Tablet über Bluetooth® Technology. Dank der standardisierten Benutzeroberfläche für alle Messtechnologien können Kosten für Schulungen gespart werden.

Life Sciences
Erfordern Ihre Prozesse ein aseptisches Design und höchste Leistung auch bei engen Einbauverhältnissen? Die Compact Line kombiniert präzise Messleistung, höchste Konformität und Kompaktheit mit hoher Effizienz.
Lesen Sie das Experteninterview Life Sciences und erfahren Sie von unseren Produktexperten mehr über die Compact Line.

Lebensmittel und Getränke
Bei der Herstellung von Getränken, Molkereiprodukten, Ölen oder anderen Lebensmitteln sind reduzierte Betriebskosten ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Die Lebensmittelsicherheit darf dabei nicht gefährdet werden. Daher sind kostengünstige und zuverlässige Produktionsprozesse entscheidend. Die Compact Line unterstützt Sie mit erstklassigen hygienischen Messgeräten, die alle Branchenanforderungen erfüllen.
Lesen Sie das Experteninterview Food & Beverage und erfahren Sie von unseren Produktexperten mehr über die Compact Line.