Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
GenauigkeitStandard gem. ASTM E-230 Special gem. ASTM E-230
Ansprechzeit63% rt = 0.3 s
Max. Prozessdruck (statisch)bei 20 °C: 40 bar (580 psi)' abhängig vo der Konfiguration
ArbeitsbereichTyp T: -270 °C ...400 °C (-454 °F ...752 °F) Typ J: -210 °C ...1.200 °C (-346 °F ...2.192 °F) Typ E: -270 °C ...1.000 °C (-454 °F ...1.832 °F) Typ K: -270 °C ...1.372 °C (-454 °F ...2.500 °F) Typ N: -270 °C ... 1.300 °C (-454 °F ...2.372 °F)
Max. Eintauchlänge auf Anfragebis 96" (2.438mm) andere auf Anfrage
GenauigkeitStandard gem. ASTM E-230 Special gem. ASTM E-230
Ansprechzeit63% rt = 0,3 s
Max. Prozessdruck (statisch)Standard gem. ASTM E-230 Special gem. ASTM E-230
ArbeitsbereichTyp T: -270 °C ...400 °C (-454 °F ...752 °F) Typ J: -210 °C ...1.200 °C (-346 °F ...2.192 °F) Typ E: -270 °C ...1.000 °C (-454 °F ...1.832 °F) Typ K: -270 °C ...1.372 °C (-454 °F ...2.500 °F) Typ N: -270 °C ... 1.300 °C (-454 °F ...2.372 °F)
Max. Eintauchlänge auf Anfragebis 96" (2438 mm) andere auf Anfrage
Kabelfühler
Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.
Kabelfühler sind kompakte RTD oder TC Thermometer mit einem fest angeschlossenen, flexiblen Kabel. Sie sind entweder ohne Prozessanschluss zum Einstecken oder mit verschiedenen Standard-Prozessanschlüssen wie Klemmverschraubung und Gewinde oder speziellen Optionen wie Anschweißplatte oder Bajonettverschlüssen erhältlich. Der Fühlermantel von Kabelfühlern steht in direktem Kontakt mit dem Prozessmedium. Je nach Anwendung sind die Produkte der Endress+Hauser iTHERM CableLine mit unterschiedlichen Mantel- und Kabelmaterialien erhältlich.
Es gibt zahllose Anwendungsmöglichkeiten für Kabelfühler. Typische Beispiele sind Maschinen, HLK-Systeme, Lagertemperaturüberwachung, Laborgeräte, Autoklaven, Lager, Hochdruck- oder Tieftemperaturanwendungen. Kabelfühler sind eine optimale Wahl für schwierige Einbaubedingungen, wie bspw. Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist oder die Messstelle eine Biegung des Sensors erfordert. Sie können außerdem für die Oberflächentemperaturüberwachung von Reaktoren eingesetzt werden.
Portfolio Beschreibung
Verschiedene Einzel- oder Doppel-RTD/TC-Sensoren für optimale Messleistung in allen Anwendungen
Erhältlich mit Ex-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (eigensicher oder funkenfrei)
Verschiedene MI-Kabel- und Anschlusskabelmaterialien für unterschiedliche Anforderungen
Ohne oder mit Prozessanschluss - Klemmverschraubung, Gewinde, andere Ausführungen auf Anfrage (z.B. Anschweißplatten)
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .