
Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
-40 °C...+150 °C
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Vakuum...64 bar
-
Min. Mediumsdichte
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ optional)
Anwendungsgebiet
Der Liquiphant FTL43 ist ein Grenzschalter für Flüssigkeiten und Teil der Compact Line. Die Produktlinie wurde speziell für hygienische Anwendungen entwickelt und verbindet kompaktes Design mit voller Leistungsfähigkeit. Die bewährte Vibroniktechnologie arbeitet zuverlässig in allen pumpbaren Flüssigkeiten, ohne Medienabgleich. Der Liquiphant FTL43 zeichnet sich durch seine einfache Bedienung mit Plug & Play-Funktionalität und einer Vielzahl von digitalen Kommunikationsmöglichkeiten aus.
Der Liquiphant FTL43 ist für die Grenzstanddetektion in Prozess- und Lagertanks sowie Rohrleitungen geeignet.
Der Liquiphant FTL43 deckt ein breites Spektrum an hygienischen Anwendungen ab:
Füllstandserfassung in schmalen Skids und Modulen für verschiedene Flüssigkeiten
Trockenlaufschutz für Pumpen in Rohrleitungen
Überfüllsicherung in Prozesstanks
Detektion von Medien mit unterschiedlicher Dichte
Vorteile
Hervorragende Benutzerfreundlichkeit durch einfache Inbetriebnahme mit Plug & Play-Funktionalität
Verbesserte Prozess- und Produktsicherheit durch Konfigurationsintegrität - ein Prüfsummenalgorithmus (CRC) gewährleistet, dass sicherheitsrelevante Parameter unverändert bleiben
Erhöhte Produktivität dank rückverfolgbarer und dokumentierter On-Demand-Verifizierung einschließlich kontinuierlicher Diagnose mit Heartbeat Technology ohne Prozessunterbrechungen
Dokumentierte Compliance durch zertifiziertes hygienisches Design sowie Materialkonformität und Rückverfolgbarkeit
Benutzerfreundlicher Betrieb mit geführten Assistenten und eine breites Spektrum an digitalen Kommunikationsoptionen
Videos
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquiphant FTL43 IO-Link
Deutsche Version - 09/2023
Vibronik
EN DE 30/09/2023Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2023
Dateigröße:
940.9 KB
Dateiname:
TI01725FDE_0323-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2624.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquiphant FTL43 HART
Vibronik
EN DE 30/11/2024Sprache:
Deutsch
Version:
30/11/2024
Dateigröße:
946.3 KB
Dateiname:
TI01762FDE_0223-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquiphant FTL43 IO-Link
Vibronik
EN DE 30/09/2023Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2023
Dateigröße:
940.9 KB
Dateiname:
TI01725FDE_0323-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquiphant FTL43 HART
Vibronik
EN DE 30/11/2024Sprache:
Deutsch
Version:
30/11/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
BA02308FDE_0223-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquiphant FTL43 IO-Link
Vibronik
EN DE 30/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2024
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
BA02309FDE_0223-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Liquiphant FTL43
Vibronic
IO-LinkSprache:
Englisch
Version:
30/09/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
GP01228FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Liquiphant FTL43
Vibronik
HARTEN DE 25/11/2024Sprache:
Deutsch
Version:
25/11/2024
Dateigröße:
950.3 KB
Dateiname:
GP01232FDE_0124-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Liquiphant FTL43 IO-Link
Vibronik
EN DE 30/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2024
Dateigröße:
813 KB
Dateiname:
KA01697FDE_0124-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Liquiphant FTL43 HART
Vibronik
EN DE 30/11/2024Sprache:
Deutsch
Version:
30/11/2024
Dateigröße:
788.6 KB
Dateiname:
KA01696FDE_0124-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Hygiene-Zertifikate
Füllstand- und Druckmessgeräte
EN DE 07/05/202427/09/202315/12/202129/01/202105/06/2020Sprache:
Deutsch
Version:
07/05/2024
Dateigröße:
567 KB
Dateiname:
SD02503FDE_0624-00.pdf
-