Spezifikation im Überblick
-
Eingang
0/4…20 mA / HART
speisend/nicht speisend -
Ausgang
0/4…20 mA / HART
Aktiv/Passiv -
Spannungsversorgung
24...230 V AC/DC
Anwendungsgebiet
Der Speisetrenner dient zur Übertragung und galvanischen Trennung von 4 bis 20 mA/HART-Signalen. Das Gerät besitzt einen aktiven / passiven Stromeingang, an den ein 2- oder 4-Leiter-Messumformer direkt angeschlossen werden kann. Der Ausgang des Geräts kann aktiv oder passiv betrieben werden. Das Stromsignal steht dann der SPS / Steuerung oder für weitere Instrumentierung an steckbaren Schraub- oder optionalen Push-in-Anschlussklemmen zur Verfügung.
1-Kanal-Speisetrenner, Weitbereichs-Stromversorgung
Übertragung und galvanische Trennung von 0/4 bis 20 mA Analogsignalen
Optional eigensichere [Ex-ia] Signale aus Ex-Bereich
Bidirektionale Übertragung von HART®-Kommunikationssignalen
Mit oder ohne Speisung für 2- oder 4-Leitergeräte
Aktiver oder passiver Signalausgang
Für Umgebungstemperaturen: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Vorteile
Weitbereichs-Stromversorgung von 19,2 bis 253 V AC/DC
Einfache und schnelle Verdrahtung durch steckbare Anschlussklemmen
Optional für sicherheitsgerichtete Anwendungen bis zu SIL 2 (SC3) gemäß IEC 61508
Optionale Installation in Ex-Bereich 2
Kompakte Gehäusebreite mit 17,5 mm (0,69 in) für eine effiziente Platzausnutzung
Option für um 180 ° gedrehte Installation (Klemmen für Stromversorgung oben oder unten)
Videos
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI RN42
Deutsche Version - 06/2024
Speisetrenner
EN DE 20/06/202401/06/2021Sprache:
Deutsch
Version:
20/06/2024
Dateigröße:
687.1 KB
Dateiname:
TI01584KDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA RN42
Deutsche Version - 06/2024
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V <sub>AC/DC</sub> sowie aktiv/passiv Ein- und Au sgang, optional mit SIL und Ex
EN DE 21/06/202402/06/2021Sprache:
Deutsch
Version:
21/06/2024
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
BA02090KDE_0224-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI RN42
Speisetrenner
EN DE 20/06/202401/06/2021Sprache:
Deutsch
Version:
20/06/2024
Dateigröße:
687.1 KB
Dateiname:
TI01584KDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA RN42
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V <sub>AC/DC</sub> sowie aktiv/passiv Ein- und Au
sgang, optional mit SIL und ExEN DE 21/06/202402/06/2021Sprache:
Deutsch
Version:
21/06/2024
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
BA02090KDE_0224-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA RN42
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V <sub>AC/DC</sub> sowie aktiv/passiv Ein- und Au
sgang, optional mit SIL und ExEN DE 21/06/202426/12/202220/12/202124/06/2021Sprache:
Deutsch
Version:
21/06/2024
Dateigröße:
510 KB
Dateiname:
KA01509KDE_0424-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Control drawing CSA AIS NIFW Cl. 1, Div.2
Control drawing CSA
AIS NIFW
Cl. 1, Div.2Sprache:
Englisch
Version:
20/07/2021
Dateigröße:
65.9 KB
Dateiname:
10000011794.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN DE 26/09/2022Sprache:
Englisch
Version:
26/09/2022
Dateigröße:
366.1 KB
Dateiname:
XA03020KEN_0122-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA RN22, RN42
Ex tc IIIC Dc
EN DE 31/01/2023Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2023
Dateigröße:
361.3 KB
Dateiname:
XA03109KDE_0123-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA RN22, RN42
ATEX, IECEx:
II(1)G [Ex ia Ga] IIC
II(1)D [Ex ia Da] IIIC
II3G Ex ec IIC GcEN DE 15/05/202321/03/202219/07/202130/04/2021Sprache:
Deutsch
Version:
15/05/2023
Dateigröße:
371.6 KB
Dateiname:
XA02086KDE_0423-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN DE 24/05/2023Sprache:
Englisch
Version:
24/05/2023
Dateigröße:
363.8 KB
Dateiname:
XA03134KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN DE 17/10/2023Sprache:
Englisch
Version:
17/10/2023
Dateigröße:
367.9 KB
Dateiname:
XA03199KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Functional Safety (FY)
RN22, RN42
Speisetrenner zur Trennung von 4 ... 20 mA Normsignalkreisen, HART
transparentEN DE 29/10/202115/01/2021Sprache:
Deutsch
Version:
29/10/2021
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
FY01034KDE_0221-00.pdf
-