Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Vorteile von Clamp-On-Durchfluss-Messgeräten in industriellen Prozessen.
Proline Prosonic Flow W 400 und Prosonic Flow P 500 für die eingriffsfreie Durchflussmessung auch bei begrenztem Platz
Zuverlässige Messung, keine Prozessunterbrechung
Wenn Sie Ihren Prozess nicht unterbrechen oder sich keinen Druckverlust leisten können, aber eine zuverlässige Durchflussmessung benötigen, können Ultraschall-Clamp-on-Durchflussmessgeräte helfen. Je nach Anforderung ist Proline Prosonic Flow W 400 oder P 500 das ideale Messgerät der Wahl. Beide werden eingriffsfrei von außen auf das Rohr montiert, benötigen nur minimale Einlaufstrecken und sind unempfindlich gegenüber aggressiven Flüssigkeiten. Wartungsfreie Koppelpads sorgen für eine stabile Messung über den gesamten Lebenszyklus des Messgeräts.
Durchflussmessung mit zwei Sensorspaaren und FlowDC-Funktion.
Einbau eines Clamp-On-Sensors auf eine Rohrleitung mit einer Nennweite von DN 2000 (80") in einem Wasserkraftwerk.
So funktioniert die Ultraschall-Durchflussmessung.
Durchflussmessung mit zwei Sensorspaaren und FlowDC-Funktion.
Einbau eines Clamp-On-Sensors auf eine Rohrleitung mit einer Nennweite von DN 2000 (80") in einem Wasserkraftwerk.
So funktioniert die Ultraschall-Durchflussmessung.
Die ideale Lösung für Ihre Herausforderung
Möchten Sie mehr über die Vorteile und die Funktionen unserer Ultraschall-Clamp-on-Durchflussmessgeräts erfahren, um die ideale Lösung für Ihre Herausforderung zu finden? Auf den folgenden Seiten erhalten Sie Einblicke und Details zu unseren Ultraschall-Clamp-On-Angeboten, unterteilt in grundlegende Anwendungen wie die Wasserüberwachung und komplexe Anwendungen wie die Messung von flüssigen Kohlenwasserstoffen.
Eingriffsfreie Durchflussmessgeräte für Basisanwendungen
Clamp-on-Durchflussmessgerät für Basisanwendungen: Profitieren Sie von FlowDC für maximale Freiheit bei der Planung von Messstellen und von Heartbeat Technology für kontinuierliche Prozesstransparenz.
Eingriffsfreie Durchflussmessgeräte für komplexe Anwendungen
Clamp-on-Durchflussmessgerät mit besonderer Robustheit für komplexe Anwendungen: Profitieren Sie von Hochtemperatursensoren (bis zu 550 °C) und der Messung von flüssigen Kohlenwasserstoffen.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .