Ob Druck, Füllstand oder Durchfluss, Druckmessgeräte werden häufig in Prozessen zur Messung von Flüssigkeiten, Pasten und Gasen eingesetzt. Mit einer großen Palette von Sensortechnologien bietet Endress+Hauser Produkte die für jede Aufgabenstellung eine maßgeschneiderte Lösung darstellen.
Besonders kompakt, außergewöhnlich leistungsstark: Compact Line
Die Produktinnovation bietet hohe Leistung in einem kompakten Design. Das Produktportfolio umfasst den Micropilot FMR43, ein kompaktes Freifeld-Radarmessgerät zur berührungslosen Füllstandmessung mit wahlweise 80 GHz oder 180 GHz Frequenz, sowie den bewährten Vibronik-Grenzstandsensor Liquiphant FTL43 und den zuverlässigen Cerabar PMP43 zur Druck- und hydrostatischen Füllstandmessung. Speziell für die Anforderungen in hygienischen Anwendungen entwickelt, erhöhen die Messgeräte die Produktivität, Sicherheit und Einfachheit von Prozessen.
Die neuen Absolut- und Differenzdrucktransmitter Cerabar und Deltabar bauen die Brücke zur Industrie 4.0. Sicherheit und Produktivität sind kein Widerspruch mehr.
Downloads
Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen
Druckmesstechnik Übersichtsbroschüre
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .