Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
0,3 %
-
Prozesstemperatur
-25 °C…+100 °C
-
Druck Messbereich
+100 mbar…+40 bar
-
Messzelle
+100 mbar…+40 bar
Anwendungsgebiet
Der Cerabar PMC21 ist ein preiswerter und sehr kompakter Drucktransmitter. Er bietet einen kapazitiven, ölfreien Keramiksensor der Absolut- und Relativdruck von 100 mbar bis 40 bar messen kann. Der PMC21 wurde entwickelt um den rauen Bedingungen der Prozessindustrie Stand zu halten, mit der Schutzart bis zu IP68, der hohen Abrasionsfestigkeit der Ceraphire Membran und hochwertigen Materialien wie dem 316L-Gehäuse. Das Gerät kann in den meisten Bereichen eingesetzt werden da es zahlreiche Zertifikate wie beispielsweise Explosionsschutz oder Schiffbauzulassungen, bietet.
Druckmessumformer mit kapazitivem, ölfreien Keramiksensor zur Absolut- oder Relativdruckmessung in Gasen oder Flüssigkeiten.
Prozessanschluss: Gewinde
Prozesstemperatur: -25 bis +100 °C
Prozessdruck: 100 mbar bis +40 bar
Genauigkeit: ±0,3 % der Messspanne
Internationale Explosionsschutzzertifikate, Schiffbauzulassungen, Reinigung für Sauerstoffapplikationen
Vorteile
Einfache und zeitsparende Installation und Inbetriebnahme in der Anlage dank sehr kompakter Konstruktion und anpassbarer Messbereiche
Referenzgenauigkeit von 0,3 % zusammen mit hoher Langzeitstabilität und Reproduzierbarkeit stellen die hohe Qualität der Prozessüberwachung sicher. Die hohe Qualität wird ebenfalls durch die 100%-Prüfung während der Fertigung garantiert
Die hohe Prozessverfügbarkeit, selbst in anspruchsvoller Prozessumgebung, ist durch zahlreiche Reinigungsoptionen und Anschlussoptionen garantiert. Zudem sind IP68-Versionen verfügbar
Die Anforderungen bezüglich Dokumentation, Rückführbarkeit aber auch von Sicherheit in der Anlage werden vom PMC21 dahingehend unterstützt, dass er zahlreiche Zertifikate bezüglich Explosionsschutz und Schiffbauzulassungen bietet sowie optional ein EN10204 3.1 Materialzertifikat
Videos
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Deutsche Version - 04/2021
Prozessdruckmessung
EN DE 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2021
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01133PDE_0721.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Deutsche Version - 04/2021
Prozessdruckmessung
EN DE 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2021
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
BA01271PDE_0721.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Cerabar PMC21 IO-Link
Prozessdruckmessung
EN DE 31/07/2023Sprache:
Deutsch
Version:
31/07/2023
Dateigröße:
804.4 KB
Dateiname:
TI01724PDE_0123-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Prozessdruckmessung
EN DE 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2021
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01133PDE_0721.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Cerabar PMC21 IO-Link
Prozessdruckmessung
EN DE 31/07/2023Sprache:
Deutsch
Version:
31/07/2023
Dateigröße:
969 KB
Dateiname:
BA02299PDE_0123-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Prozessdruckmessung
EN DE 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2021
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
BA01271PDE_0721.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Cerabar PMC21 IO-Link
Prozessdruckmessung
EN DE 01/05/2023Sprache:
Deutsch
Version:
01/05/2023
Dateigröße:
326.5 KB
Dateiname:
KA01646PDE_0123-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Cerabar PMC21
Prozessdruckmessung
EN DE 01/05/202311/04/2023Sprache:
Deutsch
Version:
01/05/2023
Dateigröße:
331.6 KB
Dateiname:
KA01602PDE_0223-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Prozessdruckmessung
EN DE 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2021
Dateigröße:
772.1 KB
Dateiname:
KA01164PDE_0721.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 GbEN DE 04/03/2024Sprache:
Englisch
Version:
04/03/2024
Dateigröße:
388 KB
Dateiname:
XA03227PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 GbEN DE 23/11/202028/06/2016Sprache:
Englisch
Version:
23/11/2020
Dateigröße:
408.2 KB
Dateiname:
XA01363PEN_0220.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
EN DE 28/09/202308/08/201628/06/2016Sprache:
Deutsch
Version:
28/09/2023
Dateigröße:
384.5 KB
Dateiname:
XA01533PDE_0323-00.pdf
-