
Spezifikation im Überblick
-
Eingang
1 x analog 4...20 mA/HART®
-
Ausgang
Nicht definiert
-
Anzeige
LCD 17 mm (0,67")
5-stellig
7-Segment-Bargraph
Klartextfeld für Einheit/TAG
aktivierbare Hintergrundbeleuchtung -
Spannungsversorgung
Schleifengespeist
Anwendungsgebiet
Der Prozessanzeiger ist mit 4 ... 20 mA oder mit HART® Protokoll erhältlich. In der HART® Version lassen sich auf der Anzeige alternierend bis zu 4 Messwerte eines Sensors darstellen. Hierfür kann der Anzeiger als Primary oder Secondary HART® Master eingestellt werden und aktiv die Werte abfragen. Der geringe Spannungsabfall von < 1 V (< 1,9 V bei HART®) erweist sich in Ex-Anwendungen, in denen meist nur eine begrenzte Spannung zur Verfügung steht als großer Vorteil.
Anzeige von 4 ... 20 mA Messwerten oder HART® Prozessgrößen in allen Branchen
Schalttafeleinbau- oder Feldgehäuse als vor-Ort-Anzeige
Skalierbarer Anzeigewert
Mit den Optionen „Füllstand“ oder "Analyse" können Grundeinstellungen an ausgewählten Sensoren vorgenommen und verfügbare Messwerte und Einheiten schnell und einfach voreingestellt werden.
Vorteile
Anzeige von 4 … 20 mA Messwerten bzw. optional bis zu 4 HART® Prozessvariablen eines Sensors in allen Industrien; Verwendung als Primary oder Secondary HART® Master
5-stellige Messwertanzeige in 17 mm (0,67") Ziffernhöhe mit Dimension, Bargraph und aktivierbarer Hintergrundbeleuchtung
Varianten: Feldgehäuse (IP66, Ex-Zulassung) oder Schalttafeleinbaugerät (IP65); Geringe Einbautiefe.
Keine externe Versorgung notwendig; Spannungsabfall ≤1 V (HART® ≤1,9 V)
Einfache 3-Tastenbedienung zur Parametrierung
Internationale Zulassungen; Schiffbauzulassung
SIL Rückwirkungsfreiheit nach EN 60508
Videos
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI RIA15
Deutsche Version - 09/2024
Schleifengespeister Ex ia Prozessanzeiger als Feld- oder Schalttafelgerät für 4 ... 20 mA Signale oder HART®-Protokoll
EN DE 30/09/202423/04/202319/07/201925/04/201817/04/2018Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2024
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
TI01043KDE_0924-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA RIA15
Deutsche Version - 09/2024
Schleifengespeister Ex ia Prozessanzeiger als Feld- oder Schalttafelgerät für 4 ... 20 mA Signale oder HART®-Protokoll
EN DE 30/09/202423/04/202312/07/201901/05/201817/04/2018Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
BA01170KDE_0924-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI RIA15
Schleifengespeister Ex ia Prozessanzeiger als Feld- oder
Schalttafelgerät für 4 ... 20 mA Signale oder HART®-ProtokollEN DE 30/09/202423/04/202319/07/201925/04/201817/04/2018Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2024
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
TI01043KDE_0924-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA RIA15
Schleifengespeister Ex ia Prozessanzeiger als Feld- oder
Schalttafelgerät für 4 ... 20 mA Signale oder HART®-ProtokollEN DE 30/09/202423/04/202312/07/201901/05/201817/04/2018Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
BA01170KDE_0924-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA RIA15
Prozessanzeiger
EN DE 23/04/202308/06/201618/11/201426/07/201326/02/2013Sprache:
Deutsch
Version:
23/04/2023
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
BA01073KDE_0723-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA RIA15
Schleifengespeister Ex ia Prozessanzeiger als Feld- oder
Schalttafelgerät für 4 ... 20 mA Signale oder HART®-ProtokollEN DE 30/09/202423/04/202306/06/201626/08/201426/07/2013Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2024
Dateigröße:
488.7 KB
Dateiname:
KA01141KDE_0624-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
XPR0005-xxx
Einbauanleitung für den Austausch des Mainbord RIA15
EN DE 23/01/2025Sprache:
Englisch
Version:
23/01/2025
Dateigröße:
0 B
Dateiname:
71198181.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
XPR0006-A1
Einbauanleitung für den Austausch des LC Display RIA15
EN DE 23/01/2025Sprache:
Englisch
Version:
23/01/2025
Dateigröße:
0 B
Dateiname:
71198178.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
XPR0006-
Einbauanleitung zum Tausch und Bestellung des RIA15 Gehäuse
EN DE 23/01/2025Sprache:
Englisch
Version:
23/01/2025
Dateigröße:
0 B
Dateiname:
71193007.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
XPR0006-A4
Einbauanleitung für den Austausch Gehäuse des RIA15
EN DE 30/01/2025Sprache:
Englisch
Version:
30/01/2025
Dateigröße:
0 B
Dateiname:
71525936.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
RIA15, ORIA15
Ex ib IIC T6 Gb
EN DE 19/09/202230/07/2020Sprache:
Englisch
Version:
19/09/2022
Dateigröße:
502.1 KB
Dateiname:
XA02115KEN_0222-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA RIA15
JPN: Ex ib IIC T6 Gb
EN DE 27/06/202428/02/2019Sprache:
Englisch
Version:
27/06/2024
Dateigröße:
498.1 KB
Dateiname:
XA01833KEN_0224-00.pdf
-