
Spezifikation im Überblick
-
Eingang
0/4…20 mA / HART
speisend/nicht speisend -
Ausgang
0/4…20 mA / HART
Aktiv/Passiv -
Spannungsversorgung
24 V DC
Anwendungsgebiet
Der 1- oder 2-kanalige Speisetrenner RN22 speist analoge Gerätekreise und Schutzeinrichtungen bis SIL 2 (SC 3). Das eigensichere, HART® transparente Interface stellt eine zuverlässige Verbindung zwischen den Feldgeräten und der Steuerung her. Sie wird an 2/4-Leiter-Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen angeschlossen und bietet einen zweiten galvanisch isolierten Signalausgang nach NAMUR NE 175. Dadurch steht ein zweiter Kanal zur Prozessoptimierung bereit, ohne dass das ursprüngliche Automatisierungssystem davon beeinflusst wird.
Ein- oder zweikanaliger Speisetrenner, Messumformerspeisung oder Signaldoppler
Übertragung und galvanische Trennung von analogen 0/4 ... 20 mA Signalen
Eigensicher für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 2)
Bidirektionale HART®-Kommunikation (transparent)
Geeignet für 2- und 4-Leiter-Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 0/20)
Für Umgebungstemperaturen: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Vorteile
Eigensicheres Interface, geeignet für den Einsatz in Schutzeinrichtungen bis SIL 2 (SC 3) nach IEC 61508
Einfache und schnelle Verdrahtung durch Schraub- oder steckbare Anschlussklemmen, optional Versorgung über Tragschienen-Busverbinder
Einfacher Zugriff auf die frontseitigen HART®-Anschlussösen
Kompakte Gehäusebreite: bis zu zwei Kanäle auf 12,5 mm (0,49 in) für Platzeinsparung im Schaltschrank
Videos
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI RN22
Deutsche Version - 04/2024
Speisetrenner
EN DE 08/04/202401/11/2020Sprache:
Deutsch
Version:
08/04/2024
Dateigröße:
879 KB
Dateiname:
TI01515KDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA RN22
Deutsche Version - 04/2024
Aktiver Speisetrenner, 1-/2-kanalig/SD für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 V <sub>DC</sub> sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang , optional mit SIL und Ex
EN DE 08/04/202414/12/2020Sprache:
Deutsch
Version:
08/04/2024
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
BA02004KDE_0224-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI RN22
Speisetrenner
EN DE 08/04/202401/11/2020Sprache:
Deutsch
Version:
08/04/2024
Dateigröße:
879 KB
Dateiname:
TI01515KDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA RN22
Aktiver Speisetrenner, 1-/2-kanalig/SD für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 V <sub>DC</sub> sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang
, optional mit SIL und ExEN DE 08/04/202414/12/2020Sprache:
Deutsch
Version:
08/04/2024
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
BA02004KDE_0224-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA RN22
Aktiver Speisetrenner, 1-/2-kanalig/SD für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 V <sub>DC</sub> sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang
, optional mit SIL und ExEN DE 08/04/202401/12/202220/12/202101/02/2020Sprache:
Deutsch
Version:
08/04/2024
Dateigröße:
565.9 KB
Dateiname:
KA01449KDE_0424-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Control drawing CSA AIS NIFW Cl. 1, Div.2
Control drawing CSA
AIS NIFW
Cl. 1, Div.2Sprache:
Englisch
Version:
20/07/2021
Dateigröße:
65.9 KB
Dateiname:
10000011794.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA RN22, RN42
Ex tc IIIC Dc
EN DE 31/01/2023Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2023
Dateigröße:
361.3 KB
Dateiname:
XA03109KDE_0123-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN DE 26/09/2022Sprache:
Englisch
Version:
26/09/2022
Dateigröße:
366.1 KB
Dateiname:
XA03020KEN_0122-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA RN22, RN42
ATEX, IECEx:
II(1)G [Ex ia Ga] IIC
II(1)D [Ex ia Da] IIIC
II3G Ex ec IIC GcEN DE 15/05/202321/03/202219/07/202130/04/2021Sprache:
Deutsch
Version:
15/05/2023
Dateigröße:
371.6 KB
Dateiname:
XA02086KDE_0423-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN DE 24/05/2023Sprache:
Englisch
Version:
24/05/2023
Dateigröße:
363.8 KB
Dateiname:
XA03134KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN DE 17/10/2023Sprache:
Englisch
Version:
17/10/2023
Dateigröße:
367.9 KB
Dateiname:
XA03199KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
-