©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Spezifikation im Überblick
Genauigkeit
Standard: bis 0,075 % Platinum: bis 0,055 %
Messstofftemperaturbereich
Prozessseitige Hauptmaterialien
Messstoffberührende Materialien
Anwendungsgebiet
Dieser Transmitter gehört zur neuen Deltabar-Generation. Er ist robust und sowohl lokal als auch aus der Ferne einfach zu bedienen. Das Messgerät kann drahtlos mit der SmartBlue App über eine sichere Bluetooth-Verbindung gesteuert werden. Der PMD55B ermöglicht eine zustandsabhängige Wartung, was die Effizienz im technischen Service erheblich steigert. Die Software ist so konzipiert, dass die Handhabung vereinfacht wird. Intuitive Assistenten führen Sie durch die Einrichtung und den Prooftest des Geräts, wodurch Bedienungsfehler minimiert werden.
Druckmessbereich: bis zu 40 bar (600 psi)
Statischer Druck bis zu 250bar (3750psi)
Genauigkeit: bis zu +/-0.055%
Vorteile
Drahtlose Steuerung des Geräts im Prozessbereich mit der SmartBlue App, ohne den Prozess zu unterbrechen
Reduzierung von Unfällen vor Ort und Schutz der Ausrüstung, wenn sich Instrumente in schwer zugänglichen Bereichen befinden
Weniger systematische Fehler - fehlerfreie SIL-Inbetriebnahme und geführte Wiederholprüfungen
Lean Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
©Endress+Hauser
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Loading alternative products
Erfolgsstorys
Zuverlässige Durchflussmessung trotz schwieriger Bedingungen
Die Schluchseewerk AG wollte den Wirkungsgrad ihrer Turbinen im Pumpspeicherwerk Wehr trotz schwieriger Strömungsbedingungen erfassen und optimieren. Endress+Hauser hat mit dem Clamp-on-Durchflussmessgerät Prosonic Flow W 400 die optimale Lösung.
Die ganze Geschichte
Merkmal / Anwendung
Transmitter mit Metallmembran zur Differenzdrucküberwachung in Flüssigkeiten oder Gasen. Intuitiver und übersichtlicher Wizard zur Inbetriebnahme
Spezialitäten
Bluetooth® Bedienung und Wartung mit der SmartBlue App, RFID-TAG zur einfachen Identifikation, "Plug and play" Funktionen
Versorgung / Kommunikation
Ex d, Ex e, Ex-frei:: 10,5...35V DC Ex i: 10,5...30V DC
Genauigkeit
Standard: bis 0,075 % Platinum: bis 0,055 %
Langzeitstabilität
0,05 % von URL/Jahr 0,13 % von URL/ 5 Jahre 0,23 % von URL/ 10 Jahre
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Prozessseitige Hauptmaterialien
Kommunikation
4...20 mA HART PROFINET mit Ethernet-APL Bluetooth® drahtlose Technologie und App (optional)
Zertifikate / Abnahmen
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, KC, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Konstruktionszulassungen
EN 10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103, AD2000
Merkmal
Transmitter mit Metallmembran zur Differenzdrucküberwachung in Flüssigkeiten oder Gasen. Intuitiver und übersichtlicher Wizard zur Inbetriebnahme
Versorgungsspannung
Ex d, Ex e, Ex-frei:: 10,5...35V DC Ex i: 10,5...30V DC
Referenz Genauigkeit
Standard: bis 0,075 % Platinum: bis 0,055 %
Langzeitstabilität
0,05 % von URL/Jahr 0,13 % von URL/ 5 Jahre 0,23 % von URL/ 10 Jahre
Kommunikation
4...20 mA HART PROFINET mit Ethernet-APL Bluetooth® drahtlose Technologie und App (optional)
Zertifikate / Abnahmen
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, KC, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Konstruktionszulassungen
EN 10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103, AD2000
Spezialitäten
Bluetooth® Bedienung und Wartung mit der SmartBlue App, RFID-TAG zur einfachen Identifikation, "Plug and play" Funktionen
Produkt‐Headline
Intelligenter Differenzdrucktransmitter mit Metallmembran. Genaue Differenzdruck-, Füllstands- oder Durchflussmessung in Flüssigkeiten oder Gasen.
Messaufnehmer‐Features
Füllöle: Silikonöl, Inertes Öl
Messumformer-Features
Bluetooth® Bedienung und Wartung mit der SmartBlue App, RFID-TAG zur einfachen Identifikation, "Plug and play" Funktionen
Messstoffberührende Materialien
Messstofftemperaturbereich
Umgebungstemperaturbereich
Werkstoff Messumformergehäuse
Anzeige/Bedienung
Konfiguration mit dem lokalem Display oder anderen Bedientools möglich Abgesetztes Display bestellbar
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
Materialzertifikate
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Produkt‐Headline
Intelligenter Differenzdrucktransmitter mit Metallmembran. Genaue Differenzdruck-, Füllstands- oder Durchflussmessung in Flüssigkeiten oder Gasen.
Messaufnehmer‐Features
Füllöle: Silikonöl, Inertes Öl
Messumformer-Features
Bluetooth® Bedienung und Wartung mit der SmartBlue App, RFID-TAG zur einfachen Identifikation, "Plug and play" Funktionen
Messstoffberührende Materialien
Messstofftemperaturbereich
Umgebungstemperaturbereich
Werkstoff Messumformergehäuse
Anzeige/Bedienung
Konfiguration mit dem lokalem Display oder anderen Bedientools möglich Abgesetztes Display bestellbar
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
Materialzertifikate
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103 AD2000
Beliebteste Downloads
TI Deltabar PMD55B
Deutsche Version - 03/2024
Messung von Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss in Flüssigkeiten
oder Gasen
EN
DE
ES FR IT JA PL PT RU ZH
26/03/2024
16/03/2023
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
Sprache:
Deutsch
Version:
26/03/2024
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
TI01510PDE_0724-00.pdf
BA Deltabar PMD55B
Deutsche Version - 03/2024
Differenzdruckmessung
HART
EN
DE
ES FR IT JA PL PT RU ZH
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
30/10/2020
Sprache:
Deutsch
Version:
26/03/2024
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
BA02013PDE_0624-00.pdf
209 Dokumente
Messung von Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss in Flüssigkeiten oder Gasen
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
26/03/2024
16/03/2023
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
Sprache:
Deutsch
Version:
26/03/2024
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
TI01510PDE_0724-00.pdf
Differenzdruckmessung HART
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
30/10/2020
Sprache:
Deutsch
Version:
26/03/2024
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
BA02013PDE_0624-00.pdf
Differenzdruckmessung PROFINET mit Ethernet-APL
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
16/03/2023
Sprache:
Deutsch
Version:
16/03/2023
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
BA02230PDE_0223-00.pdf
Differenzdruckmessung PROFINET mit Ethernet-APL
Sprache:
Deutsch
Version:
16/03/2023
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
GP01191PDE_0122-00.pdf
Differenzdruckmessung HART
EN
DE
Japanisch
26/03/2024
30/03/2021
30/10/2020
Sprache:
Deutsch
Version:
26/03/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
GP01150PDE_0324-00.pdf
Differenzdruckmessung PROFINET mit Ethernet-APL
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Indonesisch Italienisch Japanisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Norwegisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Russisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Thai Türkisch Chinesisch
16/03/2023
Sprache:
Deutsch
Version:
16/03/2023
Dateigröße:
739.6 KB
Dateiname:
KA01568PDE_0122-00.pdf
Differenzdruckmessung HART
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Indonesisch Italienisch Japanisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Norwegisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Russisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Thai Türkisch Chinesisch
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
30/10/2020
Sprache:
Deutsch
Version:
26/03/2024
Dateigröße:
751.4 KB
Dateiname:
KA01466PDE_0524-00.pdf
Cerabar PMC51B, PMC71B, PMP51B, PMP71B Deltabar PMD55B, PMD75B
Sprache:
Deutsch
Version:
11/09/2020
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
EA01328PDE_0120.pdf
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Indonesisch Italienisch Japanisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Norwegisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Russisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Thai Türkisch Chinesisch
10/03/2023
05/03/2021
31/07/2020
Sprache:
Deutsch
Version:
10/03/2023
Dateigröße:
900.2 KB
Dateiname:
EA01310PDE_0423-00.pdf
Gammapilot Cerabar, Deltabar
EN
DE
10/03/2023
11/09/2020
Sprache:
Deutsch
Version:
10/03/2023
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
EA01330FDE_0222-00.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Blindstopfen, M20, 316L, O-Ring EPDM
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
71487198
Blindstopfen, M20, Alu, O-Ring EPDM
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
71487199
Blindstopfen M20, 316L, Ex d
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
71679712
Blindstopfen M20, Alu, Ex d
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
71679714
Blindstopfen, NPT1/2, Alu
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
71487201
Blindstopfen, NPT1/2, 316L
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
71487203
Blindstopfen NPT1/2, 316L, Ex d
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
71679715
Blindstopfen NPT1/2, Alu, Ex d
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
71679718
Kabelverschraubung M20, Kunststoff
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71435135
Kabelverschraub. M20, Messing vernickelt
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71435136
Kabelverschraubung M20, 316L
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71435137
Adapter Set M20x1,5-G1/2, Alu
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71440660
M12-Stecker,CuZn-vernickelt,Gehäuseseite
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71435138
M12-Stecker, 316L, Gehäuseseite
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71435139
HAN7D-Stecker, 90Grad, Gehäuseseite
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71439098
Erdanschlussklemme Gehäuse L+P
Zeichnungsnummer
Bestellcode
18
71474251
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
71435116
Deckel Alu, geschlossen, Ex d
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
71435118
Deckel rot Alu, geschlossen, Ex d
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
71439086
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
71439089
Deckel Alu, Schaufenster, Ex d
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
71439090
Deckel rot Alu, Sichtscheibe, Ex d
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
71439088
Deckel Alu, Anschlussraum, Ex d
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
71435121
Deckel Alu, Anschlussraum
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
71439085
Deckel rot Alu, Anschlussraum, Ex d
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
71439087
Deckeldichtung HNBR, -40oC, 5 Stück
Zeichnungsnummer
Bestellcode
21
71435132
Zeichnungsnummer
Bestellcode
40
71435772
Zeichnungsnummer
Bestellcode
30
XPP0017-
Segmentanzeige + Bluetooth VU101
Zeichnungsnummer
Bestellcode
40
71435779
Dichtring, coplanar, 316L, PTFE/BN, 2St.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
51
71498077
O-Ring,coplanar,21,82x3,53,FKM90,2Stk.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
51
71504262
Flansch PMD75 SD5 7/16 VA, 2 Stk.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
55
52020668
Flansch PMD75 SD5 7/16 VA sE, 2 Stk.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
55
52020672
Flansch PMDx5B/75 SD5 M10 NPT1/4 VA,2Stk
Zeichnungsnummer
Bestellcode
55
52020675
Flansch PMDx5B/75 SD5 M12 NPT1/4 VA,2Stk
Zeichnungsnummer
Bestellcode
55
52020676
Flansch PMD75 SD5 RC1/4 VA, 2 Stk.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
55
52020680
Flansch PMD75 SD5 RC1/4 VA sE, 2 Stk.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
55
52020682
Montagesatz Flansch PMD75/75B, PN420
Zeichnungsnummer
Bestellcode
56
52020693
Montagesatz Flansch PMD75/75B PN160, VA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
56
52020758
O-Ring 44,0x3,0 FKM 90, 4 Stück
Zeichnungsnummer
Bestellcode
57
52020732
O-Ring 44,0x3,0 FKM 70, 4 Stück
Zeichnungsnummer
Bestellcode
57
52020733
O-Ring 44,0x3,0 EPDM 70, 4 Stück
Zeichnungsnummer
Bestellcode
57
71343401
O-Ring 44,0x3,0,FKM 80,O2,2 Stk.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
57
71498074
Zeichnungsnummer
Bestellcode
50
XPP0013-
Verschlussschraube (2x), NPT1/4, 316L
Zeichnungsnummer
Bestellcode
63
71485122
Entlüftungsventil 316L, 1/4 NPT, 2 St.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
63
71487312
Entlüftungsventil 316L, R1/4 JIS, 2 St.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
63
71489164
Schutzklemme, maritime Umgebung, 4St.
Kabel PE,2m,Separatgehäuse PMXXXB
Zeichnungsnummer
Bestellcode
70
71551044
Kabel PE,5m, Separatgehäuse PMXXXB
Zeichnungsnummer
Bestellcode
70
71551080
Kabel PE,10m, Separatgehäuse PMXXXB
Zeichnungsnummer
Bestellcode
70
71551083
Kabel FEP,5m, Separatgehäuse PMXXXB
Zeichnungsnummer
Bestellcode
70
71551084
Kabel PE,15m, Separatgehäuse PMXXXB
Zeichnungsnummer
Bestellcode
70
71637914
Ventilblock, 3x EN61518_gefrä/kpl1.4404
Ventilblock, 5x EN61518_gefrä/kpl1.4404
Ventilblock, 3x EN61518 _kpl 1.4404_Gr.
Ventilblock, 5x EN61518 _kpl 1.4404_Gr.
Dichtring 17,7x24,0x2,7, PTFE, 4 Stück
Dichtring 20,0x2,65, S-FKM 90, 4 Stück
Schraubensatz UNF7/16x1-3/4",VA,Viton
Schraubensatz UNF7/16x1-3/4", VA, PTFE
Schraubensatz UNF7/16x1-3/4", VA,Graphit
Montagesatz Cerabar,Deltapilot,Levelflex
Montagebügel 3/5-fach, Edelstahl
Montagehalter Standard, 7/16-20 UNF
Screw set M10x14,VA,4pcs.
Screw set M12x16,VA,4pcs.
Screw set UNF7/16x1/2",VA,4pcs.
Wetterschutzhaube, Kunststoff, XW111
Wetterschutzhaube, 316L, XW112
Kalibrationsadapter 5/16"-24 UNF
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren