![Deltabar PMD55 - Differenzdruck Deltabar PMD55 - Differenzdruck](/__image/a/44255/k/c23ae54d6914699d1c665c42c58d38ccc2f36ab2/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Deltabar_PMD55_PP_1.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
0,1%
"PLATINUM" 0,075% -
Max. Messabweichung
0,1%
"PLATINUM" 0,075% -
Prozesstemperatur
-40°C...85°C
-
Druck Messbereich
10mbar...40bar
(0.15...580psi) -
Messstofftemperaturbereich
Temperaturgefälle über Wirkdruckleitung
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
160 bar
-
Max. Prozessdruck
10 mbar...40 bar
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
316L
-
Werkstoff Prozessmembran
316L, AlloyC,
-
Messzelle
10 mbar...40 bar
Anwendungsgebiet
Der Deltabar PMD55 Differenzdrucktransmitter mit piezoresistivem Sensor und geschweißter Metallmembran wird typischerweise in Prozess- und Umweltindustrien eingesetzt, um Druckdifferenzen in Flüssigkeiten, Dämpfen und Gasen zu messen. Das Quick-Setup-Menü mit anpassbarem Messbereich unterstützt bei der einfachen Inbetriebnahme und reduziert Kosten und spart Zeit. Entwickelt gemäß IEC 61508 und IEC 61511 zur Verwendung in SIL2 Sicherheitssystemen.
Für Füllstand-, Volumen- oder Massemessung in Flüssigkeiten, Differenzdrucküberwachung, z.B. von Filtern und Pumpen sowie Durchflussmessung (Volumen- oder Massenstrom) in Verbindung mit Wirkdruckgebern in Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten.
Prozessanschlüsse: Gewinde
Temperatur: -40 bis 85 °C
Messbereiche: 0,5 mbar bis 40 bar
Genauigkeit: ±0,1 %, "Plantinum" ±0,075 % (optional)
Internationale Explosionsschutzzertifikate, SIL
Vorteile
Einfache, menügeführte Inbetriebnahme über Display, 4 bis 20 mA mit HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Einfache Adaption an Impulsleitungen – Wechselmöglichkeit der Leitungen mit hohem und mit niedrigem Druck über einen Schalter im Gerät
Kompaktes Design und modulares Konzept für einfachen Austausch von Display und Elektronik
Zur Prozessdrucküberwachung bis SIL2, zertifiziert nach IEC 61508 und IEC 61511
-
International einsetzbar dank einer Vielzahl an Zulassungen für Industrien und Anwendungen
Videos
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Lean FLEX: Lean Selection](/__image/a/9247231/k/f1a07bc9ba53308b25c74262bc3e2c87d78db9bd/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_L_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI Deltabar M PMD55
Deutsche Version - 04/2024
Differenzdruckmessung HART, PA, FF
EN DE 01/04/202422/09/202116/04/201913/12/201613/07/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2024
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
TI00434PDE_2324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Deutsche Version - 07/2016
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Drucktransmitter Deltabar M PMD55 Differenzdrucktransmitter Deltapilot M FMB50/51/52/53 Dr
EN DE 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
13/07/2016
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
BA00382PDE_2016.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Deltatop
Differenzdruck-Durchflussmessung mit Staudrucksonden und
Differenzdrucktransmitter DeltabarEN DE 20/03/2007Sprache:
Deutsch
Version:
20/03/2007
Dateigröße:
2.9 MB
Dateiname:
TI425PDE_1007.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Deltabar M PMD55
Differenzdruckmessung
HART, PA, FFEN DE 01/04/202422/09/202116/04/201913/12/201613/07/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2024
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
TI00434PDE_2324-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Deltatop
Differenzdruck-Durchflussmessung mit Blenden und
Differenzdrucktransmitter DeltabarEN DE 12/10/2007Sprache:
Deutsch
Version:
12/10/2007
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
TI422PDE_1007.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M Betriebsanleitung PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Drucktransmitter
Deltabar M
PMD55 Differenzdrucktransmitter
Deltapilot M FMB50, FMB51,EN DE 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
13/07/2016
Dateigröße:
7.8 MB
Dateiname:
BA00383PDE_0816.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Drucktransmitter
Deltabar M PMD55
Differenzdrucktransmitter
Deltapilot M FMB50/51/52/53 DrEN DE 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
13/07/2016
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
BA00382PDE_2016.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Delapilot M Betriebsanleitung FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Drucktransmitter
Deltabar M PMD55 Differenzdrucktransmitter
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 Hydrostatischer
DruckaufnehmerEN DE 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
13/07/2016
Dateigröße:
7.8 MB
Dateiname:
BA00384PDE_0816.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Deltabar M PMD55
Differenzdruckmessung
HARTEN DE 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201426/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2021
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
KA01027PDE_1821-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Deltabar M PMD55
Differenzdruckmessung
PROFIBUS PAEN DE 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201426/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2021
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
KA01028PDE_0621-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Deltabar M PMD55
Differenzdruckmessung
FOUNDATION FieldbusEN DE 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201426/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2021
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
KA01029PDE_0621-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
EN DE 22/06/2015Sprache:
Englisch
Version:
22/06/2015
Dateigröße:
282.8 KB
Dateiname:
EA01131PA2_0115.pdf
-