
Spezifikation im Überblick
-
Eingang
0...20 universal
HART
6…14 digital -
Ausgang
2 Analog
-
Anzeige
7“ TFT
-
Speichermedium
Interner Speicher
SD Karte
USB Stick -
Berechnungen
Masse/Wärmemenge
Wärmemengendifferenz
Anwendungsgebiet
Der fortschrittliche Data Manager ist ein flexibles und leistungsfähiges System zur Organisation von Prozesswerten. Dank seiner intuitiven Bedienung passt sich Memograph M schnell und einfach jeder Anwendung an. Die Prozesswerte werden übersichtlich auf dem Display dargestellt und sicher protokolliert, Grenzwerte überwacht und analysiert. Über Kommunikationsprotokolle können die gemessenen und berechneten Werte einfach an übergeordnete Systeme übertragen und Anlagenmodule miteinander verbunden werden. Auch als DIN rail Gerät ohne Display zur Hutschienenmontage erhältlich.
Die Lösung für Ihre Aufgabenstellung, z.B. für:
Verfahrens- und Prozessmesstechnik
Kraftwerke und Energieversorgungen
Dampfkesselüberwachung/Wirkungsgradberechnung
Lebensmittel und Pharma
Anlagen- und Apparatebau, Milcherhitzeranlagen
Umwelt- und Klimamesstechnik, Regenüberlaufbecken
Qualitätssicherung und Produktion
Chargenprotokollierung, Fernwirksystem
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring
Prüfstände und Laboranwendungen
Vorteile
Hohe Datensicherheit: Manipulationssichere Speicherung und personenbezogene Zugriffsrechte mit elektronischer Unterschrift (FDA 21 CFR 11)
HART Eingangskarte: Genaueste Prozesswerte der direkt angeschlossenen HART Sensoren für Berechnung und Aufzeichnung
HART Gateway: Zeitsparender Direktzugriff auf die HART Sensoren im Feld von FieldCare über den Memograph M ohne Unterbrechung der Messschleife
Edelstahlfront mit Touch-Bedienung: Problemloser Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie Hygiene- oder Ex-Bereiche.
DIN rail Version: kompaktes Gerät mit geringen Abmaßen zur Montage im Schaltschrank oder als dezentrales Gerät im Feld (intelligentes Remote I/O).
Systemfähigkeit: Unterstützung gängiger Feldbusse (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) für schnelle Einbindung in unterschiedliche Systeme
Integrierter Webserver: Fernzugriff auf Gerätebedienung und Visualisierung für geringere Wartungskosten
WebDAV: Direkte Übertragung von gespeicherten Dateien der SD-Karte via HTTP auf einen PC ohne zusätzliche Software
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Memograph M, RSG45
Deutsche Version - 09/2021
Advanced Data Manager
EN DE 21/09/202130/07/201831/03/201631/08/2015Sprache:
Deutsch
Version:
21/09/2021
Dateigröße:
7.3 MB
Dateiname:
TI01180RDE_0421.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memograph M, RSG45
Deutsche Version - 09/2021
Advanced Data Manager
EN DE 21/09/202103/09/201801/08/201822/12/201714/12/2016Sprache:
Deutsch
Version:
21/09/2021
Dateigröße:
14.1 MB
Dateiname:
BA01338RDE_0721.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Memograph M, RSG45
Advanced Data Manager
EN DE 21/09/202130/07/201831/03/201631/08/2015Sprache:
Deutsch
Version:
21/09/2021
Dateigröße:
7.3 MB
Dateiname:
TI01180RDE_0421.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memograph M, RSG45
Advanced Data Manager
Zusatzanleitung Modbus RTU/TCP SlaveEN DE 30/09/202201/10/201531/03/2015Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2022
Dateigröße:
4.7 MB
Dateiname:
BA01388RDE_0222-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring
Memograph M RSG45 in Verbindung mit iTHERM TrustSens TM37x und der Field
Data Manager (FDM) SoftwareEN DE 15/12/202230/11/2018Sprache:
Deutsch
Version:
15/12/2022
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
BA01887RDE_0222-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Memograph M, RSG45
Advanced Data Manager
Zusatzanleitung PROFINET DeviceEN DE 31/07/202315/12/202203/09/201805/07/201601/10/2015Sprache:
Deutsch
Version:
31/07/2023
Dateigröße:
6.3 MB
Dateiname:
BA01415RDE_0523-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memograph M, RSG45
Advanced Data Manager
EN DE 21/09/202103/09/201801/08/201822/12/201714/12/2016Sprache:
Deutsch
Version:
21/09/2021
Dateigröße:
14.1 MB
Dateiname:
BA01338RDE_0721.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memograph M, RSG45
Advanced Data Manager
Zusatzanleitung Option Telealarm für AlarmmeldungenEN DE 22/12/202201/10/201520/03/2015Sprache:
Deutsch
Version:
22/12/2022
Dateigröße:
4.5 MB
Dateiname:
BA01387RDE_0222-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memograph M, RSG45
Advanced Data Manager
Option Abwasser + RÜB (Regenwasserüberlaufbecken)
Zusatzfunktionen zur Wasser-/AbwassersoftwareEN DE 29/12/202201/10/2015Sprache:
Deutsch
Version:
29/12/2022
Dateigröße:
3.7 MB
Dateiname:
BA01337RDE_0222-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memograph M, RSG45
Advanced Data Manager
Zusatzanleitung Modbus RTU / TCP MasterEN DE 30/11/202214/12/201501/10/201530/04/2015Sprache:
Deutsch
Version:
30/11/2022
Dateigröße:
4.9 MB
Dateiname:
BA01390RDE_0322-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
FDM Field Data Manager Software MS20, MS21
Datenmanagement und Visualisierung
EN DE 04/10/202127/07/202109/05/201916/05/201724/03/2016Sprache:
Deutsch
Version:
04/10/2021
Dateigröße:
5.9 MB
Dateiname:
BA288R09DE_1221.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memograph M, RSG45
Advanced Data Manager
Zusatzanleitung EtherNet/IP<sup>®</sup> AdapterEN DE 30/11/202204/10/201601/06/2016Sprache:
Deutsch
Version:
30/11/2022
Dateigröße:
8.1 MB
Dateiname:
BA01413RDE_0322-00.pdf
-