Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Der Überspannungsschutz HAW562 ist geeignet zur Absicherung der Elektronik gegen Zerstörung durch Überspannung. Auftretende Überspannungen in Signalleitungen (z.B. 4...20 mA), Kommunikationsleitungen der Feldbusse (HART, PA, FF) und Versorgungsleitungen werden sicher limitiert oder gegen die Erde abgeleitet. Die Funktionalität des Transmitters bzw. der zu schützenden Elektronik bleibt unbeeinflusst.
HAW562 Geräte werden vor allem in der Prozessautomatisierung sowie in der Mess- und Kommunikationstechnik in der Wasser- & Abwasser-, Chemie-, Öl- & Gas- sowie Energieindustrie eingesetzt.
Vorteile
Schutz investitionsintensiver Messinstrumente
Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch optimale Abstimmung des Überspannungsschutzes auf die elektronischen Bauelemente der Prozessautomation und Prozessmesstechnik
Einsatz im Ex Bereich - optional mit eigensicherer SIL2 Zulassung verfügbar
So trägt die Erstellung von Temperaturprofilen zu einer höheren Anlagensicherheit und Produktqualität in Schüttguttanks und Silos für die Lagerung von Lebensmitteln bei.
Überspannungsschutzgeräte werden eingesetzt um die elektronischen Bauelemente einer Anlage vor Überspannungen zu schützen! Dadurch werden investitionsintensive Messinstrumente geschützt und auch die Anlagenverfügbarkeit erhöht.
Anwendung
Absicherung der Energieversorgung oder der Signal-/Kommunikationsleitungen.
Betriebsanleitung HAW562-AAA/-AAD/-8DA für Signalleitungen
Operating instructions HAW562-AAA/-AAD/-8DA for signal lines
Englische Version - 12/2010
New version available in English
HAW562-AAA/-AAD/-8DA Überspannungsschutz zur Montage auf
Hutschiene zum Schutz von Signalleitungen 0/4-20mA, PFM, PA, FF,
RS485, Modbus, DP
HAW562-AAA/-AAD/-8DA Surge arrester for top hat rail mounting for the
protection of signal lines 0/4-20mA, PFM, PA, FF,RS485, Modbus, DP
Betriebsanleitung HAW562-AAB/-AAC für Versorgungsleitungen
Operating instructions HAW562-AAB/-AAC for supply lines
Betriebsanleitung (BA)
Englische Version - 04/2014
New version available in English
HAW562-AAB/-AAC Überspannungsschutz zur Montage auf Hutschiene zum Schutz von Versorgungsleitungen 10-55 V / 90-230 V HAW562-AAB/-AAC surge arrester for top hat rail mounting for the protection of supply lines 10-55 V / 90-230 V
Betriebsanleitung HAW562-AAA/-AAD/-8DA für Signalleitungen
Operating instructions HAW562-AAA/-AAD/-8DA for signal lines
Betriebsanleitung (BA)
Englische Version - 12/2010
New version available in English
HAW562-AAA/-AAD/-8DA Überspannungsschutz zur Montage auf Hutschiene zum Schutz von Signalleitungen 0/4-20mA, PFM, PA, FF, RS485, Modbus, DP HAW562-AAA/-AAD/-8DA Surge arrester for top hat rail mounting for the protection of signal lines 0/4-20mA, PFM, PA, FF,RS485, Modbus, DP
Betriebsanleitung HAW562-AAE für Prosonic FM9x
Operating instructions HAW562-AAE for Prosonic FMU9x
Betriebsanleitung (BA)
Englische Version - 12/2010
New version available in English
HAW562-AAB/-AAC Überspannungsschutz zur Montage auf Hutschiene zum Schutz von Prosonic FMU9x HAW562-AAB/-AAC surge arrester for top hat rail mounting for the protection of FMU9x
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .