Aufrüstung einer Rohwasserpumpstation mit dem Promag W 0xDN full bore
Hohe Genauigkeit bei der Durchflussmessung durch Verwendung des weltweit ersten magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräts ohne Ein- und Auslaufstrecken bei vollem Rohrdurchgang
Die genaue Messung des Durchflusses in Wasserpumpstationen ist entscheidend für eine optimale Prozesssteuerung, -überwachung und -effizienz. Die Installation von magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräten erfordert standardmäßig mindestens 5xDN Ein- und 2xDN Auslaufstrecke, um die spezifizierte Genauigkeit zu erreichen.
Warum? Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte benötigen stabile Strömungsverhältnisse.
![Promag Durchflussmessgerät W 0xDN full bore Promag Installation des W 0xDN full bore bei North East Water, Australien](/__image/a/9372990/k/342a6d67ec7dc4611e8c1b991a3d7dac10e1f6b8/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/North%20East%20Waster%20installation%20of%20Promag%200%20XDN.jpg)
Ergebnisse
Geringere Installationskosten – Da das Durchflussmessgerät ohne die typischen Ein- und Auslaufstrecken installiert wurde, war keine Rohrverlegung notwendig.
Garantierte Genauigkeit der Durchflussmessung von ±0,5 % v. M. in Installationen mit begrenzten Platzverhältnissen – mehrere Messelektrodenpaare ermöglichen eine hohe Genauigkeit auch bei veränderlichen Strömungsverhältnissen.
Geringere Inbetriebnahmekosten – Die Heartbeat Technology sorgte für eine vollständig rückführbare und dokumentierte Verifikation des Durchflussmessers in einem Bruchteil der Zeit, die für typische externe Verifikationen notwendig gewesen wäre.
Herausforderung
Im Rahmen der Aufrüstung der Rohwasserpumpstation (RWPS) von North East Water (NEW) wies der beabsichtigte Installationsort des Durchflussmessgeräts verschiedene Strömungshindernisse auf, darunter ein direkt vorgeschaltetes DN300-zu-DN400-Erweiterungsstück und ein direkt nachgeschalteter Schieber. In diesem Projekt standen die Ingenieure vor der Wahl, die Standardanforderungen an die Länge der geraden Strecken stromauf- und stromabwärts durch eine kostenintensive Rohrverlegung zu erfüllen oder ein Durchflussmessgerät zu installieren, das sich ändernde Strömungsverhältnis ausreichend bewältigen kann.
Lösung
Das Durchflussmessgerät Promag W 0 x DN mit seinem vollen Rohrdurchgang und mehreren Elektrodenmesspaaren bot die Lösung. Es kam problemlos mit den Verwirbelungen durch das Erweiterungsstück stromaufwärts des Durchflussmessgeräts zurecht und machte somit eine Rohrverlegung überflüssig.
Die integrierte Geräteverifikation mittels Heartbeat Technology sorgte für eine vollständig rückführbare und dokumentierte Überprüfung der Funktionalität während der Inbetriebnahme. Die Verifikation wurde über den integrierten Webserver in einem Bruchteil der Zeit wie für eine Standard-Verifizierung abgeschlossen.
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |