Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss (Standard): ±0,5 % v.M. ± 1 mm/s (0,04 in/s)
Volumenfluss (Option): ±0,2 % v.M. ± 2 mm/s (0,08 in/s), Flat Spec -
Messbereich
0.5 m³/h...263000 m³/h (2,5 gal/min...1665 Mgal/min)
-
Messstofftemperaturbereich
Messrohrauskleidung Hartgummi: 0...+80 °C (+32...+176 °F)
Messrohrauskleidung Polyurethan: –20...+50 °C (–4...+122 °F)
Messrohrauskleidung PTFE: –20...+90 °C (–4... +194 °F) -
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 20K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohrauskleidung: Polyurethan; Hartgummi, PTFE
Elektroden: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantal
Anwendungsgebiet
Mit seinen internationalen Zulassungen für eichpflichtigen Verkehr als auch Trinkwasser bedient Promag W die größte Bandbreite an Anwendungen. Er ist als Kompakt- oder Getrenntversion erhältlich. Mit der umfangreichen Funktionalität seines für Wasser & Abwasser optimierten Messumformers sorgt Promag W 400 für Zeit- und Kosteneinsparung. Zusätzlich ermöglicht Heartbeat Technology Messzuverlässigkeit und konforme Verifizierung.
Das bidirektionale Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität
Ideal für Wassermessung, z.B. Trinkwasser, Brauchwasser und industriellem/kommunalem Abwasser
Geräteeigenschaften
Internationale Trinkwasserzulassungen
Schutzart IP68 (Type 6P enclosure)
Zugelassen für Eichverkehr gemäß OIML R49/MI-001
Messumformergehäuse aus langlebigem Polycarbonat oder Aluminium
WLAN-Zugriff
Integrierter Datenlogger für Messwertüberwachung
Vorteile
Zuverlässige Messung bei konstanter Genauigkeit mit 0 x DN Einlaufstrecke ohne Druckverlust
Flexibles Engineering – Messaufnehmer mit Festflanschen oder Losflanschen
Anwendungseignung – Korrosionsschutz nach EN ISO 12944 für vergrabenen Einbau oder unter Wasser
Verbesserte Anlagenverfügbarkeit – Messaufnehmer konform mit industriespezifischen Anforderungen
Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts nötig
Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft- und Hardware – integrierter Webserver
Integrierte Verifizierung und Belagserkennung – Heartbeat Technology
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promag W 400
Deutsche Version - 09/2021
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/09/202101/01/202001/02/201901/10/201714/03/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/09/2021
Dateigröße:
5.2 MB
Dateiname:
TI01046DDE_1021.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag W 400 HART
Deutsche Version - 09/2021
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/09/202101/01/202001/02/201901/10/201714/03/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/09/2021
Dateigröße:
7.1 MB
Dateiname:
BA01063DDE_0921.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promag W 400
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/09/202101/01/202001/02/201901/10/201714/03/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/09/2021
Dateigröße:
5.2 MB
Dateiname:
TI01046DDE_1021.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag W 400 PROFIBUS DP
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/02/202201/01/202001/02/201901/10/201701/03/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/02/2022
Dateigröße:
6.1 MB
Dateiname:
BA01234DDE_0721-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag W 400 EtherNet/IP
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/02/202201/01/202001/02/201901/10/201701/03/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/02/2022
Dateigröße:
6.4 MB
Dateiname:
BA01214DDE_0721-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag W 400 HART
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/09/202101/01/202001/02/201901/10/201714/03/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/09/2021
Dateigröße:
7.1 MB
Dateiname:
BA01063DDE_0921.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag W 400 Modbus RS485
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/02/202201/01/202001/02/201901/10/201701/03/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/02/2022
Dateigröße:
6 MB
Dateiname:
BA01231DDE_0621-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 400 HART
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messgerät
EN DE 01/09/202114/03/201707/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/09/2021
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
GP01043DDE_0321.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 400 EtherNet/IP
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messgerät
EN DE 01/02/202223/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/02/2022
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
GP01046DDE_0221-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 400 PROFIBUS DP
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messgerät
EN DE 01/02/202223/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/02/2022
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
GP01044DDE_0221-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 400 Modbus RS485
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messgerät
EN DE 01/02/202223/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/02/2022
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
GP01045DDE_0221-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Durchflussmessgerät Proline 400
PROFIBUS DP Messumformer
mit magnetisch-induktivem MessaufnehmerEN DE 01/02/202201/02/2019Sprache:
Deutsch
Version:
01/02/2022
Dateigröße:
3.4 MB
Dateiname:
KA01420DDE_0221-00.pdf
-