©Endress+Hauser
Nachfolger
Vielseitiges Standard-Durchflussmessgerät für die Wasser- und Abwasserindustrie
Weitere Informationen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Produkt‐Headline
std_productprofile_product_usp_34693_1508942575. std_productprofile_product_field_of_application_34668_1508941419.
Messaufnehmer‐Features
Sicherer, zuverlässiger Langzeitbetrieb – robuster, vollverschweißter Messaufnehmer. Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung. Wartungsfrei – keine beweglichen Teile. Internationale Trinkwasserzulassungen. Schutzart IP68 (Type 6P enclosure).
Messumformer-Features
std_productprofile_product_benefits_34681_1508942231. std_productprofile_product_benefits_34683_1508942232. std_productprofile_product_benefits_34682_1508942239. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35305_1509527304. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35308_1509527353. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35309_1509527353.
Max. Prozessdruck
PN6...40 Cl 150...300 JIS 10...20K AWWA Class D AS 2129 Table E
Messstofftemperaturbereich
Umgebungstemperaturbereich
-20...+60°C -40...+60°C (optional)
Schutzart
IP 67 (NEMA 4x) IP 68 (Nema 6P)
Anzeige/Bedienung
Zweizeilige Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung Drucktasten
Ausgänge
4...20 mA Puls/Frequenz Status
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
Produktsicherheit
CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung
Druckzulassungen und -zertifikate
Hygienezulassungen und -zertifikate
Trinkwasserzulassung: ACS, NSF 61, KTW/W270, WRAS BS6920
Beliebteste Downloads
Proline Promag 50W, 53W
Deutsche Version - 10/2017
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem für die Messung von
leitfähigen Flüssigkeiten in Wasser- oder Abwasserapplikationen.
EN
DE
ES FR IT JA PL PT RU TR ZH
01/10/2017
21/07/2010
18/02/2010
01/07/2005
01/02/2004
Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
TI00046DDE_1317.pdf
Proline Promag 50
Deutsche Version - 11/2009
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des
Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung Proline Promag
50.
EN
DE
CS ES FR HU IT JA PL PT RU
01/11/2009
01/03/2005
15/10/2003
01/06/2001
Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2009
Dateigröße:
701.2 KB
Dateiname:
BA049DDE_1109.pdf
153 Dokumente
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem für die Messung von leitfähigen Flüssigkeiten in Wasser- oder Abwasserapplikationen.
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Türkisch Chinesisch
01/10/2017
21/07/2010
18/02/2010
01/07/2005
01/02/2004
Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
TI00046DDE_1317.pdf
Proline Promag 50
PROFIBUS DP/PA
Beschreibung
Gerätefunktionen
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung PROlinePromag 50 PROFIBUS-PA.
EN
DE
Spanisch Französisch
28/06/2010
01/10/2005
01/04/2001
Sprache:
Deutsch
Version:
28/06/2010
Dateigröße:
727.8 KB
Dateiname:
BA056DDE_0610.pdf
Proline Promag 50
HART
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN
DE
Bulgarisch Spanisch Französisch Ungarisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
09/05/2011
01/12/2010
Sprache:
Deutsch
Version:
27/11/2017
Dateigröße:
7.7 MB
Dateiname:
BA00046DDE_1717.pdf
Proline Promag 50
PROFIBUS DP/PA
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN
DE
Spanisch Französisch
27/11/2017
01/02/2015
21/01/2015
01/04/2014
09/05/2011
Sprache:
Deutsch
Version:
27/11/2017
Dateigröße:
9.7 MB
Dateiname:
BA00055DDE_1717.pdf
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung Proline Promag 50.
EN
DE
Tschechisch Spanisch Französisch Ungarisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch
01/11/2009
01/03/2005
15/10/2003
01/06/2001
Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2009
Dateigröße:
701.2 KB
Dateiname:
BA049DDE_1109.pdf
Proline Promag 53
HART
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Spanisch Französisch Ungarisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
27/11/2017
01/02/2015
21/01/2015
01/12/2014
01/04/2014
Sprache:
Deutsch
Version:
27/11/2017
Dateigröße:
9.9 MB
Dateiname:
BA00047DDE_1617.pdf
Fieldgate Data Access
Betriebsanleitung
Software für die Erfassung von Fieldgate-Daten Software Version 2.06.xx
EN
DE
01/12/2009
08/07/2004
Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2009
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
BA049SDE.pdf
Proline Promag 50
Kurzanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Spanisch Estnisch Französisch Italienisch Portugiesisch Russisch Serbisch Chinesisch
27/11/2017
04/04/2016
09/09/2015
01/02/2015
21/01/2015
Sprache:
Deutsch
Version:
27/11/2017
Dateigröße:
3.5 MB
Dateiname:
KA00026DDE_1917.pdf
Proline Promag 50/53
Assembly Instructions/Montageanleitung
Armoured Cable for Promag 50/53 Remote Version Verstärkte Kabel für Promag 50/53 Getrenntausführung
Sprache:
Englisch
Version:
01/02/2001
Dateigröße:
163.8 KB
Dateiname:
ka012da2.pdf
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE ,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73
EN
DE
15/10/2024
01/10/2018
28/06/2012
Sprache:
Englisch
Version:
15/10/2024
Dateigröße:
797.3 KB
Dateiname:
EA00098DA2_1624-00.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Set NTP 50/51/53 85-260VAC
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50096745
Set NTP 50/53 85-260VAC HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71039466
Set NTP 50/53 85-260VAC HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71039466
Set NTP 50/51/53 85-260VAC Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50096746
Set NTP 50/53 85-260VAC HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71039467
Set NTP 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50096747
Set NTP 50/53 20-55VAC 16-62VDC HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71039468
Set NTP 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50096744
Set NTP 50/53 20-55VAC 16-62VDC HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71039469
Set 10 Sicherungen T800MA/250V
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
50094002
Set 10 Sicherungen T 2A00/250V
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
50094003
Set Messverstärker PMAG 50 WEA EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50106076
Set Messverstärker 50 WEA HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039451
Set Messverstärker PMAG 50 WEA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50106073
Set Messverstärker 50 WEA HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039445
Set Messverstärker PMAG 50 SEA EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50106078
Set Messverstärker 50 SEA HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039453
Set Messverstärker PMAG 50 SEA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50106075
Set Messverstärker 50 SEA HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039447
Set Messverstärker PMAG 50 EES EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50106077
Set Messverstärker 50 EES HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039452
Set Messverstärker PMAG 50 EES
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50106074
Set Messverstärker 50 EES HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039446
Set Commodul Iout passiv/Frequenz Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50098302
Set I/O Iout passiv/Frequenz HE Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039479
Set Commodul Iout aktiv/Frequenz Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50098303
Set I/O Iout aktiv/Frequenz HE Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039478
Set Com50/51/40/80/90 I+F/Stat.in+outEx
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50096759
Set I/O 50/80 I+F Status in+out HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039473
Set Commodul Strom/Frequenzausgang Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50096757
Set I/O 50/80 Strom/Freq.ausg. HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039474
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71066579
Set I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71066580
Set Com Pline 50/90 Stromausg. Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50096756
Set I/O 50 Stromausgang HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039710
Set I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71021742
Set I/O 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039484
Set Tast.-Mod. 50/51/80/65 >= V1.06.00
Zeichnungsnummer
Bestellcode
E
50108132
Set Tast.50/51/65/80/90 Wand.>=V1.06.00
Zeichnungsnummer
Bestellcode
J
50108131
Set Buspr/Printräger 5X/8X/9X/65 Wand
Zeichnungsnummer
Bestellcode
21
50094017
Set Buspr/Anschl-pr 5X/40/8X/65 Feld
Zeichnungsnummer
Bestellcode
G
50094016
Set Anschlussprint PMAG 5X Wandgeh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
19
50094015
Set Anschlusspr. 50/53/55 Wandgeh. HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
19
71039496
Set Anschlussprint Eing./Ausg. Wandgeh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
18
50094014
Set Anschlussprint D/E/L/P/S/W FS
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
50098018
Set Anschlussprint D/E/L/P/S/W FS HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
71039497
Set Anschl.-klemme Feldgeh. 5X/8X/40/65
Zeichnungsnummer
Bestellcode
29
50108139
Set Anschl.-klemme Wandgeh. 5X/8X/9X/65
Zeichnungsnummer
Bestellcode
30
50108140
Set S-Dat Promag 50 programmiert
Zeichnungsnummer
Bestellcode
S
71003946
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 m.Fenster Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
50094027
Set Deckel 5X/40/8X/65 mit Fenster
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
50094026
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Blindvers. Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
9
50094029
Set Deckel 5X/40/8X/65 Blindversion
Zeichnungsnummer
Bestellcode
9
50094028
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Anschl-kl Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
50094040
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Anschl-kl Exe
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
50094039
Set Deckel Anschlussklemme
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
50094038
Set Deckel Anschlussklemme
Zeichnungsnummer
Bestellcode
26
50094038
Reparaturkit Deckel, getrennt Version
Zeichnungsnummer
Bestellcode
26
71247838
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50096840
Set 10 Erweiterungen M20x1,5/PG13,5
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098040
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098042
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098041
Set Kabeldurchführung Profibus PA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098037
Set 2 Verschr.M20x1,5 verstärkt Transm.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71029349
Set 2 Verschr.M20x1,5 verstärkt Sensor
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71029350
Set 2 Kabelverschraub. G1/2" Nema 6P
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71029351
Set 2 Kabelverschraub. NPT1/2" Nema 6P
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71029352
Set Printträger kpl Feld/Edelstahlgeh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50096839
Set Muffe zu Feld/Edelstahlgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
50099102
Set Erdungsklemme / Deckelkralle
Zeichnungsnummer
Bestellcode
13
50096841
Set Deckeldichtungen Wandgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
50094041
Set 10 Deckeldichtungen Feldgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
11
50094050
Set Kleinteile Gehäuse kompakt Stnd/HT
Zeichnungsnummer
Bestellcode
22
50098020
Set Kleinteile Gehäuse FS Stnd/HT
Zeichnungsnummer
Bestellcode
24
50098019
Set Gehäusedichtung FS Stnd/HT
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
50098023
Set Gehäusedichtung kompakt Stnd/HT
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50098024
Set 2 Wechselelektroden PMAG F/W 4435
Messumformer Promag, Montageset
Promag L/W/P/S,E, Erdungskabel Set
Promag, Erdungs-/Kantenschutzscheibe
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren