
Spezifikation im Überblick
-
Eingang
1x Puls/Analog
2x RTD/Analog
Messumformer-Speisung 24V DC (+/-16%) -
Ausgang
1x 4...20mA
2x digital (Open Collector) -
Anzeige
160 x 80 Dot-Matrix LCD mit weißer Hinterleuchtung
Farbumschlag auf rot im Alarmfall
aktive Anzeige- fläche 70 x 34 mm -
Berechnungen
Wärmemenge und
Wärmemengendifferenz
Anwendungsgebiet
Der Wärme- und Kältezähler EngyCal RH33 wird zur Wärme- und Kältemessung in Anlagen mit flüssigen Energieträgern eingesetzt.
Berechnung der thermischen Energie von Flüssigkeiten entsprechend EN1434. Temperatur-Sensor-Matching im Gerät mit kalibrierten Temperatursensoren.
Optionale Eichzulassung und bidirektionale Messung, beispielsweise beim Laden/Entladen eines Wärmespeichers.
Mit Hilfe der als Zubehör lieferbaren Software können Potenziale für Kostensenkungen aufgezeigt werden.
Erfassen und Abrechnen der Wärme- und Kältemengen in:
Heizkreisläufen
Kühlkreisläufen
Kombinierten Heiz- und Kühlkreisläufen
Typische Einsatzgebiete in Industrie, Fernwärmenetzen und Gebäudeautomation.
Vorteile
Energiekosten sparen durch Transparenz und Verbrauchserfassung
Kalibrierte, elektronisch gepaarte Temperaturfühler gewährleisten höchste Genauigkeit und ermöglichen den Austausch einzelner Temperatursensoren auch bei geeichten Geräten im Feld (ohne Nacheichung!)
Tarifzähler für bedarfsgerechte Abrechnung
Detaillierte Datenspeicherung von Momentan- und Zählerwerten sowie von Fehlermeldungen, Grenzwertverletzungen und Bedienparameteränderungen
Standardmäßig geeignet zum Anschluss und zur Versorgung aller gängigen Volumendurchflussgeber und Temperaturmessstellen
Fernauslesung über Ethernet und Feldbusse
Geprüfte und zertifizierte Zuverlässigkeit und Genauigkeit
Videos
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information EngyCal® RH33
Deutsche Version - 03/2010
Technische Information EngyCal® RH33 Eichfähiger Wärmemengenzähler zur Erfassung und Abrechnung der Wärme- und Kältemengen von Wasser, Wasser/Glykolgemischen oder anderen Flüssigkeiten
EN DE 01/03/2010Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2010
Dateigröße:
836.2 KB
Dateiname:
TI151Rde_0310.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
EngyCal RH33
Deutsche Version - 07/2021
Universeller Wärme-/Kältezähler
EN DE 31/07/202128/12/201806/04/201607/10/201428/01/2014Sprache:
Deutsch
Version:
31/07/2021
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
BA00290KDE_0721.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information EngyCal® RH33
Technische Information EngyCal® RH33 Eichfähiger Wärmemengenzähler zur
Erfassung und Abrechnung der Wärme- und Kältemengen von Wasser,
Wasser/Glykolgemischen oder anderen FlüssigkeitenEN DE 01/03/2010Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2010
Dateigröße:
836.2 KB
Dateiname:
TI151Rde_0310.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
EngyCal RH33
Eichfähiger Wärmemengenzähler zur Erfassung und Abrechnung der Wärme-
und Kältemengen von Wasser, Wasser/Glykolgemischen oder andere
n FlüssigkeitenEN DE 30/09/202128/12/201807/02/201406/09/201108/04/2010Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2021
Dateigröße:
1000.1 KB
Dateiname:
TI00151KDE_0421.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
EngyCal RH33
Universeller Wärme-/Kältezähler
EN DE 31/07/202128/12/201806/04/201607/10/201428/01/2014Sprache:
Deutsch
Version:
31/07/2021
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
BA00290KDE_0721.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
EngyCal RH33 und RS33 und Batch Controller RA33 Betriebsanleitung
Modbus Zusatzanleitung für Wärmezähler RH33, Dampfrechner RS33 und Batch
Controller RA33EN DE 24/06/201616/11/2010Sprache:
Deutsch
Version:
24/06/2016
Dateigröße:
291.8 KB
Dateiname:
BA01029KDE_1416.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
FDM Field Data Manager Software MS20, MS21
Datenmanagement und Visualisierung
EN DE 04/10/202127/07/202109/05/201916/05/201724/03/2016Sprache:
Deutsch
Version:
04/10/2021
Dateigröße:
5.9 MB
Dateiname:
BA288R09DE_1221.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
EngyCal RH33
Universeller Wärme-/Kältezähler
EN DE 16/09/202122/09/201430/01/201401/08/201120/07/2010Sprache:
Deutsch
Version:
16/09/2021
Dateigröße:
2.2 MB
Dateiname:
KA00289KDE_0421.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
71144242
Freischaltung einer Software Option
EN DE 30/01/2025Sprache:
Englisch
Version:
30/01/2025
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
71144242.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
XPR0001-xx
Einbauanleitung für den Austausch der Kommunikationkarte
EN DE 30/01/2025Sprache:
Englisch
Version:
30/01/2025
Dateigröße:
2.8 MB
Dateiname:
71122645.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
XPR0001-xx
Einbauanleitung Austausch Gehäusefront, Gehäuseunterteil,
ElektronikabdeckungEN DE 30/01/2025Sprache:
Englisch
Version:
30/01/2025
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
71122644.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
XPR0003-xx
Einbauanleitung für den Austausch des Mainboard
EN DE 30/01/2025Sprache:
Englisch
Version:
30/01/2025
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
71122646.pdf
-