©Endress+Hauser
Nachfolger
Vielseitiges Standard-Durchflussmessgerät für die Wasser- und Abwasserindustrie
Weitere Informationen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Produkt‐Headline
std_productprofile_product_usp_34667_1508941375. std_productprofile_product_field_of_application_34668_1508941419.
Messaufnehmer‐Features
Sicherer, zuverlässiger Langzeitbetrieb – robuster, vollverschweißter Messaufnehmer. Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung. Wartungsfrei – keine beweglichen Teile. Internationale Trinkwasserzulassungen. Schutzart IP68 (Type 6P enclosure).
Messumformer-Features
std_productprofile_product_benefits_34656_1508940491. std_productprofile_product_benefits_34658_1508940614. std_productprofile_product_benefits_34657_1508940613. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35324_1509527963. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35325_1509527962. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35326_1509527956.
Max. Prozessdruck
PN6...40 Cl 150...300 JIS 10...20K AWWA Class D AS 2129 Table E
Messstofftemperaturbereich
Umgebungstemperaturbereich
-20...+60°C -40...+60°C (optional)
Schutzart
IP 67 (NEMA 4x) IP 68 (Nema 6P)
Anzeige/Bedienung
Vierzeilige Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung Touch control
Ausgänge
4...20 mA Puls/Frequenz (aktiv/passiv) Relais Status
Digitale Kommunikation
HART PROFIBUS PA Profibus DP FOUNDATION Fieldbus
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
Produktsicherheit
CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung
Beliebteste Downloads
Proline Promag 50W, 53W
Deutsche Version - 10/2017
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem für die Messung von
leitfähigen Flüssigkeiten in Wasser- oder Abwasserapplikationen.
EN
DE
ES FR IT JA PL PT RU TR ZH
01/10/2017
21/07/2010
18/02/2010
01/07/2005
01/02/2004
Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
TI00046DDE_1317.pdf
Proline Promag 53
PROFIBUS DP/PA
Betriebsanleitung
Deutsche Version - 11/2017
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN
DE
ES FR IT PL
27/11/2017
01/02/2015
21/01/2015
01/04/2014
28/06/2010
Sprache:
Deutsch
Version:
27/11/2017
Dateigröße:
11.4 MB
Dateiname:
BA00053DDE_1517.pdf
200 Dokumente
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem für die Messung von leitfähigen Flüssigkeiten in Wasser- oder Abwasserapplikationen.
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Türkisch Chinesisch
01/10/2017
21/07/2010
18/02/2010
01/07/2005
01/02/2004
Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
TI00046DDE_1317.pdf
Proline Promag 53
PROFIBUS DP/PA
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Polnisch
27/11/2017
01/02/2015
21/01/2015
01/04/2014
28/06/2010
Sprache:
Deutsch
Version:
27/11/2017
Dateigröße:
11.4 MB
Dateiname:
BA00053DDE_1517.pdf
Proline Promag 53
MODBUS RS485
Beschreibung
Gerätefunktionen
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung ProlinePromag 53 MODBUS RS485.
Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2005
Dateigröße:
3 MB
Dateiname:
BA118DDE.pdf
Proline Promag 53
FOUNDATION Fieldbus
Beschreibung
Gerätefunktionen
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung Proline Promag 53 FOUNDATION Fieldbus.
EN
DE
05/05/2010
01/03/2002
Sprache:
Deutsch
Version:
05/05/2010
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
BA051DDE_0709.pdf
Proline Promag 53
PROFIBUS DP/PA
Beschreibung
Gerätefunktionen
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung PROlinePromag 53 PROFIBUS-DP/-PA.
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Polnisch
28/06/2010
01/10/2005
01/04/2001
Sprache:
Deutsch
Version:
28/06/2010
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
BA054DDE_0610.pdf
Proline Promag 53
FOUNDATION Fieldbus
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN
DE
Russisch
27/11/2017
01/02/2015
21/01/2015
01/04/2014
01/12/2009
Sprache:
Deutsch
Version:
27/11/2017
Dateigröße:
7.3 MB
Dateiname:
BA00052DDE_1517.pdf
Proline Promag 53
HART
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Spanisch Französisch Ungarisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
27/11/2017
01/02/2015
21/01/2015
01/12/2014
01/04/2014
Sprache:
Deutsch
Version:
27/11/2017
Dateigröße:
9.9 MB
Dateiname:
BA00047DDE_1617.pdf
Proline Promag 53
HART
Beschreibung Gerätefunktionen
Magnetisch?induktives Durchflussmessgerät
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Spanisch Französisch Ungarisch Italienisch Japanisch Polnisch Russisch
01/12/2014
18/12/2009
01/03/2005
15/10/2003
01/06/2001
Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2014
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
BA00048DDE_1314.pdf
Proline Promag 53
MODBUS RS485
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN
DE
27/11/2017
01/02/2015
21/01/2015
01/04/2014
23/12/2009
Sprache:
Deutsch
Version:
27/11/2017
Dateigröße:
10.3 MB
Dateiname:
BA00117DDE_1517.pdf
Proline Promag 53
Kurzanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Niederländisch Portugiesisch Chinesisch
27/11/2017
09/09/2015
01/02/2015
21/01/2015
01/04/2014
Sprache:
Deutsch
Version:
27/11/2017
Dateigröße:
3.6 MB
Dateiname:
KA00028DDE_1717.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Set NTP 50/51/53 85-260VAC
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50096745
Set NTP 50/53 85-260VAC HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71039466
Set NTP 50/53 85-260VAC HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71039466
Set NTP 50/51/53 85-260VAC Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50096746
Set NTP 50/53 85-260VAC HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71039467
Set NTP 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50096747
Set NTP 50/53 20-55VAC 16-62VDC HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71039468
Set NTP 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50096744
Set NTP 50/53 20-55VAC 16-62VDC HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71039469
Set 10 Sicherungen T800MA/250V
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
50094002
Set 10 Sicherungen T 2A00/250V
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
50094003
Set Messverstärker PMAG 53 WEA EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50106088
Set Messverstärker 53 WEA HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039458
Set Messverstärker PMAG 53 WEA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50106085
Set Messverstärker 53 WEA HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039454
Set Messverstärker PMAG 53 SEA EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50106090
Set Messverstärker 53 SEA HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039460
Set Messverstärker PMAG 53 SEA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50106087
Set Messverstärker 53 SEA HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039456
Set Messverstärker PMAG 53 EES EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50106089
Set Messverstärker 53 EES HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039459
Set Messverstärker PMAG 53 EES
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50106086
Set Messverstärker 53 EES HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039455
Set Messverstärker Pmag 53 CN EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50108134
Set Messverstärker 53 CN HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039461
Set Messverstärker Pmag 53 CN
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50108133
Set Messverstärker 53 CN HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039457
Set Verst. 53, HART7, DE+FR+IT+ES+EN, EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71261676
Set Verst. 53,HART7,DE+FR+IT+ES+EN,HE,EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71261679
Set Verst. 53, HART7, DE+FR+IT+ES+EN
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71261680
Set Verst. 53, HART7, DE+FR+IT+ES+EN, HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71261682
Set Verst. 53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN, EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71261684
Set Verst. 53,HART7,RU+NL+PT+CS+EN,HE,EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71261685
Set Verst. 53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71261686
Set Verst. 53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN, HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71261687
Set Verst. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN, EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71261688
Set Verst. 53,HART7, ZH+PL+ID+EN, HE, EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71261689
Set Verst. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71261690
Set Verst. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN, HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71261692
Set Verst. 53, HART7, JA+SV+NO+FI+EN
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71261693
Set Verst. 53, HART7, JA+SV+NO+FI+EN, HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71261694
Set Commodul Iout passiv/Frequenz Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50098302
Set I/O Iout passiv/Frequenz HE Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039479
Set Commodul Iout aktiv/Frequenz Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50098303
Set I/O Iout aktiv/Frequenz HE Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039478
Set Commodul Strom/Freqenz/2Relay Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50098300
Set I/O Strom/Frequenz/2Relay HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039475
Set Com 53/55/83/93 Strom/Freq.ausg. Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50098301
Set I/O Strom/Frequenzausgang HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039476
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71066579
Set I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71066580
Set I/O Foundation Fieldbus C02 EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50101264
Set I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71095035
Set I/O Foundation Fieldbus HE C02 EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039483
Set I/O Foundation Fieldbus HE C14 EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71095037
Set I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71021742
Set I/O 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039484
Set Com ModbusRS485+Stat.Ein 2Steckp Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
71021743
Set I/O Modb.RS485+Stat.Ein2Steckp.HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
71039485
Set I/O Profib. DP+Stat.Ein 2 Steckp. Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
50108002
Set I/O Profib. DP+Stat.Ein2Steckp.HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
71039486
Set Commodul Stromausgang 3Steckpl.Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
50096833
Set I/O Stromausgang 3Steckpl. HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
71039477
Set I/O Modul 53/83 Ethernet
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
71105712
Set Subprint Stromausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
2
50096834
Set Subprint Stromausgang HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
2
71039487
Set Subprint Frequenzausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
3
50096835
Set Subprint Frequenzausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
3
50096835
Set Subprint Frequenzausgang HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
3
71039489
Set Subprint Frequenzausgang HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
3
71039489
Set Subprint Statuseingang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
50096837
Set Subprint Statuseingang HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
71039492
Set Subprint Relaisausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
5
50096836
Set Subprint Relaisausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
5
50096836
Set Subprint Relaisausgang HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
5
71039491
Set Subprint Relaisausgang HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
5
71039491
Set Subprint Stromeingang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
6
50098562
Set Subprint Stromeingang HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
6
71039488
Set Subprint 53/83 Ethernet
Zeichnungsnummer
Bestellcode
37
71105711
Set Tastatur-Modul Wandgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
J
50096755
Zeichnungsnummer
Bestellcode
E
50096754
Set Buspr/Printräger 5X/8X/9X/65 Wand
Zeichnungsnummer
Bestellcode
21
50094017
Set Buspr/Anschl-pr 5X/40/8X/65 Feld
Zeichnungsnummer
Bestellcode
G
50094016
Set Bus/Anschlussprint 53/83Ethernet
Zeichnungsnummer
Bestellcode
G
71105709
Set Anschlussprint PMAG 5X Wandgeh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
19
50094015
Set Anschlusspr. 50/53/55 Wandgeh. HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
19
71039496
Set Anschlussprint Eing./Ausg. Wandgeh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
18
50094014
Set Anschlussprint D/E/L/P/S/W FS
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
50098018
Set Anschlussprint D/E/L/P/S/W FS HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
71039497
Set Anschl.-klemme Feldgeh. 5X/8X/40/65
Zeichnungsnummer
Bestellcode
29
50108139
Set Anschl.-klemme Wandgeh. 5X/8X/9X/65
Zeichnungsnummer
Bestellcode
30
50108140
Set Datenträger T-DAT Pline Messstelle
Zeichnungsnummer
Bestellcode
1
50094004
Set S-Dat Promag 53 programmiert
Zeichnungsnummer
Bestellcode
S
71003948
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 m.Fenster Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
50094027
Set Deckel 5X/40/8X/65 mit Fenster
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
50094026
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Blindvers. Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
9
50094029
Set Deckel 5X/40/8X/65 Blindversion
Zeichnungsnummer
Bestellcode
9
50094028
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Anschl-kl Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
50094040
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Anschl-kl Exe
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
50094039
Set Deckel Anschlussklemme
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
50094038
Set Deckel Anschlussklemme
Zeichnungsnummer
Bestellcode
26
50094038
Reparaturkit Deckel, getrennt Version
Zeichnungsnummer
Bestellcode
26
71247838
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50096840
Set 10 Erweiterungen M20x1,5/PG13,5
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098040
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098042
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098041
Set Kabeldurchführung Profibus PA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098037
Set Kabeldurchführung Found. Fieldbus
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50094984
Set 2 Verschr.M20x1,5 verstärkt Transm.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71029349
Set 2 Verschr.M20x1,5 verstärkt Sensor
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71029350
Set 2 Kabelverschraub. G1/2" Nema 6P
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71029351
Set 2 Kabelverschraub. NPT1/2" Nema 6P
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71029352
Set 1 Busstecker 53/83 Ethernet
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71105713
Set 1 Busstecker 53/83 Ethernet
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71105713
Set Printträger kpl Feld/Edelstahlgeh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50096839
Set Muffe zu Feld/Edelstahlgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
50099102
Set Erdungsklemme / Deckelkralle
Zeichnungsnummer
Bestellcode
13
50096841
Set Deckeldichtungen Wandgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
50094041
Set 10 Deckeldichtungen Feldgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
11
50094050
Set Kleinteile Gehäuse kompakt Stnd/HT
Zeichnungsnummer
Bestellcode
22
50098020
Set Kleinteile Gehäuse FS Stnd/HT
Zeichnungsnummer
Bestellcode
24
50098019
Set Gehäusedichtung FS Stnd/HT
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
50098023
Set Gehäusedichtung kompakt Stnd/HT
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50098024
Set 2 Wechselelektroden PMAG F/W 4435
Promag 53, Umbausatz Ein-/Ausgang
Messumformer Promag, Montageset
Promag L/W/P/S,E, Erdungskabel Set
Promag, Erdungs-/Kantenschutzscheibe
Promag 53/55, Software Paket
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren