Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
-
Messbereich
0.5 m³/h...263000 m³/h (2,5 gal/min...1665 Mgal/min)
-
Messstofftemperaturbereich
Messrohrauskleidung Hartgummi: 0...+80 °C (+32...+176 °F)
Messrohrauskleidung Polyurethan: –20...+50 °C (–4...+122 °F)
Messrohrauskleidung PTFE: –20...+90 °C (–4... +160 °F) -
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 20K
-
Messstoffberührende Materialien
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194°F)
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Anwendungsgebiet
Dank seiner internationalen Zulassungen (z.B. für Trinkwasser) bedient Promag W eine große Bandbreite an Anwendungen. Er ist als Kompakt- oder Getrenntversion erhältlich. Mit seinem geradlinigen Hard- und Softwaredesign vereinfacht Promag W 10 jeden Schritt des Lebenszyklus vom Engineering bis zur Wartung bei gewohnter Endress+Hauser Qualität. Heartbeat Technology ermöglicht Messzuverlässigkeit und Compliance bei der Verifizierung.
Das bidirektionale Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität.
Ideal für Wassermessung, z.B. Trinkwasser, Brauchwasser und industriellem/kommunalem Abwasser
Geräteeigenschaften
Internationale Trinkwasserzulassungen
Schutzart IP68 (Type 6P enclosure)
Systemintegration mit HART, Modbus RS485
Flexibler Betrieb mit App und optionaler Anzeige
Vorteile
Zuverlässige Messung bei konstanter Genauigkeit mit 0 x DN Einlaufstrecke ohne Druckverlust
Flexibles Engineering – Messaufnehmer mit Festflanschen oder Losflanschen
Anwendungseignung – Korrosionsschutz nach EN ISO 12944 für vergrabenen Einbau oder unter Wasser
Verbesserte Anlagenverfügbarkeit – Messaufnehmer konform mit industriespezifischen Anforderungen
Optimale Nutzbarkeit – Bedienung mit mobilen Geräten und SmartBlue-App oder Display mit Touchscreen
Einfache, zeitsparende Inbetriebnahme – geführte Parametrierung vorab und im Feld
Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology
Videos
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promag W 10
Deutsche Version - 10/2022
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 03/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
TI01580DDE_0222-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag W 10
Deutsche Version - 10/2022
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät HART
EN DE 03/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
4.7 MB
Dateiname:
BA02070DDE_0222-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promag W 10
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 03/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
TI01580DDE_0222-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag W 10
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
HARTEN DE 03/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
4.7 MB
Dateiname:
BA02070DDE_0222-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag W 10
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Modus RS485EN DE 03/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
BA02073DDE_0222-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 10
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
HARTEN DE 03/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
GP01157DDE_0222-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 10
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 03/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
GP01158DDE_0222-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Durchflussmessgerät Proline 10
HART Messumformer
mit magnetisch-induktivem MessaufnehmerEN DE 03/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
3.2 MB
Dateiname:
KA01497DDE_0322-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Durchflussmessgerät Proline 10
Modbus RS485 Messumformer
mit magnetisch-induktivem MessaufnehmerEN DE 03/10/202201/08/202101/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
KA01499DDE_0322-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Durchflussmessgerät Proline Promag W
Magnetisch-induktiver Messaufnehmer
EN DE 01/11/202401/08/202215/01/202201/09/202103/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
758.9 KB
Dateiname:
KA01266DDE_1224-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN DE 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2024
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing the electronics parts Exde
Proline 10
EN DE 06/12/202415/03/202304/04/202201/05/2021Sprache:
Englisch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
EA01344DA2_0424-00.pdf
-