Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Gas: 1.0% o.r. (10...100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1...10% o.f.s.)
-
Messbereich
20...733501 kg/h (44...1669340 lb/h)
-
Messstofftemperaturbereich
-40 °C...+180°C (-40°F...+356 °F)
-
Max. Prozessdruck
-0.5...20 bar_g (-7.25...290 psi_g)
-
Messstoffberührende Materialien
Werkstoffe für Einsteckrohr
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Prozessanschlüsse, Prozessverschraubung
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Messfühler
Unidirektional
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);
Bidirektional
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Rückflusserkennung
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Klemmringe
PEEK
PVDF
1.4404 (316/316L)
Flachringdichtung
EPDM
FKM
Anwendungsgebiet
Die patentierte Aufnehmerbauform des t-mass I gewährleistet überragende Messstabilität in der thermischen Einsteck-Durchflussmessung. Er kompensiert in Echtzeit Änderungen der Prozessbedingungen: Temperatur, Druck, Strömungsrichtung und Gastyp. Sein kompakter Messumformer bietet hohe Flexibilität bei Bedienung und Systemintegration: seitlicher Zugriff, abgesetzte Anzeige und verbesserte Anschlussoptionen. Heartbeat Technology ermöglicht Messzuverlässigkeit und konforme Verifizierung.
Das Messprinzip zeichnet sich durch hohe Messdynamik und direkte Masseflussmessung aus
Messung von Verbrauchs- und Prozessgasen und Gasgemischen in Rohrleitungen oder rechteckigen Kanälen
Geräteeigenschaften
Einsteckausführung für DN 80...1500 (3...60")
Bidirektionale Messung und hohe Messleistung
Patentierter driftfreier Messaufnehmer mit SIL 2
Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen
Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff
Abgesetzte Anzeige erhältlich
Vorteile
Flexible, bequeme Programmierung auf Basis von 21 Standardgasen oder daraus wählbaren Gasgemischen
Prozesskontrolle auf hohem Niveau – exzellente Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit
Zuverlässige Überwachung – Erkennung von Prozessstörungen und Rückfluss
Flexibler Einbau – geeignet für großen Nennweitenbereich und Rohrleitungen oder rechteckige Kanäle
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse
Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität
Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline t-mass I 300
Deutsche Version - 07/2023
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
EN DE 28/07/202305/07/202117/09/2020Sprache:
Deutsch
Version:
28/07/2023
Dateigröße:
5.4 MB
Dateiname:
TI01501DDE_0323-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline t-mass I 300
Deutsche Version - 07/2023
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät HART
EN DE 28/07/202305/07/202117/09/2020Sprache:
Deutsch
Version:
28/07/2023
Dateigröße:
7.7 MB
Dateiname:
BA01993DDE_0323-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline t-mass I 300
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
EN DE 28/07/202305/07/202117/09/2020Sprache:
Deutsch
Version:
28/07/2023
Dateigröße:
5.4 MB
Dateiname:
TI01501DDE_0323-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline t-mass I 300
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
Modbus RS485EN DE 28/07/202305/07/202117/09/2020Sprache:
Deutsch
Version:
28/07/2023
Dateigröße:
6.8 MB
Dateiname:
BA01995DDE_0323-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline t-mass I 300
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
HARTEN DE 28/07/202305/07/202117/09/2020Sprache:
Deutsch
Version:
28/07/2023
Dateigröße:
7.7 MB
Dateiname:
BA01993DDE_0323-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline t-mass 300 HART
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
EN DE 01/07/202117/09/2020Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2021
Dateigröße:
2.1 MB
Dateiname:
GP01143DDE_0221.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Proline t-mass 300 Modbus RS485
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
EN DE 15/03/202401/07/202117/09/2020Sprache:
Deutsch
Version:
15/03/2024
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
GP01144DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Proline t-mass I
Thermischer Massedurchfluss-Messaufnehmer
EN DE 05/07/202117/09/2020Sprache:
Deutsch
Version:
05/07/2021
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
KA01443DDE_0221.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Proline 300 HART
Messumformer mit Thermischem Massedurchfluss-Messaufnehmer
EN DE 05/07/202117/09/2020Sprache:
Deutsch
Version:
05/07/2021
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
KA01444DDE_0221.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Proline 300 Modbus RS485
Messumformer mit Thermischem Massedurchfluss-Messaufnehmer
EN DE 05/07/202117/09/2020Sprache:
Deutsch
Version:
05/07/2021
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
KA01445DDE_0221.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Alteration with Display and operating module DKX001
Proline 300
EN DE 01/01/202431/07/202002/08/201915/09/201829/04/2016Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
EA01163DA2_0523-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Flow conditioner
t-mass I 300, 500-digital
EN DE 15/10/202431/07/2020Sprache:
Englisch
Version:
15/10/2024
Dateigröße:
495.7 KB
Dateiname:
EA01282DA2_0224-00.pdf
-