Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Standard 0,1%
Platinum 0,075% -
Prozesstemperatur
-20°C...130°C
-
Druck Messbereich
100 mbar...40 bar
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
60 bar
-
Max. Messdistanz
400 m H2O
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
Ceraphire Keramik
Dichtung
Alloy C276
316L -
Werkstoff Prozessmembran
Keramik
-
Messzelle
100 mbar...40 bar
relativ/ absolut
Anwendungsgebiet
Der digitale Drucktransmitter PMC51 mit kapazitiver, ölfreier keramischer Messmembran wird typischerweise in Prozess- und Hygieneanwendungen zur Messung von Druck, Füllstand, Volumen oder Masse in Gasen und Flüssigkeiten eingesetzt. Er garantiert einen hohen Grad an Prozesssicherheit dank vakuumsicherer Keramikmesszelle mit integrierter Membranbrucherkennung. Das Quick-Setup-Menü mit anpassbarem Messbereich unterstützt bei der einfachen Inbetriebnahme und reduziert Kosten und spart Zeit. Entwickelt gemäß IEC 61508 / IEC61511 zur Verwendung in SIL2 Sicherheitssystemen.
Einkammer Aluminium- oder Edelstahlgehäuse (316L).
Prozessanschlüsse: Gewinde, Flansche oder hygienische Prozessanschlüsse
Prozesstemperatur: -40 bis +130 °C
Messbereiche: -1/0 bis zu +40 bar
Genauigkeit: ± 0,1 %, "Platinum" ± 0,075 %
Internationale Explosionsschutzzertifikate, SIL, Hygienezulassungen, Schiffbauzulassungen
Vorteile
Perfekt passend für Vakuumanwendungen und Anwendungen mit korrosiven und abrasiven Medien
Prozesssicherheit durch Membranbrucherkennung
Überlastfester, hochreiner Keramiksensor (99,9 % Al2O3)
Kondensatfest für hygienische Anwendungen
Einfache, menügeführte Inbetriebnahme über Display, 4 bis 20 mA mit HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Zur Prozessdrucküberwachung bis SIL2, zertifiziert nach IEC 61508 und IEC 61511
Erhältlich mit montiertem Ventilblock: immer passend und mit Dichtigkeitsprüfung
Videos
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Deutsche Version - 04/2024
Prozessdruckmessung 4...20 mA, HART, IO-Link, PA, FF
EN DE 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2024
Dateigröße:
3.8 MB
Dateiname:
TI00436PDE_3224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
Deutsche Version - 08/2024
Mit Keramik- und Siliziumsensoren Modularer Aufbau und einfachste Bedienung
EN DE 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2024
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
BA00385PDE_2122-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2524.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Prozessdruckmessung
4...20 mA, HART, IO-Link, PA, FFEN DE 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2024
Dateigröße:
3.8 MB
Dateiname:
TI00436PDE_3224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
Mit Keramik- und Siliziumsensoren
Modularer Aufbau und
einfachste
BedienungEN DE 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2024
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
BA00385PDE_2122-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M Betriebsanleitung PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Drucktransmitter
Deltabar M
PMD55 Differenzdrucktransmitter
Deltapilot M FMB50, FMB51,EN DE 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2024
Dateigröße:
7.7 MB
Dateiname:
BA00383PDE_0922-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Prozessdruck / Hydrostatik
IO-LinkEN DE 22/08/202231/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
22/08/2022
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
BA02136PDE_0222-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Drucktransmitter
Deltabar M PMD55
Differenzdrucktransmitter
Deltapilot M FMB50/51/52/53EN DE 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2024
Dateigröße:
4.7 MB
Dateiname:
BA00382PDE_2122-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Delapilot M Betriebsanleitung FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Drucktransmitter
Deltabar M PMD55 Differenzdrucktransmitter
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 Hydrostatischer
DruckaufnehmerEN DE 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2024
Dateigröße:
7.7 MB
Dateiname:
BA00384PDE_0922-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Prozessdruckmessung
FOUNDATION FieldbusEN DE 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2021
Dateigröße:
916.9 KB
Dateiname:
KA01032PDE_0621-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Prozessdruckmessung
PROFIBUS PAEN DE 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2021
Dateigröße:
945.3 KB
Dateiname:
KA01031PDE_0621-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Prozessdruckmessung
AnalogEN DE 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
15/12/2021
Dateigröße:
832.3 KB
Dateiname:
KA01036PDE_1821-00.pdf
-