Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
FieldGate SWG50 ist ein Gateway für WirelessHART-Netzwerke. Es ermöglicht die Kommunikation von WirelessHART-Feldgeräten untereinander und verwaltet die Netzwerksicherheit und -konnektivität. Das FieldGate konvertiert und speichert die Daten der drahtlosen Feldgeräte in ein Format, das mit anderen Systemen kompatibel ist. Es verfügt über Ethernet-Schnittstellen für den Anschluss an Host-Anwendungen wie SCADA-Tools.
FieldGate ist die perfekte Ergänzung für WirelessHART-Adapter wie den FieldPort SWA50 oder SWA70. Es kann für die Fernüberwachung oder als digitaler zweit-Kanal verwendet werden, indem erweiterte Informationen über Messungen und/oder Diagnoseinformationen genutzt werden. Es ist kompatibel mit dem FieldEdge SGC500 für die Integration in Netilion, einer Cloud-basierten Lösung von Endress+Hauser.
Vorteile
Einfache Inbetriebnahme und Diagnose eines selbstorganisierten WirelessHARTNetzwerks mit bis zu 100 WirelessHART-Geräten.
Ideal für Betriebe mit begrenztem Platzangebot im Schaltschrank, da es kompakt ist und auf DIN-Schienen montiert werden kann.
Flexibler Einsatz von FieldGate in explosionsgefährdeten Bereichen einer Anlage.
Nahtlose Integration von Feldgeräteinformationen in übergeordnete Systemanwendungen unter Verwendung von standardisierten Protokollen wie Modbus TCP oder HART IP.
Extended Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Das Proline Promass E 300 Coriolis-Durchflussmessgerät und der RA33 Batch Controller automatisieren die Umkehrosmose Wasserdosierung und erreichen eine Genauigkeit von unter 0,2 %.
So trägt die Erstellung von Temperaturprofilen zu einer höheren Anlagensicherheit und Produktqualität in Schüttguttanks und Silos für die Lagerung von Lebensmitteln bei.
Aqualande, eines der führenden Aquakultur-Unternehmen in Europa, führte eine kontinuierliche Überwachung der genauen Wasserqualität ein. Die von Endress+Hauser angebotene Kombination aus robuster Hardware und digitaler Technologie überzeugte.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .