
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Klasse A nach IEC 60751
Klasse AA nach IEC 60751 -
Ansprechzeit
abhängig vom Aufbau
iTHERM QuickSens: t90 = 1,5 s
iTHERM StrongSens: t90 = 9,5 s -
Max. Prozessdruck (statisch)
bei 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Arbeitsbereich
PT100:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
iTHERM StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
iTHERM QuickSens:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F)
Anwendungsgebiet
Das modulare, hygienische Thermometer iTHERM TM411 mit digitaler Anzeige liefert hochgenaue, verlässliche und schnelle Temperaturmessungen in Prozesslinien, Behältern, Tanks, Fermentern und mehr. Dieses Hochleistungsgerät ist für die streng regulierte Lebensmittel- sowie Life Sciences Industrie konzipiert. Konfigurieren Sie Ihr hygienisches Thermometer aus einer Auswahl von Dünnfilm-RTD's mit QuickSens- oder StrongSens-Technologie oder 2x Pt100 drahtgewickelten Temperatursensoren, intelligenten Transmittern und hygienischen Prozessanschlüssen.
Speziell entwickelt für den Einsatz in hygienischen und aseptischen Anwendungen der Lebensmittel- und Life Sciences Industrie
Messbereich: –200...+600 °C (–28...+1 112 °F)
Druckbereich bis zu 40 bar (580 psi)
Schutzklasse bis IP69K
Fernparametrierung mit sicheren Bluetooth® Temperaturtransmittern
Internationale Zulassungen: Zertifiziert für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, Explosionsschutz nach ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC Ex, JPN Ex, NEPSI; Hygienenormen gemäß 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE Eignungsbescheinigung
Vorteile
Optimale Prozesssteuerung: Schnelle Ansprechzeiten mit iTHERM QuickSens Technologie (t90s: 1,5 s)
Bis zu 75% schnellere und sichere Rekalibrierungen mit iTHERM QuickNeck - Schnellverschluss für einen schnellen, werkzeuglosen Ausbau des Messeinsatzes
Hohe Sensorverfügbarkeit unter rauen Bedingungen: Vibrationsbeständige RTD-Technologie iTHERM StrongSens (> 60g)
Einfache Produktauswahl, Konfiguration und Instandhaltung
Steigern Sie die Produktivität und Produktsicherheit in hygienischen Anwendungen mit hochgenauen und zuverlässigen Messungen
Schutzrohre, hygienische Prozessanschlüsse und Gehäuse, fachgerecht produziert, aus hochwertigen Werkstoffen mit niedriger Oberflächenrauigkeit
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI iTHERM ModuLine TM411
Deutsche Version - 11/2023
Zukunftsweisendes, modulares Widerstandsthermometer für hygienische und aseptische Anwendungen
EN DE 15/11/202330/11/202114/02/202012/12/201821/09/2015Sprache:
Deutsch
Version:
15/11/2023
Dateigröße:
4.7 MB
Dateiname:
TI01038TDE_0923-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Modulare hygienische Thermometer
Deutsche Version - 01/2020
Universell einsetzbare modulare Thermometer mit RTD-Messeinsatz für hygienische Anwendungen
EN DE 20/01/2020Sprache:
Deutsch
Version:
20/01/2020
Dateigröße:
596.6 KB
Dateiname:
BA02023TDE_0120.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI iTHERM ModuLine TM401
Widerstandsthermometer für hygienische und aseptische Anwendungen
EN DE 29/03/202418/03/202221/02/202030/03/201827/02/2015Sprache:
Deutsch
Version:
29/03/2024
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
TI01058TDE_0724-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2624.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI iTHERM ModuLine TM411
Zukunftsweisendes, modulares Widerstandsthermometer für hygienische und
aseptische AnwendungenEN DE 15/11/202330/11/202114/02/202012/12/201821/09/2015Sprache:
Deutsch
Version:
15/11/2023
Dateigröße:
4.7 MB
Dateiname:
TI01038TDE_0923-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Modulare hygienische Thermometer
Universell einsetzbare modulare Thermometer mit RTD-Messeinsatz für
hygienische AnwendungenEN DE 20/01/2020Sprache:
Deutsch
Version:
20/01/2020
Dateigröße:
596.6 KB
Dateiname:
BA02023TDE_0120.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Modular RTD assemblies for hygienic applications iTHERM® TM411
JPN: Ex ia IIC T4 Ga/Gb
EN DE 31/12/2019Sprache:
Englisch
Version:
31/12/2019
Dateigröße:
125.5 KB
Dateiname:
XA01937TEN_0119.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC-Messeinsätze und Kabelthermometer
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN DE 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Sprache:
Deutsch
Version:
30/03/2023
Dateigröße:
459.3 KB
Dateiname:
XA00100RDE_1823-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN DE 30/08/202315/05/202331/07/2020Sprache:
Englisch
Version:
30/08/2023
Dateigröße:
474.5 KB
Dateiname:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA iTHERM TM411
Modular RTD assemblies for hygienic applications
0Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da/Db ХEN DE 10/07/202429/10/2021Sprache:
Englisch
Version:
10/07/2024
Dateigröße:
434.8 KB
Dateiname:
XA02760TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
TM411, TM412
Control Drawing
FM IS, NIEN DE 15/06/201801/12/2014Sprache:
Englisch
Version:
15/06/2018
Dateigröße:
79.3 KB
Dateiname:
XA01150TEN_0218.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN DE 17/07/202410/03/202002/11/2016Sprache:
Englisch
Version:
17/07/2024
Dateigröße:
453.6 KB
Dateiname:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-