
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0…500 g/l (0… 31 lb/ft3), 0… 50 %TS
-
Prozessdruck
PN 16, Class 150, 10K
Anwendungsgebiet
Das Inline-Messgerät Teqwave MW 500 verbessert die Schlammbehandlung in Kläranlagen durch Echtzeit-Feststoffgehaltsmessung mittels Mikrowellentransmission. Dies ermöglicht eine schnellere, effizientere Prozessoptimierung und weniger Labormessungen. Die kontinuierliche Datenverfügbarkeit verbessert die Trennung in feste und flüssige Bestandteile, erhöht die Betriebssicherheit und ermöglicht eine schnelle Reaktion auf Prozessänderungen. Typische Anwendungen in der Schlammbehandlung sind die Klärung, Faulung und Entwässerung.
Der Getrenntmessumformer Proline 500 ermöglicht maximale Flexibilität bei der Installation in anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Ausgestattet mit einem eingebauten Webserver und optionalem WLAN vereinfacht der Messumformer die Bedienung und liefert zusätzliche Prozess- und Geräteinformationen.
Vorteile
Zuverlässige Messleistung in Echtzeit – permanente Inline-Messung mit hervorragender Wiederholbarkeit
Geringerer Wartungsaufwand – poliertes Messrohr reduziert die Bildung von Ablagerungen und verlängert die Reinigungsintervalle
Reduzierter Aufwand bei der Programmierung – integrierte Frachtberechnung möglich in Kombination mit einem Durchflussmessgerät
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Feststoffgehalt, Temperatur, Leitfähigkeit)
Einfache Installation – innovative Sensorkonstruktion und modernste Technik mit Webserver (optionales WLAN)
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche frei kombinierbare I/Os verfügbar
Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology ermöglicht dokumentierte Gerätefunktionalität ohne Prozessunterbrechung
Videos
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Teqwave MW 500
Deutsche Version - 03/2024
Feststoffgehaltsmessung via Mikrowellentransmission
EN DE 15/03/2024Sprache:
Deutsch
Version:
15/03/2024
Dateigröße:
5.2 MB
Dateiname:
TI01764DDE_0123-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Teqwave MW 500
Deutsche Version - 03/2024
Feststoffgehaltsmessung via Mikrowellentransmission HART
EN DE 15/03/2024Sprache:
Deutsch
Version:
15/03/2024
Dateigröße:
7.4 MB
Dateiname:
BA02322DDE_0123-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Teqwave MW 500
Feststoffgehaltsmessung via Mikrowellentransmission
EN DE 15/03/2024Sprache:
Deutsch
Version:
15/03/2024
Dateigröße:
5.2 MB
Dateiname:
TI01764DDE_0123-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Teqwave MW 500
Feststoffgehaltsmessung via Mikrowellentransmission
HARTEN DE 15/03/2024Sprache:
Deutsch
Version:
15/03/2024
Dateigröße:
7.4 MB
Dateiname:
BA02322DDE_0123-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Teqwave MW 500
Feststoffgehaltsmessung via Mikrowellentransmission
Modbus RS485EN DE 15/03/2024Sprache:
Deutsch
Version:
15/03/2024
Dateigröße:
6.5 MB
Dateiname:
BA02323DDE_0123-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Proline Teqwave M 500
Feststoffgehaltsmessung via Mikrowellentransmission
HARTEN DE 15/03/2024Sprache:
Deutsch
Version:
15/03/2024
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
GP01213DDE_0123-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Proline Teqwave M 500
Feststoffgehaltsmessung via Mikrowellentransmission
Modbus RS485EN DE 15/03/2024Sprache:
Deutsch
Version:
15/03/2024
Dateigröße:
2.2 MB
Dateiname:
GP01214DDE_0123-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Messgerät für Feststoffgehalt Proline Teqwave MW
Messaufnehmer für Feststoffgehaltsmessung via Mikrowellentransmission
EN DE 15/03/2024Sprache:
Deutsch
Version:
15/03/2024
Dateigröße:
867.3 KB
Dateiname:
KA01671DDE_0123-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Messgerät für Feststoffgehalt Proline 500
HART-Messumformer
für Feststoffgehaltsmessung via MikrowellentransmissionEN DE 15/03/2024Sprache:
Deutsch
Version:
15/03/2024
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
KA01674DDE_0123-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Messgerät für Feststoffgehalt Proline 500
Modbus RS485 Messumformer
für Feststoffgehaltsmessung via MikrowellentransmissionEN DE 15/03/2024Sprache:
Deutsch
Version:
15/03/2024
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
KA01675DDE_0123-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN DE 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2024
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing the electronics
Proline 300, 500, 500-digital
EN DE 01/01/202401/07/202301/06/202131/07/202002/08/2019Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2024
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
EA01145DA2_0823-00.pdf
-