Vorteile auf einen Blick
-
Die vollständig montierten Messtafeln sind Komplettlösungen für die Überwachung von Trinkwasserprozessen. Mit ihnen haben Sie stets einen sicheren und zuverlässigen Überblick über die wichtigsten Parameter in Trinkwasser, wie z. B. gelösten Sauerstoff, Trübung, pH-Wert und Leitfähigkeit. Standardisierte Verrohrungen, Armaturen und Prozessanschlüsse vereinfachen die Integration in jeden Prozess. Profitieren Sie von einer einfachen Planung und Installation sowie einer schnellen Inbetriebnahme und Sicherheit bei der Auswahl der Messtechnik.
-
Alles aus einer Hand
Einfache Bestellung aller Komponenten zur Trinkwasserüberwachung – komplett montiert und von einem Anbieter.
-
Stets bereit für die Messungen
Dank werkseitig kalibrierter Sensoren ist das Trinkwasserpanel sofort einsatzbereit. Eine Armatur mit integrierter Durchflussüberwachung sorgt für einen unterbrechungsfreien Messbetrieb.
-
Maximale Flexibilität
Der modulare Aufbau der Lösung ermöglicht eine perfekte Anpassung an die Prozessanforderungen und bietet maximale Flexibilität für zukünftige Erweiterungen einer Messstelle.
-
Einfache Installation und Inbetriebnahme
Mit einem Panel zur Überwachung der Wasserqualität von Endress+Hauser sind die Installation und Inbetriebnahme von Messstellen ganz einfach: Schrauben Sie die fertige Lösung an die Wand, schließen Sie sie an Strom und Wasser an und schon kann es losgehen.
Bundle im Detail

Komponenten und Vorkonfigurationen
-
Konfiguration
Um die Kompatibilität der Komponenten untereinander sicherzustellen, sind bestimmte Parameter vorkonfiguriert. Frei konfigurierbare Parameter bieten Ihnen die Flexibilität, eine individuelle Konfiguration vorzunehmen.
Komponenten können in dem im Warenkorb enthaltenen Bundle konfiguriert werden -
Komponenten1
Technisches Sonderprodukt Analyse CSOL
Befestigungen:CSOL-PA2WP1>>Parameter, Messumformer:SGpH/Redox>>Dienstleistung:HBTAG/Busadresse Voreinstellung>Bundlespezifikation:TCBundle 13 CDP20 Multiparameter, Sauerstoff PanelBezeichnung:PPanelAnwendung:A2TrinkwasserModifikation:WP1mediumberührte Teile (Kunststoff) -
2
- F
- L
- E
- X
4-Kanal-Messumformer
Liquiline CM444Befestigungen:CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _Zulassung:AAEx-freier BereichSensoreingang:M44x digitaler SensorZusätzliche Funktionen:FG2x Digitaleingang, 2x Digitalausgang -
3
- F
- L
- E
- X
Trübungssensor
Turbimax CUS52DBefestigungen:CUS52D-AA1BA2Zulassung:AAEx-freier BereichMessmethode:1ISO 7027, IRProzessanschluss:BClamp 2"Adaption Kabel:AFestkabel, AderendhülsenKabellänge:23m -
4
- F
- L
- E
- X
Digitaler pH-Sensor
Memosens CPS11EBefestigungen:CPS11E-AA7A _ 2Zulassung:AAEx-freier BereichElektrodentyp:7Grundausführung, Nullpunkt pH 7,0, Temperatursensor NTC 30kAnwendungsbereich:A1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)Schaftlänge:2120mm -
5
- F
- L
- E
- X
Digitaler Sauerstoffsensor
Memosens COS22EBefestigungen:COS22E-AA _ AA _ _Zulassung:AAEx-freier BereichKappencharakteristik:AAEdelstahl -
6
- F
- L
- E
- X
Digitaler Leitfähigkeitssensor
Memosens CLS21EBefestigungen:CLS21E-AAGA11Zulassung:AAEx-freier BereichProzessanschluss:GAGewinde G1"Material:11Sensor PES, Elektroden Graphit -
7
Digitales Messkabel
CYK10Befestigungen:CYK10-A011Zulassung:AEx-freier BereichKabellänge:011,5mKabelanschluss:1Kabelendhülsen
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
4-Kanal-Messumformer
Liquiline CM444
Der Messumformer Liquiline CM444 ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu 4 Memosens-Sensoren Ihrer Wahl aus über 12 Messparametern. Dabei überzeugt er durch eine automatische Sensorerkennung, seine einfache Erweiterbarkeit und durch standardisierte Ersatzteile, die mit allen anderen Geräten der Liquiline-Plattform kompatibel sind. Mit seinen Eingängen, Ausgängen, Reglern und Mathematikmodulen können Sie sogar Reinigungssysteme oder Dosierpumpen regeln. Darüber hinaus hilft Ihnen die Heartbeat Technology, die ideale Balance zwischen Messstellenverfügbarkeit und Instandhaltungskosten zu finden.
-
Messprinzip
Potentiometrisch
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuse-Unterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP 67
-
Eingang
1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus
-
Messprinzip
Sensor ORP / Redox
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuse-Unterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP 67
-
Eingang
1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus
-
Messprinzip
Konduktiv
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuse-Unterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP 67
-
Eingang
1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus
-
Messprinzip
Amperometrische Sauerstoffmessung
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuse-Unterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Eingang
1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus
-
Messprinzip
Freies Chlor
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuse-Unterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Eingang
1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus
-
Messprinzip
Ein-Strahl Streulichtsensor
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuse-Unterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP 67
-
Eingang
1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus
-
Messprinzip
Ultraschall Sensoren
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuse-Unterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP 67
-
Eingang
1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus
-
Messprinzip
Potentiometrisch / ISE
-
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Eingang
1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional
Trübungssensor
Turbimax CUS52D
Der Turbimax CUS52D ist ein intelligenter Sensor mit Laborgenauigkeit, der Ihnen den unbemannten Betrieb aller Trübungsmessstellen in der Trinkwasserproduktion sowie in vielen anderen Anwendungen mit Süß-, Prozess- oder Salzwasser ermöglicht. Sie können ihn direkt in Ihre Rohrleitung einbauen - so sparen Sie sich kostspielige Bypass-Installationen und vermeiden Produktverluste. Dank der digitalen Memosens-Technologie bietet der Turbimax CUS52D zudem eine besonders hohe Prozess- und Datenintegrität, ist einfach in der Handhabung und begünstigt die vorausschauende Instandhaltung.
-
Messprinzip
Ein-Strahl Streulichtsensor
-
Anwendung
Trübungsmessung in:
Trink- und Prozesswasser
Salzwasser
Utilities in allen Industrien -
Installation
Inline Insitu, Sensor mit Clamp, Durchflussarmaturen, Sensor mit Clamp, Wechselarmaturen, Sensor gerade, Eintauchsensor in offenen Kanälen
-
Design
40 mm Sensor
-
Maße
40 mm-Design, hygienische Clamp-Version
320 x 40 mm -
Material
Edelstahlversion: 1.4404
Kunststoffversion: Sensorkopf: PEEK, Schaft: PPS
Optische Fenster: Saphir
O-Ringe: EPDM -
Messbereich
0.000 ... 4000 FNU
-
Prozessdruck
Edelstahlversion: 0.5 ... 10 bar abs (7.3 ... 145 psi abs)
Kunststoffversion: 0.5 .. 6 bar abs (7.3 .. 87 psi abs) -
Anschluss-Schutzart
IP68
-
Ausgang / Kommunikation
Memosens
-
Messprinzip
Ein-Strahl Streulichtsensor
-
Anwendung
Trübungsmessung in:
Trink- und Prozesswasser
Salzwasser
Utilities in allen Industrien -
Installation
Inline Insitu, Sensor mit Clamp, Durchflussarmaturen, Sensor mit Clamp, Wechselarmaturen, Sensor gerade, Eintauchsensor in offenen Kanälen
-
Messbereich
0.000 ... 4000 FNU
-
Messprinzip
Nephelometrischer Trübungssensor (90° Streulicht-Messung) nach ISO7027
-
Design
40 mm Sensor
-
Material
Edelstahlversion: 1.4404
Kunststoffversion: Sensorkopf: PEEK, Schaft: PPS
Optische Fenster: Saphir
O-Ringe: EPDM -
Maße
40 mm-Design, hygienische Clamp-Version
320 x 40 mm -
Prozesstemperatur
Edelstahlversion: -20 ... 85 °C
(0 ... 185 °F)
Kunststoffversion: -20 .. 60°C
(-4 .. 140°F) -
Prozessdruck
Edelstahlversion: 0.5 ... 10 bar abs
(7.3 ... 145 psi abs)
Kunststoffversion: 0.5 .. 6 bar abs
(7.3 .. 87 psi abs) -
Temperatursensor
Edelstahlversion: -20 ... 85 °C
(0 ... 185 °F)
Kunststoffversion: -20 .. 60°C
(-4 .. 140°F) -
Anschluss-Schutzart
IP68
-
Ausgang / Kommunikation
Memosens
-
Zusätzliche Zertifikate
ISO 7027
Digitaler pH-Sensor
Memosens CPS11E
Memosens CPS11E ist das digitale Multitalent für stabile Prozesse. Er misst zuverlässig auch in extremen pH-Bereichen oder explosionsgefährdeten Bereichen. Dank der digitalen Memosens 2.0 Technologie ist der pH-Sensor feuchtigkeitsbeständig und ermöglicht eine Laborkalibrierung, was die Prozesssicherheit erhöht und die Bedienung vereinfacht. Seine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten bietet die perfekte Grundlage für eine vorausschauende Wartung. Konzipiert für eine lange Lebensdauer und geringen Wartungsaufwand, bietet Ihnen Memosens CPS11E ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
-
Messprinzip
Potentiometrisch
-
Anwendung
Langzeitüberwachung und Grenzwertkontrolle von Prozessen mit stabilen Prozessbedingungen
Wasser- und Abwasseraufbereitung -
Merkmal
Digitale pH-Elektrode für Standardanwendungen in Prozess und Umwelttechnik mit schmutzabweisendem PTFE-Diaphragma und eingebautem Temperatursensor
-
Messbereich
Anwendungsbereich A: pH 1 … 12
Anwendungsbereich B: pH 0 … 14
Anwendungsbereich F: pH 0 … 10 -
Messprinzip
Gel-Kompaktelektrode mit PTFE-Ringdiaphragma
-
Design
Alle Schaftlängen mit Temperaturfühler
Advanced Gel Technology -
Material
Sensorschaft: prozessgeeignetes Glas
pH-Membranglas: Typ A, B, F
Ableitsystem: Ag/AgCl
Überführung: ringförmiges PTFE-Diaphragma, sterilisierbar
O-Ring: FKM
Prozessverschraubung: PPS glasfaserverstärkt
Typenschild: keramisches Metalloxid -
Maße
Durchmesser: 12 mm (0.47 in)
Sensorlänge: 120, 225, 360, 425 mm
(4.72, 8.86, 14.17 und 16.73 in) -
Prozesstemperatur
Anwendungsbereich A: –15 ... 80 °C (5 ... 176 °F)
Anwendungsbereich B: 0 ... 135 °C (32 ... 275 °F)
Anwendungsbereich F: 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) -
Prozessdruck
Anwendungsbereich A und B: 0,8 … 17 bar (11,6 … 246,5 psi) absolut
Anwendungsbereich F: 0,8 … 7 bar (11,6 … 101,5 psi) absolut -
Temperatursensor
NTC 30K
-
Ex zertifiziert
Mit ATEX-, IECEx-, CSA C/US-, NEPSI-, Japan Ex und INMETRO-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 0, Zone 1 und Zone 2.
-
Anschluss
Induktiver, digitaler Steckkopf mit Memosens 2.0-Technologie
-
Anschluss-Schutzart
IP68
-
Zusätzliche Zertifikate
Zusätzliche Zertifikate
Digitaler Sauerstoffsensor
Memosens COS22E
Der Sauerstoffsensor Memosens COS22E ist vollständig FDA- und USP-konform und damit für hygienische und sterile Anwendungen geeignet. Der Sensor ist wartungsarm und gewährleistet Langzeitstabilität - auch bei häufiger Sterilisation. In der Trace-Version schützt er Ihre Produkte, Prozess- und Anlagenteile vor Sauerstoffeinflüssen. Dank der digitalen Memosens 2.0-Technologie bietet der COS22E eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten - die perfekte Basis für vorausschauende Wartung und effizienten Betrieb.
-
Messprinzip
Amperometrische Sauerstoffmessung
-
Anwendung
Typische Applikationen sind:
• Pharma und Biotechnologie: Prozesskontrolle in der Enzymproduktion, Steuerung von Kulturansätzen
• Wasseraufbereitung: Kesselspeisewasser, WFI (Water for Injection)
• Restsauerstoffmessung in Prozessen -
Installation
Installation
-
Merkmal
Digitaler hygienischer amperometrischer Sauerstoffsensor
mit maximaler Messstabilität über mehrere
Sterilisationszyklen in zwei Messbereichen verfügbar -
Messbereich
Standardsensor: 0 ... 60 mg/l, 0 ... 600 %SAT, 0 ... 1200 hPa, 0 ... 100 Vol%
Spurensensor: 0 ... 10 mg/l, 0 ... 120 %SAT, 0 ... 250 hPa, 0 ... 25 Vol% -
Messprinzip
Messprinzip
-
Design
Design
-
Material
Sensorschaft: Nichtrostender Stahl 1.4435 (AISI 316L)
Prozessdichtung: FKM (USP<87>, <88> Class VI und FDA)
Prozessdichtung für Ex-Ausführungen: FKM (nicht FDA-konform)
Dichtungen/O-Ringe: EPDM (USP<87>, <88> Class VI und FDA), FKM
(FDA)
Schafthülse: Nichtrostender Stahl 1.4435 (AISI 316L) oder
Titan oder Hastelloy
Membrandeckschicht: Silikon (USP<87>, <88> Class VI und FDA) -
Maße
Durchmesser: 12 mm (0.47 inch)
Sensorlänge: 120, 160, 220, 320, 420 mm
(4.72, 6.30, 8.66, 12.60 und 16.54 inch) -
Prozesstemperatur
-5 ... 135 °C (23 ... 275 °F)
-
Prozessdruck
1 ... 12 bar abs (14.5 ... 174 psi)
-
Temperatursensor
NTC 22k
-
Anschluss
Induktiver, digitaler Steckkopf mit Memosens 2.0-Technologie
-
Anschluss-Schutzart
IP68
-
Zusätzliche Zertifikate
Zusätzliche Zertifikate
Digitaler Leitfähigkeitssensor
Memosens CLS21E
Memosens CLS21E ist ein robuster Leitfähigkeitssensor für alle Wasseranwendungen mit mittleren Leitfähigkeiten. Er liefert Ihnen präzise und zuverlässige Messwerte für eine optimale Qualitätsüberwachung. Der Sensor ist korrosionsfrei und verfügt über eine hohe mechanische Stabilität, die eine lange Lebensdauer gewährleistet. Dank der digitalen Memosens 2.0-Technologie verbindet der CLS21E höchste Prozess- und Datensicherheit mit einfacher Bedienung. Er erleichtert die vorausschauende Wartung und bietet die perfekte Basis für IIoT-Services.
-
Messprinzip
Konduktiv
-
Anwendung
Oberflächengewässer + Wasser
Abwasser
Prozessindustrie
Medientrennung
Brauchwasserüberwachung -
Merkmal
Digitaler 2-Elektroden-Leitfähigkeitssensor
-
Messbereich
k=1: 10 µS/cm ... 20 mS/cm
-
Messprinzip
Konduktiver Leitfähigkeitsmessung mit Graphitelektroden
-
Design
2-Elektroden-Leitfähigkeitssensor mit paralleler Anordnung der Messelektroden
-
Material
Sensorschaft: PES
Elektroden: Graphit -
Maße
Elektrodendurchmesser: 24 mm (0.94 inch)
Elektrodenlänge: 61 mm (2.40 inch) -
Prozesstemperatur
-20 ... 135 °C bei 3.5 bar abs (-4 ... 275 °F bei 50 psi)
-
Prozessdruck
17 bar abs bei 20 °C (246 psi bei 68 °F)
-
Temperatursensor
Pt1000
-
Ex zertifiziert
ATEX, CSA, NEPSI, EAC Ex, IECEx, INMETRO
-
Anschluss
Prozessanschluss: DN25, DN40, G1, NPT 1"
Sensorkopf: Induktiver, digitaler Steckkopf mit Memosens 2.0-Technologie -
Anschluss-Schutzart
IP68
Digitales Messkabel
CYK10
CYK10 garantiert den absolut wasserdichten Anschluss von Memosens-Sensoren zum Messumformer. Seine induktive Kupplung schließt Kontaktkorrosion aus und garantiert die galvanische Trennung von Messumformer und Medium. Vergessen Sie einfach limitierte Kabellängen, Störpotentiale oder Feuchtigkeit und profitieren Sie von einer vollständig sicheren und zuverlässigen Signalübertragung.
-
Messprinzip
Potentiometrisch
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Installation
Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Messbereich
Hochohmiges Kabel nicht notwendig
-
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Prozessdruck
max. 50bar abs. bei 135°C.
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor
-
Ex zertifiziert
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Anschluss-Schutzart
IP68
-
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich
-
Messprinzip
Sensor ORP / Redox
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Installation
Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor
-
Ex zertifiziert
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich
-
Messprinzip
Konduktiv
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Installation
Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor.
-
Ex zertifiziert
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich
-
Messprinzip
Amperometrische Sauerstoffmessung
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Installation
Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor
-
Ex zertifiziert
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich
-
Messprinzip
Freies Chlor
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor
-
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich