Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf
Multiparameter-Trinkwasserpanel mit Sauerstoffmessung

Multiparameter-Trinkwasserpanel mit Sauerstoffmessung

Schlüsselfertiges Panel zur Messung der wichtigsten Trinkwasserparameter: gelöster Sauerstoff, Trübung, pH-Wert und Leitfähigkeit

71546523
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
Preis nach Konfiguration im Warenkorb

Vorteile auf einen Blick

  • Die vollständig montierten Messtafeln sind Komplettlösungen für die Überwachung von Trinkwasserprozessen. Mit ihnen haben Sie stets einen sicheren und zuverlässigen Überblick über die wichtigsten Parameter in Trinkwasser, wie z. B. gelösten Sauerstoff, Trübung, pH-Wert und Leitfähigkeit. Standardisierte Verrohrungen, Armaturen und Prozessanschlüsse vereinfachen die Integration in jeden Prozess. Profitieren Sie von einer einfachen Planung und Installation sowie einer schnellen Inbetriebnahme und Sicherheit bei der Auswahl der Messtechnik.

  • Alles aus einer Hand

    Einfache Bestellung aller Komponenten zur Trinkwasserüberwachung – komplett montiert und von einem Anbieter.

  • Stets bereit für die Messungen

    Dank werkseitig kalibrierter Sensoren ist das Trinkwasserpanel sofort einsatzbereit. Eine Armatur mit integrierter Durchflussüberwachung sorgt für einen unterbrechungsfreien Messbetrieb.

  • Maximale Flexibilität

    Der modulare Aufbau der Lösung ermöglicht eine perfekte Anpassung an die Prozessanforderungen und bietet maximale Flexibilität für zukünftige Erweiterungen einer Messstelle.

  • Einfache Installation und Inbetriebnahme

    Mit einem Panel zur Überwachung der Wasserqualität von Endress+Hauser sind die Installation und Inbetriebnahme von Messstellen ganz einfach: Schrauben Sie die fertige Lösung an die Wand, schließen Sie sie an Strom und Wasser an und schon kann es losgehen.

Bundle im Detail

Übersicht über alle Bundle-Komponenten

Komponenten und Vorkonfigurationen

  • Konfiguration

    Um die Kompatibilität der Komponenten untereinander sicherzustellen, sind bestimmte Parameter vorkonfiguriert. Frei konfigurierbare Parameter bieten Ihnen die Flexibilität, eine individuelle Konfiguration vorzunehmen.

    Komponenten können in dem im Warenkorb enthaltenen Bundle konfiguriert werden
  • Komponenten
    Endress+Hauser
    1

    Technisches Sonderprodukt Analyse CSOL

    Befestigungen:
    CSOL-PA2WP1
    >>Parameter, Messumformer:
    SG
    pH/Redox
    >>Dienstleistung:
    HB
    TAG/Busadresse Voreinstellung
    >Bundlespezifikation:
    TC
    Bundle 13 CDP20 Multiparameter, Sauerstoff Panel
    Bezeichnung:
    P
    Panel
    Anwendung:
    A2
    Trinkwasser
    Modifikation:
    WP1
    mediumberührte Teile (Kunststoff)
  • Liquiline CM444 ist ein digitaler Messumformer für pH, Redox, Leitfähigkeit, Sauerstoff, Trübung und viele weitere Parameter.
    2

    4-Kanal-Messumformer
    Liquiline CM444

    Befestigungen:
    CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _
    Zulassung:
    AA
    Ex-freier Bereich
    Sensoreingang:
    M4
    4x digitaler Sensor
    Zusätzliche Funktionen:
    FG
    2x Digitaleingang, 2x Digitalausgang
  • Turbimax CUS52D ist ein smarter Inline-/Eintauchsensor für alle Trübungsmessstellen in der Wasserproduktion.
    3

    Trübungssensor
    Turbimax CUS52D

    Befestigungen:
    CUS52D-AA1BA2
    Zulassung:
    AA
    Ex-freier Bereich
    Messmethode:
    1
    ISO 7027, IR
    Prozessanschluss:
    B
    Clamp 2"
    Adaption Kabel:
    A
    Festkabel, Aderendhülsen
    Kabellänge:
    2
    3m
  • Memosens CPS11E - Digitaler pH-Sensor für Standardanwendungen mit stabilen Prozessbedingungen
    4

    Digitaler pH-Sensor
    Memosens CPS11E

    Befestigungen:
    CPS11E-AA7A _ 2
    Zulassung:
    AA
    Ex-freier Bereich
    Elektrodentyp:
    7
    Grundausführung, Nullpunkt pH 7,0, Temperatursensor NTC 30k
    Anwendungsbereich:
    A
    1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)
    Schaftlänge:
    2
    120mm
  • Memosens COS22E: Hygienischer amperometrischer Sauerstoffsensor
    5

    Digitaler Sauerstoffsensor
    Memosens COS22E

    Befestigungen:
    COS22E-AA _ AA _ _
    Zulassung:
    AA
    Ex-freier Bereich
    Kappencharakteristik:
    AA
    Edelstahl
  • Memosens CLS21E - Robuster Leitfähigkeitssensor für mittlere Leitfähigkeiten
    6

    Digitaler Leitfähigkeitssensor
    Memosens CLS21E

    Befestigungen:
    CLS21E-AAGA11
    Zulassung:
    AA
    Ex-freier Bereich
    Prozessanschluss:
    GA
    Gewinde G1"
    Material:
    11
    Sensor PES, Elektroden Graphit
  • Das Memosens-Datenkabel CYK10 passt für alle Sensoren mit Memosens-Steckkopf.
    7

    Digitales Messkabel
    CYK10

    Befestigungen:
    CYK10-A011
    Zulassung:
    A
    Ex-freier Bereich
    Kabellänge:
    01
    1,5m
    Kabelanschluss:
    1
    Kabelendhülsen
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel