Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
k=1: 10 µS/cm ... 20 mS/cm
-
Prozesstemperatur
-20 ... 135 °C bei 3.5 bar abs (-4 ... 275 °F bei 50 psi)
-
Prozessdruck
17 bar abs bei 20 °C (246 psi bei 68 °F)
Anwendungsgebiet
Memosens CLS21E ist ein robuster Leitfähigkeitssensor für alle Wasseranwendungen mit mittleren Leitfähigkeiten. Er liefert Ihnen präzise und zuverlässige Messwerte für eine optimale Qualitätsüberwachung. Der Sensor ist korrosionsfrei und verfügt über eine hohe mechanische Stabilität, die eine lange Lebensdauer gewährleistet. Dank der digitalen Memosens 2.0-Technologie verbindet der CLS21E höchste Prozess- und Datensicherheit mit einfacher Bedienung. Er erleichtert die vorausschauende Wartung und bietet die perfekte Basis für IIoT-Services.
Memosens CLS21E misst die Leitfähigkeit in allen Wasseranwendungen, wie zum Beispiel:
Trinkwasseraufbereitung
Entsalzungsanlagen
Industrielle Wasseraufbereitung
Gewässerüberwachung
Mit seinen internationalen Explosionsschutz-Zulassungen, wie ATEX, FM, CSA und NEPSI, ist der digitale Sensor für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.
Vorteile
Zuverlässige und genaue Messwerte bei mittleren Leitfähigkeiten gewährleisten eine präzise Überwachung der Wasserqualität.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer und einen geringen Wartungsaufwand: Der Sensor ist korrosionsfrei und zeichnet sich durch hohe mechanische und chemische Stabilität aus.
Das Qualitätszertifikat unter Angabe der individuellen Zellenkonstante ermöglicht eine genaue Messung.
Die kontaktlose induktive Signalübertragung gewährleistet maximale Prozess- und Datenintegrität.
Die Memosens 2.0-Technologie ermöglicht es dem Sensor, mehr Prozess- und Kalibrierdaten zu speichern. Sie legt die Basis für IIoT-Dienste und vorausschauende Wartung.
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Memosens CLS21E
Deutsche Version - 01/2021
Digitaler Leitfähigkeitssensor mit Memosens-Technologie
EN DE 24/02/202131/01/2021Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2021
Dateigröße:
970.4 KB
Dateiname:
TI01528CDE_0120.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Memosens CLS21E
Deutsche Version - 04/2023
Leitfähigkeitssensor mit Memosens-Protokoll
EN DE 20/04/202324/02/2021Sprache:
Deutsch
Version:
20/04/2023
Dateigröße:
651 KB
Dateiname:
BA02020CDE_0223-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Memosens CLS21E
Digitaler Leitfähigkeitssensor mit Memosens-Technologie
EN DE 24/02/202131/01/2021Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2021
Dateigröße:
970.4 KB
Dateiname:
TI01528CDE_0120.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Memosens CLS21E
Leitfähigkeitssensor mit Memosens-Protokoll
EN DE 20/04/202324/02/2021Sprache:
Deutsch
Version:
20/04/2023
Dateigröße:
651 KB
Dateiname:
BA02020CDE_0223-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6EN DE 05/04/202431/05/2021Sprache:
Englisch
Version:
05/04/2024
Dateigröße:
580 KB
Dateiname:
XA02079CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Ergänzung zu: BA02018C, BA02019C, BA02020C und BA02027C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten BereichEN DE 04/11/202423/11/2020Sprache:
Deutsch
Version:
23/11/2020
Dateigröße:
356.5 KB
Dateiname:
XA02078CDE_0120.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN DE 08/04/202417/08/2021Sprache:
Englisch
Version:
08/04/2024
Dateigröße:
591.8 KB
Dateiname:
XA02543CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Supplement to: BA02018C, BA02019C, BA02020C and BA02027C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN DE 19/08/2021Sprache:
Englisch
Version:
19/08/2021
Dateigröße:
488.3 KB
Dateiname:
XA02686CEN_0121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
KOR Ex ia IIC T6...T3 GaEN DE 25/03/202414/01/2022Sprache:
Englisch
Version:
25/03/2024
Dateigröße:
488.9 KB
Dateiname:
XA02802CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
UK II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN DE 11/03/202415/01/202231/05/2021Sprache:
Englisch
Version:
11/03/2024
Dateigröße:
492.9 KB
Dateiname:
XA02553CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN DE 21/09/2022Sprache:
Englisch
Version:
21/09/2022
Dateigröße:
489.2 KB
Dateiname:
XA02081CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digitale Leitfähigkeitssensoren mit Memosens- Technologie
ATEX: II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx: Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN DE 13/03/202404/12/202031/03/2020Sprache:
Deutsch
Version:
13/03/2024
Dateigröße:
499.7 KB
Dateiname:
XA02080CDE_0224-00.pdf
-