Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Der Liquiline CM14 ist der preisgünstige Messumformerfür Messungen der Parameter pH/Redox, Leitfähigkeit und Sauerstoff.

1-Kanal-Messumformer
Liquiline CM14

Kompaktes Schalttafelgerät für die Nahrungsmittel-, Strom-, Wasser- und Abwasserindustrie

CM14
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-

Spezifikation im Überblick

  • Eingang

    1-Kreis Messumformer

  • Ausgang / Kommunikation

    2 x 0/4 ... 20 mA
    2 x Relais

  • Anschluss-Schutzart

    Front IP65 , Tubus IP20

Anwendungsgebiet

Liquiline CM14 ist ein Basis-Messumformer, der alles bietet, was Sie zum Betrieb einer Standardmessstelle benötigen. Er passt in die üblichen Einbauöffnungen von Schaltschränken und ist dank der digitalen Memosens-Technologie einfach in Betrieb zu nehmen. Das Memosens-Konzept mit echtem Plug & Play ermöglicht Ihnen eine schnelle Installation und Konfiguration Ihrer digitalen pH-/Redox-, Leitfähigkeits- oder Sauerstoffsensoren. Zudem ist der Liquiline CM14 kompakt, leicht zu bedienen und kosteneffizient.

Der kompakte Schalttafel-Messumformer Liquiline CM14 ist geeignet für alle Anwendungen in nicht-explosionsgefährdeten Bereichen, beispielsweise in den folgenden Industrien und deren Utilities:

  • Lebensmittel und Getränke

  • Kraftwerke und Energie

  • Wasser und Abwasser

Liquiline CM14 bietet die folgenden Protokolle und Schnittstellen:

  • 0/4...20 mA

Vorteile

  • Spart Platz, spart Geld: Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und kompakte Abmessungen – perfekt für Skids.

  • Einfache Bedienung: Plug & Play mit vorkalibrierten Memosens-Sensoren.

  • Zuverlässige und sichere Messung: Die Memosens-Technologie bietet eine digitale Signalübertragung und ein Sensorprüfsystem.

Fundamental Auswahl

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Fundamental Selection ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products