Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Mit der SmartBlue-App können Sie alle CM82-Messstellen innerhalb der Bluetooth-Reichweite Ihres iOS- oder Android-Geräts überprüfen, bedienen und konfigurieren.
Schließen Sie Ihren Sensor direkt - ohne Kabel - an den Messumformer an. Dank kontaktloser Datenübertragung haben Feuchtigkeit, Staub usw. keinen Einfluss auf den Messwert.
Der Liquiline Compact CM82 ist der kleinste Messumformer für Memosens-Sensoren. Sein schlankes Gehäuse ist nur 11 cm lang und 2 cm breit – einschließlich eines Anschlusses, an den Sie Ihren Sensor direkt, also ohne Kabel, anschließen können. Dadurch passt er zusammen mit dem Sensor in die meisten Armaturen hinein und könnte nicht einfacher zu installieren sein. Über eine einzigartig sichere Bluetooth-Verbindung können Sie alle nahegelegen CM82-Messstellen auf Ihren Tablets oder Smartphones sehen und sie komfortabel aus der Ferne bedienen.
Der Liquiline Compact CM82 kann in allen Branchen und ihren Utilities eingesetzt werden und unterstützt alle Sensoren mit dem blauen Memosens-Steckkopf:
pH-Sensoren
Redox-Sensoren
Leitfähigkeitssensoren
Sauerstoffsensoren
Der schleifengespeiste 2-Draht-Messumformer bietet die folgenden Protokolle und Schnittstellen:
4...20 mA
HART
Bluetooth
Mit seinen internationalen Explosionsschutzzulassungen, wie IECEx, ATEX und CSA, ist der Liquiline Compact CM82 geeignet für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen.
Vorteile
Einfache Bedienung: Nutzen Sie Ihre vorhandenen Tablets und Smartphones für Bedienung und Kommissionierung.
Schnell und sicher: Über eine geschützte Bluetooth-Verbindung überprüfen Sie schwer zugängliche oder gefährliche Messstellen aus sicherer Distanz.
Profitieren Sie von allen Vorteilen der Memosens-Technologie: Memosens-Sensoren bieten Ihnen die sicherste Datenübertragung, die höchste Messwertverfügbarkeit und die einfachste Handhabung.
Platzsparende Installation: Das 2-Draht-Gerät findet Platz im Inneren einer Armatur und braucht keine eigene Stromversorgung.
Geeignet für alle Einsatzorte: Ob es an Ihrer Messstelle staubt, dampft, regnet, schneit, heiß oder kalt ist – der CM82 ist immer genau der richtige Messumformer für Sie.
Intuitive pH- und Leitfähigkeitsmessung in Smart-Vertical-Farming-Anlagen zur Erfüllung von Qualitätsanforderungen und zur umfassenden Überwachung von Prozessen.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, verarbeitet bis zu 1,7 Millionen Tonnen Restmüll pro Jahr. Entdecken Sie, wie Sie ihre pH Messung dank Endress+Hauser optimiert haben.
Entdecken Sie, wie Heineken alle Vorschriften zum Schutz der brasilianischen Umwelt mit dem digitalen Nitrat- oder SAC-Sensor Viomax CAS51D von Endress+Hauser erfüllt.
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .