
Spezifikation im Überblick
-
Eingang
Einkanal-Messumformer für Memosens und analog (pH, Redox, Leitfähigkeit)
-
Ausgang / Kommunikation
1/2 x 4 ... 20 mA, HART, Profibus PA, FF
Zusätzlicher zweiter Ausgang auch später möglich -
Anschluss-Schutzart
IP66/67, NEMA 4X
Anwendungsgebiet
Liquiline M CM42 ist der robuste Messumformer für pH-/Redox-, Leitfähigkeits- oder Sauerstoffmessung in allen Prozessanwendungen. Er ist die beste Wahl für anspruchsvolle Umgebungen wie hygienische Anwendungen, explosionsgefährdete Bereiche oder funktionale Sicherheitsbereiche. Sein intuitives Bedienkonzept erleichtert die Inbetriebnahme, Handhabung und Wartung und spart Ihnen jeden Tag Zeit. Leichtes Umschalten zwischen Parametern und eine nahtlose Systemintegration bieten Ihnen die Flexibilität, ihn exakt auf Ihre Messaufgabe anzupassen.
Der Messumformer Liquiline CM42 ist geeignet für alle Prozessanwendungen, beispielsweise in den folgenden Industrien und deren Utilities:
Chemie
Lebensmittel & Getränke
Life Sciences
Kraftwerke & Energie
Öl & Gas
Grundstoffe & Metall
Liquiline CM42 bietet die folgenden Protokolle und Schnittstellen:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
Mit seinen internationalen Explosionsschutzzulassungen, wie IECEx, ATEX, FM, CSA, TIIS und NEPSI, ist der Messumformer geeignet für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen.
Vorteile
Einfache Inbetriebnahme mit Quick Setup und Navigator
Die Memosens-Technologie ermöglicht Plug & Play mit vorkalibrierten Memosens-Sensoren
Weniger Lagerhaltung dank modularer Bauform
Ein vorausschauendes Wartungssystem meldet, wenn ein Sensor gereinigt, kalibriert oder ausgetauscht werden muss
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Liquiline M CM42
Deutsche Version - 10/2020
Zweidraht-Messumformer für den Ex- und Nicht-Ex-Bereich
EN DE 15/10/202025/06/201425/06/201301/01/201101/12/2008Sprache:
Deutsch
Version:
15/10/2020
Dateigröße:
4.5 MB
Dateiname:
TI00381CDE_1620.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Liquiline CM42
Deutsche Version - 05/2021
Zweidraht-Messumformer für pH/Redox, Leitfähigkeit oder Sauerstoff
EN DE 31/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
3.6 MB
Dateiname:
KA01481CDE_0121.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Liquiline M CM42
Zweidraht-Messumformer für den Ex- und Nicht-Ex-Bereich
EN DE 15/10/202025/06/201425/06/201301/01/201101/12/2008Sprache:
Deutsch
Version:
15/10/2020
Dateigröße:
4.5 MB
Dateiname:
TI00381CDE_1620.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Liquiline CM42
Zweidraht-Messumformer für pH/Redox, Leitfähigkeit oder Sauerstoff
EN DE 31/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
3.6 MB
Dateiname:
KA01481CDE_0121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Liquiline M CM42
Supplement to: BA00381C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II (1)2G Ex ib[ia Ga] IICT6/T4 GbSprache:
Englisch
Version:
29/10/2021
Dateigröße:
939.2 KB
Dateiname:
XA02725CEN_0121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Liquiline M CM42
Ergänzung zu:
BA00381C und BA00382C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
EN DE 01/01/202130/04/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/01/2021
Dateigröße:
787 KB
Dateiname:
XA01504CDE_0221.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Liquiline M CM42
Two-wire transmitter for hazardous areas
KOR Ex ib [ia Ga] IIC T6/T4 GbEN DE 08/12/202311/07/2023Sprache:
Englisch
Version:
08/12/2023
Dateigröße:
422.5 KB
Dateiname:
XA03133CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Liquiline M CM42
NEPSI Ex ib [ia Ga] IIC T4/T6 Gb
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN DE 13/06/2022Sprache:
Englisch
Version:
13/06/2022
Dateigröße:
534.9 KB
Dateiname:
XA02858CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Liquiline M CM42
Two-wire transmitter for hazardous areas
INMETRO Ex ib [ia Ga] IIC T6/T4 GbEN DE 31/10/2024Sprache:
Englisch
Version:
31/10/2024
Dateigröße:
440.4 KB
Dateiname:
XA03395CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Liquiline M CM42
Two-wire transmitter for hazardous areas
JPN Ex ib [ia Ga] IIC T6 GbEN DE 29/03/2023Sprache:
Englisch
Version:
29/03/2023
Dateigröße:
420.9 KB
Dateiname:
XA03099CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Liquiline CM42
Two-wire transmitter for hazardous areas
FM IS NI Cl.I Div.1&2, Groups A-D
CSA IS NI Cl.I,II,III Div.1&2, Groups A-GEN DE 14/12/202329/11/202101/07/202131/07/202028/02/2019Sprache:
Englisch
Version:
14/12/2023
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
XA01687CEN_0623-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Sonderdokumentation Liquiline CM42
PROFIBUS-PA-Spezifikation
EN DE 19/07/201715/05/2014Sprache:
Deutsch
Version:
19/07/2017
Dateigröße:
6.9 MB
Dateiname:
SD01331CDE_0217.pdf
-