Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
Standardsensor: 0 ... 60 mg/l, 0 ... 600 %SAT, 0 ... 1200 hPa, 0 ... 100 Vol%
Spurensensor: 0 ... 10 mg/l, 0 ... 120 %SAT, 0 ... 250 hPa, 0 ... 25 Vol% -
Prozesstemperatur
-5 ... 135 °C (23 ... 275 °F)
-
Prozessdruck
1 ... 12 bar abs (14.5 ... 174 psi)
Anwendungsgebiet
Der Sauerstoffsensor Memosens COS22E ist vollständig FDA- und USP-konform und damit für hygienische und sterile Anwendungen geeignet. Der Sensor ist wartungsarm und gewährleistet Langzeitstabilität - auch bei häufiger Sterilisation. In der Trace-Version schützt er Ihre Produkte, Prozess- und Anlagenteile vor Sauerstoffeinflüssen. Dank der digitalen Memosens 2.0-Technologie bietet der COS22E eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten - die perfekte Basis für vorausschauende Wartung und effizienten Betrieb.
Memosens COS22E misst Sauerstoff in den Kernprozessen vieler Industrien:
Life Sciences und Biotechnologie: Prozesssteuerung in der Fermentation
Lebensmittel & Getränke
Wasseraufbereitung: Kesselspeisewasser
Inertisierungen
Restsauerstoffmessung in Prozessen
Mit seinen internationalen Ex-Schutz-Zulassungen ist der digitale Sensor für den Einsatz im Ex-Bereich geeignet.
Vorteile
Geringer Wartungsaufwand: Der modulare Sensoraufbau ermöglicht einen schnellen Austausch der Membrankappe und des Elektrolyten.
-
Die vollständige Einhaltung aller relevanten Vorschriften für hygienische Prozesse gewährleistet die Sicherheit Ihres Produkts.
Die hohe Genauigkeit des Messprinzips ermöglicht eine präzise Messung, die zu bester Produktqualität führt.
Der Sensor ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.
IIoT-fähig: Memosens 2.0 bietet eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten, ermöglicht eine bessere Trenderkennung und bietet eine zukunftssichere Basis für vorausschauende Wartung und erweiterte IIoT-Dienste.
Erhöhte Anlagenverfügbarkeit: Die Memosens-Technologie und der Liquiline-Transmitter ermöglichen Plug & Play für eine schnelle Inbetriebnahme und Sensortausch.
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Memosens COS22E
Deutsche Version - 02/2022
Hygienischer amperometrischer Sauerstoffsensor mit maximaler Messstabilität über mehrere Sterilisationszyklen
EN DE 08/02/202207/10/2021Sprache:
Deutsch
Version:
08/02/2022
Dateigröße:
843.6 KB
Dateiname:
TI01619CDE_0222-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memosens COS22E
Deutsche Version - 02/2022
Amperometrischer Sauerstoffsensor mit Memosens 2.0 Technologie
EN DE 08/02/202207/10/2021Sprache:
Deutsch
Version:
08/02/2022
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
BA02145CDE_0222-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Memosens COS22E
Hygienischer amperometrischer Sauerstoffsensor mit maximaler
Messstabilität über mehrere SterilisationszyklenEN DE 08/02/202207/10/2021Sprache:
Deutsch
Version:
08/02/2022
Dateigröße:
843.6 KB
Dateiname:
TI01619CDE_0222-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memosens COS22E
Amperometrischer Sauerstoffsensor mit Memosens 2.0 Technologie
EN DE 08/02/202207/10/2021Sprache:
Deutsch
Version:
08/02/2022
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
BA02145CDE_0222-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Memosens COS22E
Amperometrischer Sauerstoffsensor mit Memosens 2.0 Technologie
EN DE 07/10/2021Sprache:
Deutsch
Version:
07/10/2021
Dateigröße:
571.2 KB
Dateiname:
KA01541CDE_0121.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Kit COS22Z-xxxx
Austausch für Sauerstoff-Sensoren COS22 / COS22D / COS22E
EN DE 03/05/202429/09/2022Sprache:
Deutsch
Version:
03/05/2024
Dateigröße:
936.1 KB
Dateiname:
EA01437CDE_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
Ergänzung zu: BA02145C
Ergänzung zu: BA02146C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten BereichEN DE 17/11/2021Sprache:
Deutsch
Version:
17/11/2021
Dateigröße:
508.8 KB
Dateiname:
XA02752CDE_0121-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
KOR Ex ia IIC T6… T4 Ga
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN DE 18/03/2022Sprache:
Englisch
Version:
18/03/2022
Dateigröße:
420.2 KB
Dateiname:
XA02791CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 … T4 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN DE 11/05/2022Sprache:
Englisch
Version:
11/05/2022
Dateigröße:
420.1 KB
Dateiname:
XA02840CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens oxygen sensors
NEPSI Ex ia IIC T6/ T4 Ga
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN DE 15/03/2023Sprache:
Englisch
Version:
15/03/2023
Dateigröße:
591.3 KB
Dateiname:
XA03110CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
Ergänzung zu: BA02145C
Ergänzung zu: BA02146C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten BereichEN DE 17/11/2021Sprache:
Deutsch
Version:
17/11/2021
Dateigröße:
493.6 KB
Dateiname:
XA02753CDE_0121-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
UK Ex II 1G Ex ia IIC T6… T4 Ga
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasSprache:
Englisch
Version:
11/03/2022
Dateigröße:
419.3 KB
Dateiname:
XA02841CEN_0121-00.pdf
-