Vorteile auf einen Blick
-
Einzigartig kompakt - und doch alles unter einer Haube: Unsere SWAS Compact Lösung ist das ideale System für die hochpräzise Kontrolle Ihrer Speisewasserqualität. Es wird schlüsselfertig und komplett montiert auf einer Platte geliefert und lässt sich mühelos installieren. Schließen Sie einfach noch Strom, Wasser und die Kühlung an. Noch nie war es so einfach, eine reibungslose Dampferzeugung zu gewährleisten. Dank des minimalen Proben- und Kühlwasserbedarfs ist SWAS Compact ein Energie- und Kosteneinsparungswunder und eine große Unterstützung für Ihre täglichen Messaufgaben.
-
Halten Sie die Dampferzeugung am Laufen
Erhalten Sie präzise Echtzeitdaten von Ihren kritischen Prozesspunkten, damit Sie die vorgeschriebene Wasserqualität einhalten, Korrosion und Ablagerungen in Ihrer Anlage verhindern und bei Grenzwertüberschreitungen schnell handeln können.
-
Die passende Messtechnik für Ihre Branche
Profitieren Sie von einem kompletten, schlüsselfertigen SWAS-System, das Leitfähigkeit, Säure-/Kationenleitfähigkeit, Sauerstoff und pH-Wert in einer einzigen Panel-Lösung analysiert. Alle verbauten Geräte sind bewährt, hochgenau und wartungsarm.
-
Senken Sie Ihre Betriebskosten
Mit einem Probenvolumen von nur 10 l/h - dank unserer patentierten Sensoranordnung in der Durchflussarmatur - und 70% weniger Kühlwasser- und Energieverbrauch im Vergleich zu ähnlichen Systemen, können Sie die Kühlergröße reduzieren und Rohstoffkosten sparen.
-
Erhalten Sie die Funktionsfähigkeit des Kationenaustauschers
SWAS Compact überwacht die Beladung des Kationentauschers und zeigt Ihnen die verbleibende Kapazität an. So können Sie den Kationenaustauscher rechtzeitig regenerieren, um seine Funktion zu erhalten.
Bundle im Detail

Komponenten und Vorkonfigurationen
-
Konfiguration
Um die Kompatibilität der Komponenten untereinander sicherzustellen, sind bestimmte Parameter vorkonfiguriert. Frei konfigurierbare Parameter bieten Ihnen die Flexibilität, eine individuelle Konfiguration vorzunehmen.
Komponenten können in dem im Warenkorb enthaltenen Bundle konfiguriert werden -
Komponenten1
Technisches Sonderprodukt Analyse CSOL
Befestigungen:CSOL-PA3WP1Anwendung:A3OberflächenwasserModifikation:WP1mediumberührte Teile (Kunststoff)>>Parameter, Messumformer:SHLeitfähigkeitBezeichnung:PPanel>Bundlespezifikation:TEBundle 15 CDP60 SWAS KompaktAnwendung:A1ReinwasserModifikation:WM1mediumberührte Teile (Metall) -
2
- F
- L
- E
- X
4-Kanal-Messumformer
Liquiline CM444Befestigungen:CM444-AAM4 _ _ FI10 _ _Zulassung:AAEx-freier BereichSensoreingang:M44x digitaler SensorZusätzliche Funktionen:FI2x Relais, 2x Digitaleingang, 2x DigitalausgangEnergieversorgung:1100...230VAC (50/60Hz)Kabeleinführung Gehäuse:0Metrisch -
3
- F
- L
- E
- X
Digitaler pH-Sensor
Memosens CPS11EBefestigungen:CPS11E-AA7AAS2Zulassung:AAEx-freier BereichElektrodentyp:7Grundausführung, Nullpunkt pH 7,0, Temperatursensor NTC 30kAnwendungsbereich:A1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)Referenzsystem:ASPTFE-Ringdiaphragma, Salzvorrat, gesättigt KCl, Ag/AgClSchaftlänge:2120mm -
4
- F
- L
- E
- X
Digitaler Sauerstoffsensor
Memosens COS22EBefestigungen:COS22E-AA12AALB _Zulassung:AAEx-freier BereichKappencharakteristik:AAEdelstahlMessbereich:120...2mg/lSensorlänge:LB120mm -
5
- F
- L
- E
- X
Digitaler Leitfähigkeitssensor
Memosens CLS15EBefestigungen:CLS15E-AAHC10 _Zulassung:AAEx-freier BereichProzessanschluss:HCGewinde NPT1/2Material:10Sensor PES, Elektroden 1.4435 -
6
Digitales Messkabel
CYK10Befestigungen:CYK10-A011Zulassung:AEx-freier BereichKabellänge:011,5mKabelanschluss:1Kabelendhülsen
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
4-Kanal-Messumformer
Liquiline CM444
Der Messumformer Liquiline CM444 ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu 4 Memosens-Sensoren Ihrer Wahl aus über 12 Messparametern. Dabei überzeugt er durch eine automatische Sensorerkennung, seine einfache Erweiterbarkeit und durch standardisierte Ersatzteile, die mit allen anderen Geräten der Liquiline-Plattform kompatibel sind. Mit seinen Eingängen, Ausgängen, Reglern und Mathematikmodulen können Sie sogar Reinigungssysteme oder Dosierpumpen regeln. Darüber hinaus hilft Ihnen die Heartbeat Technology, die ideale Balance zwischen Messstellenverfügbarkeit und Instandhaltungskosten zu finden.
-
Messprinzip
Potentiometrisch
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuse-Unterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP 67
-
Eingang
1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus
-
Messprinzip
Sensor ORP / Redox
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuse-Unterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP 67
-
Eingang
1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus
-
Messprinzip
Konduktiv
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuse-Unterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP 67
-
Eingang
1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus
-
Messprinzip
Amperometrische Sauerstoffmessung
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuse-Unterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Eingang
1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus
-
Messprinzip
Freies Chlor
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuse-Unterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Eingang
1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus
-
Messprinzip
Ein-Strahl Streulichtsensor
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuse-Unterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP 67
-
Eingang
1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus
-
Messprinzip
Ultraschall Sensoren
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuse-Unterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP 67
-
Eingang
1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus
-
Messprinzip
Potentiometrisch / ISE
-
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Eingang
1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional
Digitaler pH-Sensor
Memosens CPS11E
Memosens CPS11E ist das digitale Multitalent für stabile Prozesse. Er misst zuverlässig auch in extremen pH-Bereichen oder explosionsgefährdeten Bereichen. Dank der digitalen Memosens 2.0 Technologie ist der pH-Sensor feuchtigkeitsbeständig und ermöglicht eine Laborkalibrierung, was die Prozesssicherheit erhöht und die Bedienung vereinfacht. Seine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten bietet die perfekte Grundlage für eine vorausschauende Wartung. Konzipiert für eine lange Lebensdauer und geringen Wartungsaufwand, bietet Ihnen Memosens CPS11E ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
-
Messprinzip
Potentiometrisch
-
Anwendung
Langzeitüberwachung und Grenzwertkontrolle von Prozessen mit stabilen Prozessbedingungen
Wasser- und Abwasseraufbereitung -
Merkmal
Digitale pH-Elektrode für Standardanwendungen in Prozess und Umwelttechnik mit schmutzabweisendem PTFE-Diaphragma und eingebautem Temperatursensor
-
Messbereich
Anwendungsbereich A: pH 1 … 12
Anwendungsbereich B: pH 0 … 14
Anwendungsbereich F: pH 0 … 10 -
Messprinzip
Gel-Kompaktelektrode mit PTFE-Ringdiaphragma
-
Design
Alle Schaftlängen mit Temperaturfühler
Advanced Gel Technology -
Material
Sensorschaft: prozessgeeignetes Glas
pH-Membranglas: Typ A, B, F
Ableitsystem: Ag/AgCl
Überführung: ringförmiges PTFE-Diaphragma, sterilisierbar
O-Ring: FKM
Prozessverschraubung: PPS glasfaserverstärkt
Typenschild: keramisches Metalloxid -
Maße
Durchmesser: 12 mm (0.47 in)
Sensorlänge: 120, 225, 360, 425 mm
(4.72, 8.86, 14.17 und 16.73 in) -
Prozesstemperatur
Anwendungsbereich A: –15 ... 80 °C (5 ... 176 °F)
Anwendungsbereich B: 0 ... 135 °C (32 ... 275 °F)
Anwendungsbereich F: 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) -
Prozessdruck
Anwendungsbereich A und B: 0,8 … 17 bar (11,6 … 246,5 psi) absolut
Anwendungsbereich F: 0,8 … 7 bar (11,6 … 101,5 psi) absolut -
Temperatursensor
NTC 30K
-
Ex zertifiziert
Mit ATEX-, IECEx-, CSA C/US-, NEPSI-, Japan Ex und INMETRO-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 0, Zone 1 und Zone 2.
-
Anschluss
Induktiver, digitaler Steckkopf mit Memosens 2.0-Technologie
-
Anschluss-Schutzart
IP68
-
Zusätzliche Zertifikate
Zusätzliche Zertifikate
Digitaler Sauerstoffsensor
Memosens COS22E
Der Sauerstoffsensor Memosens COS22E ist vollständig FDA- und USP-konform und damit für hygienische und sterile Anwendungen geeignet. Der Sensor ist wartungsarm und gewährleistet Langzeitstabilität - auch bei häufiger Sterilisation. In der Trace-Version schützt er Ihre Produkte, Prozess- und Anlagenteile vor Sauerstoffeinflüssen. Dank der digitalen Memosens 2.0-Technologie bietet der COS22E eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten - die perfekte Basis für vorausschauende Wartung und effizienten Betrieb.
-
Messprinzip
Amperometrische Sauerstoffmessung
-
Anwendung
Typische Applikationen sind:
• Pharma und Biotechnologie: Prozesskontrolle in der Enzymproduktion, Steuerung von Kulturansätzen
• Wasseraufbereitung: Kesselspeisewasser, WFI (Water for Injection)
• Restsauerstoffmessung in Prozessen -
Installation
Installation
-
Merkmal
Digitaler hygienischer amperometrischer Sauerstoffsensor
mit maximaler Messstabilität über mehrere
Sterilisationszyklen in zwei Messbereichen verfügbar -
Messbereich
Standardsensor: 0 ... 60 mg/l, 0 ... 600 %SAT, 0 ... 1200 hPa, 0 ... 100 Vol%
Spurensensor: 0 ... 10 mg/l, 0 ... 120 %SAT, 0 ... 250 hPa, 0 ... 25 Vol% -
Messprinzip
Messprinzip
-
Design
Design
-
Material
Sensorschaft: Nichtrostender Stahl 1.4435 (AISI 316L)
Prozessdichtung: FKM (USP<87>, <88> Class VI und FDA)
Prozessdichtung für Ex-Ausführungen: FKM (nicht FDA-konform)
Dichtungen/O-Ringe: EPDM (USP<87>, <88> Class VI und FDA), FKM
(FDA)
Schafthülse: Nichtrostender Stahl 1.4435 (AISI 316L) oder
Titan oder Hastelloy
Membrandeckschicht: Silikon (USP<87>, <88> Class VI und FDA) -
Maße
Durchmesser: 12 mm (0.47 inch)
Sensorlänge: 120, 160, 220, 320, 420 mm
(4.72, 6.30, 8.66, 12.60 und 16.54 inch) -
Prozesstemperatur
-5 ... 135 °C (23 ... 275 °F)
-
Prozessdruck
1 ... 12 bar abs (14.5 ... 174 psi)
-
Temperatursensor
NTC 22k
-
Anschluss
Induktiver, digitaler Steckkopf mit Memosens 2.0-Technologie
-
Anschluss-Schutzart
IP68
-
Zusätzliche Zertifikate
Zusätzliche Zertifikate
Digitaler Leitfähigkeitssensor
Memosens CLS15E
Memosens CLS15E eignet sich hervorragend für die Leitfähigkeitsmessung in Anwendungen mit geringen Messbereichen wie Kesselspeisewasser und Chipcleaning. Der konduktive Leitfähigkeitssensor arbeitet auch in explosionsgefährdeten Bereichen zuverlässig und genau. Der CLS15E verfügt über die digitale Memosens 2.0-Technologie, die eine erweiterte Speicherung von Kalibrier-, Justier- und Prozessdaten ermöglicht. Sie erleichtert die vorausschauende Wartung und bietet die perfekte Basis für IIoT-Dienste.
-
Messprinzip
Konduktiv
-
Anwendung
Messung im Rein- und Reinstwasserbereich
Überwachung von Ionenaustauschern
Umkehrosmose
Destillation und Chipcleaning -
Merkmal
Digitale 2-Elektroden-Leitfähigkeitssensoren
-
Messbereich
k=0,01: 0,04 ... 20 µS/cm
k=0,1: 0,10 ... 200 µS/cm -
Messprinzip
Konduktiver Leitfähigkeitssensor mit elektropolierten Edelstahlelektroden
-
Design
2-Elektroden-Leitfähigkeitssensor mit koaxial angeordneten Elektroden, elektropoliert
-
Material
Elektroden: Edelstahl 1.4435
Elektrodenschaft: PES -
Maße
Elektrodendurchmesser: 16 mm (0.63 Zoll)
Elektrodenlänge: ca. 55 mm (2.17 Zoll) -
Prozesstemperatur
- 20 bis 120 ° C (-4 bis 248 ° F)
Sterilisation: max. 30 Minuten bei 140 ° C (284 ° F) -
Prozessdruck
13 bar bei 20 °C (188 psi bei 68 °F) absolut
2 bar bei 120 °C (14 psi bei 248 °F) absolut -
Temperatursensor
Pt1000
-
Ex zertifiziert
ATEX, NEPSI, CSA, IECEx, INMETRO, EAC Ex
-
Anschluss
Prozess : 1/2" und 3/4" NPT, 1 1/2" Clamp
Sensorkopf: Induktiver, digitaler Steckkopf mit Memosens 2.0-Technologie -
Anschluss-Schutzart
IP68
-
Zusätzliche Zertifikate
Qualitätszertifikat mit Kalibration für Zellkonstante und Temperatur, Materialzertifikat 3.1
Digitales Messkabel
CYK10
CYK10 garantiert den absolut wasserdichten Anschluss von Memosens-Sensoren zum Messumformer. Seine induktive Kupplung schließt Kontaktkorrosion aus und garantiert die galvanische Trennung von Messumformer und Medium. Vergessen Sie einfach limitierte Kabellängen, Störpotentiale oder Feuchtigkeit und profitieren Sie von einer vollständig sicheren und zuverlässigen Signalübertragung.
-
Messprinzip
Potentiometrisch
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Installation
Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Messbereich
Hochohmiges Kabel nicht notwendig
-
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Prozessdruck
max. 50bar abs. bei 135°C.
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor
-
Ex zertifiziert
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Anschluss-Schutzart
IP68
-
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich
-
Messprinzip
Sensor ORP / Redox
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Installation
Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor
-
Ex zertifiziert
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich
-
Messprinzip
Konduktiv
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Installation
Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor.
-
Ex zertifiziert
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich
-
Messprinzip
Amperometrische Sauerstoffmessung
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Installation
Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor
-
Ex zertifiziert
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich
-
Messprinzip
Freies Chlor
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor
-
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich