
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
Anwendungsbereich A: pH 1 … 12
Anwendungsbereich B: pH 0 … 14
Anwendungsbereich F: pH 0 … 10 -
Prozesstemperatur
Anwendungsbereich A: –15 ... 80 °C (5 ... 176 °F)
Anwendungsbereich B: 0 ... 135 °C (32 ... 275 °F)
Anwendungsbereich F: 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) -
Prozessdruck
Anwendungsbereich A und B: 0,8 … 17 bar (11,6 … 246,5 psi) absolut
Anwendungsbereich F: 0,8 … 7 bar (11,6 … 101,5 psi) absolut
Anwendungsgebiet
Memosens CPS11E ist das digitale Multitalent für stabile Prozesse. Er misst zuverlässig auch in extremen pH-Bereichen oder explosionsgefährdeten Bereichen. Dank der digitalen Memosens 2.0 Technologie ist der pH-Sensor feuchtigkeitsbeständig und ermöglicht eine Laborkalibrierung, was die Prozesssicherheit erhöht und die Bedienung vereinfacht. Seine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten bietet die perfekte Grundlage für eine vorausschauende Wartung. Konzipiert für eine lange Lebensdauer und geringen Wartungsaufwand, bietet Ihnen Memosens CPS11E ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Langzeitüberwachung bzw. Grenzwertkontrolle von Prozessen mit stabilen Prozessbedingungen:
- Chemieindustrie
- Zellstoff- & Papierindustrie
- Kraftwerke (z. B. Rauchgaswäsche und Kesselspeisewasser)
- Müllverbrennungsanlagen
Wasser- und Abwasseraufbereitung:
- Trinkwasser
- Kühlwasser
- Brunnenwasser
- Kläranlagen
Mit ATEX-, IECEx-, CSA C/US-, NEPSI-, Japan-, INMETRO-Zulassungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0, 1 und 2.
Vorteile
IIoT-fähig: Memosens 2.0 bietet eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten, ermöglicht eine bessere Trenderkennung und bietet eine zukunftssichere Basis für vorausschauende Wartung und erweiterte IIoT-Dienste.
Niedrige Betriebskosten: Laborkalibrierung und ein schneller Sensortausch im Prozess führen zu minimierten Prozessausfallzeiten und längerer Sensorlebensdauer.
Robuste, wartungsarme Elektrode: Lange Giftdiffusionsstrecke oder optimierte Ionenfalle verhindern Vergiftung der Elektrodenreferenz. Das große, schmutzabweisende PTFE-Diaphragma schützt vor Verschmutzungen durch das Medium.
Das Prozessglas ist für den gesamten pH-Bereich geeignet und druckstabil bis zu 17 bar (246.5 psi) absolut. Optionales F-Glas ermöglicht den Einsatz in flusssäurehaltigen Medien wie z. B. Ätzbädern in der Halbleiterfertigung.
-
Ein verbesserter optionaler Salzspeicher sorgt für eine zuverlässige Messung bei Anwendungen mit niedriger Leitfähigkeit, z. B. bei Kesselspeisewasser.
-
Maximale Prozessintegrität durch kontaktlose, induktive Signalübertragung.
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Memosens CPS11E
Deutsche Version - 10/2024
pH-Sensor für Standardanwendungen in Prozess- und Umwelttechnik
EN DE 14/10/202411/08/2020Sprache:
Deutsch
Version:
14/10/2024
Dateigröße:
657.2 KB
Dateiname:
TI01493CDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
pH-Sensoren CPSx1E, CPFx1E Redox-Sensoren CPSx2E, CPFx2E
Deutsche Version - 10/2021
pH- und Redox-Messung
EN DE 14/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Sprache:
Deutsch
Version:
14/10/2021
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
BA01988CDE_0421.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Memosens CPS11E
pH-Sensor für Standardanwendungen in Prozess- und Umwelttechnik
EN DE 14/10/202411/08/2020Sprache:
Deutsch
Version:
14/10/2024
Dateigröße:
657.2 KB
Dateiname:
TI01493CDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
pH-Sensoren CPSx1E, CPFx1E Redox-Sensoren CPSx2E, CPFx2E
pH- und Redox-Messung
EN DE 14/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Sprache:
Deutsch
Version:
14/10/2021
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
BA01988CDE_0421.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 19/11/2024Sprache:
Englisch
Version:
19/11/2024
Dateigröße:
537 KB
Dateiname:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaSprache:
Englisch
Version:
26/11/2021
Dateigröße:
684.7 KB
Dateiname:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens pH-/Redox-Sensoren
pH- und Redox-Messung
Ergänzung zu BA01988C, BA02142C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Sprache:
Deutsch
Version:
15/01/2025
Dateigröße:
499.5 KB
Dateiname:
XA01991CDE_0424-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH-/Redox-Sensoren
pH- und Redox-Messung
Ergänzung zu: BA01988C, BA02142C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 07/09/202105/08/2020Sprache:
Deutsch
Version:
07/09/2021
Dateigröße:
540.7 KB
Dateiname:
XA02113CDE_0221.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN DE 09/04/202526/01/2022Sprache:
Englisch
Version:
09/04/2025
Dateigröße:
423.8 KB
Dateiname:
XA02817CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN DE 27/11/202426/08/2024Sprache:
Englisch
Version:
27/11/2024
Dateigröße:
503.3 KB
Dateiname:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 22/10/2021Sprache:
Englisch
Version:
22/10/2021
Dateigröße:
425.6 KB
Dateiname:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH-/Redox-Sensoren
pH- und Redox-Messung
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten BereichEN DE 22/04/202131/07/2020Sprache:
Deutsch
Version:
22/04/2021
Dateigröße:
508 KB
Dateiname:
XA02082CDE_0221.pdf
-