Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
CYK10 garantiert den absolut wasserdichten Anschluss von Memosens-Sensoren zum Messumformer. Seine induktive Kupplung schließt Kontaktkorrosion aus und garantiert die galvanische Trennung von Messumformer und Medium. Vergessen Sie einfach limitierte Kabellängen, Störpotentiale oder Feuchtigkeit und profitieren Sie von einer vollständig sicheren und zuverlässigen Signalübertragung.
Das Memosens-Datenkabel CYK10 wird in Memosens-Systemen eingesetzt, die die folgenden Parameter messen:
pH/Redox
Gelöst-Sauerstoff (amperometrisch)
Konduktive Leitfähigkeit
Desinfektion
Vorteile
Maximale Prozesssicherheit dank kontaktloser, induktiver und digitaler Datenübertragung: Keine Kontaktkorrosion, absolut wasserdicht, kein Störpotential.
Höhere Verfügbarkeit der Messstelle: Digitale Datenübertragung generiert automatisch eine Fehlermeldung, falls das Signal abreißt.
Mehr Flexibilität bei der Planung und Installation der Anlage: Kabellängen bis zu 100 m sind möglich.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, verarbeitet bis zu 1,7 Millionen Tonnen Restmüll pro Jahr. Entdecken Sie, wie Sie ihre pH Messung dank Endress+Hauser optimiert haben.
Entdecken Sie, wie Heineken alle Vorschriften zum Schutz der brasilianischen Umwelt mit dem digitalen Nitrat- oder SAC-Sensor Viomax CAS51D von Endress+Hauser erfüllt.
Holiferm produziert nachhaltige Biotenside durch ein patentiertes Fermentationsverfahren mit Schwerkrafttrennung. Das Unternehmen suchte nach einer Möglichkeit, die Messung des kritischen Phasentrennungsschritts zu automatisieren.
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
Installation
Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion
Messbereich
Hochohmiges Kabel nicht notwendig
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit
Material
Mantel: TPE Verbindungsdosen: Aluminium
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll) Kabel: 2x2, verdrillte Paare Länge: bis zu 100m
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
Prozessdruck
max. 50bar abs. bei 135°C.
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor
Ex zertifiziert
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS
Anschluss-Schutzart
IP68
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich
Messprinzip
Sensor ORP / Redox
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
Installation
Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit
Material
Mantel: TPE Verbindungsdosen: Aluminium
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll) Kabel: 2x2, verdrillte Paare Länge: bis zu 100m
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor
Ex zertifiziert
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich
Messprinzip
Konduktiv
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
Installation
Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit
Material
Mantel: TPE Verbindungsdosen: Aluminium
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll) Kabel: 2x2, verdrillte Paare Länge: bis zu 100m
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor.
Ex zertifiziert
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich
Messprinzip
Amperometrische Sauerstoffmessung
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
Installation
Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit
Material
Mantel: TPE Verbindungsdosen: Aluminium
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll) Kabel: 2x2, verdrillte Paare Länge: bis zu 100m
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor
Ex zertifiziert
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich
Messprinzip
Freies Chlor
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit
Material
Mantel: TPE Verbindungsdosen: Aluminium
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll) Kabel: 2x2, verdrillte Paare Länge: bis zu 100m
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor
Memosens pH/ORP
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones
explosibles
Safety Instructions
Sicherheitshinweise (XA)
Englische Version - 11/2016
New version available in English
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
Memosens pH/ORP
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones
explosibles
Safety Instructions
Sicherheitshinweise (XA)
Englische Version - 02/2016
New version available in English
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
Messkabel CYK10 Ergänzung zu: BA00118C Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .