Vorteile auf einen Blick
-
Das Panel umfasst alle notwendigen Sensoren, einen Messumformer und eine Armatur für die Messung von freiem Chlor und die notwendige pH-Kompensation. Es ermöglicht die zuverlässige Überwachung von Prozess- und Schwimmbadwasser sowie Hilfskreisläufen in allen Branchen.
Das Panel ist komplett montiert und getestet, einschließlich der medienführenden Komponenten. Sie müssen es nur noch an die Medienleitungen anschließen und die Messung starten.
Das bedeutet für Sie einfachere Planung, schnellere Inbetriebnahme und mehr Sicherheit bei der Auswahl der Messtechnik. -
Rasche Montage und Inbetriebnahme
Montieren Sie das Panel, schließen Sie die Stromversorgung und die Medienleitung an und Sie sind betriebsbereit.
-
Einfach und sicher
Die Memosens-Sensoren für freies Chlor und pH werden vorkalibriert ausgeliefert und sind sofort bereit zur Messung. Dank ihrer kontaktlosen, induktiven Signalübertragung gehören Probleme durch Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen oder EMV-Interferenzen der Vergangenheit an.
-
Zuverlässiger Mediendurchfluss und sichere Messung
Die Armatur Flowfit CYA27 mit integrierter Durchflussüberwachung stellt sicher, dass Ihre Messung zuverlässig funktioniert.
-
Flexibilität für zukünftige Anforderungen
Der modulare Aufbau der Armatur bietet maximale Flexibilität, um Ihre Messstellen mit Sauerstoff-, Redox- oder Leitfähigkeitsmessung auf bis zu 6 Variablen zu ergänzen. Die Armatur ermöglicht eine perfekte Anpassung an Ihre Prozessanforderungen.
Bundle im Detail

Komponenten und Vorkonfigurationen
-
Konfiguration
Um die Kompatibilität der Komponenten untereinander sicherzustellen, sind bestimmte Parameter vorkonfiguriert. Frei konfigurierbare Parameter bieten Ihnen die Flexibilität, eine individuelle Konfiguration vorzunehmen.
Komponenten können in dem im Warenkorb enthaltenen Bundle konfiguriert werden -
Komponenten1
Technisches Sonderprodukt Analyse CSOL
Befestigungen:CSOL-PA3WP1>>Parameter, Messumformer:SKChlor/ChlordioxidBezeichnung:PPanelAnwendung:A3OberflächenwasserModifikation:WP1mediumberührte Teile (Kunststoff)>Bundlespezifikation:TABundle 01 CDP50 freies Chlor Panel -
2
- F
- L
- E
- X
1-/2-Kanal-Messumformer
Liquiline CM442Befestigungen:CM442-AAM2 _ FD _ _ _Zulassung:AAEx-freier BereichZusätzliche Funktionen:FD2x digital input, 2x digital outputSensoreingang:M22x digitaler Sensor -
3
Durchflussarmatur für Multiparametermessungen Flowfit CYA27
Befestigungen:CYA27-AA1A12A10AAAAAAAAAAAAA1Durchfluss Bereich:A>30 l/h (standard Durchflusseinstellung)Zulassung:AAEx-freier BereichMaterial Modul/Dichtungen:1PMMA/FKMMaterial Anbauteile/Dichtungen:APVC/FKMProzessanschluss:12G1/4Modulkonfiguration:10Desinfektion+pH+DurchflussanzeigeModul 1:AAohneModul 2:AAohneModul 3:AAohneModul 4:AAohneModul 5:AAohneModul 6:AAohneGerätemodell:A11>>Zubehör montiert:NCProbenahmeventil>>Zubehör montiert:NDDurchflussschalter>>Zubehör montiert:NBStatusbeleuchtung>>Zubehör beigelegt:RB2x Kabel M12, 10m -
4
- F
- L
- E
- X
Digitaler Chlorsensor für freies Chlor
Memosens CCS51EBefestigungen:CCS51E-AA11 _ NAZulassung:AAEx-freier BereichAnwendung:11Brauchwasser, TrinkwasserAdapter montiert:NACYA27 -
5
- F
- L
- E
- X
Digitaler pH-Sensor
Memosens CPS31EBefestigungen:CPS31E-AA7ASB2Zulassung:AAEx-freier BereichElektrodentyp:7Grundausführung, Nullpunkt pH 7,0, Temperatursensor NTC 30kAnwendungsbereich:A1–12 pH, -15…80oC, 0,8…4 bar (abs)Referenzsystem:SB1 Keramik Diaphragma, Salzvorrat, gesättigt KCl, Ag/AgClSchaftlänge:2120mm -
6
Digitales Messkabel
CYK10Befestigungen:CYK10-A031Kabellänge:033mZulassung:AEx-freier BereichKabellänge:011,5mKabelanschluss:1Kabelendhülsen
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
1-/2-Kanal-Messumformer
Liquiline CM442
Der Messumformer Liquiline CM442 ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu 2 Memosens-Sensoren Ihrer Wahl aus über 12 Messparametern. Dabei überzeugt er durch eine automatische Sensorerkennung, seine einfache Bedienbarkeit und durch standardisierte Ersatzteile, die mit allen anderen Geräten der Liquiline-Plattform kompatibel sind. Mit seinen Eingängen, Ausgängen, Reglern und Mathematikmodulen können Sie sogar Reinigungssysteme oder Dosierpumpen regeln. Darüber hinaus hilft Ihnen die Heartbeat Technology, die ideale Balance zwischen Messstellenverfügbarkeit und Instandhaltungskosten zu finden.
-
Messprinzip
Potentiometrisch
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP67
-
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Sensor ORP / Redox
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge,
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP67
-
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
-
Ausgang / Kommunikation
2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Konduktiv
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP67
-
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
-
Ausgang / Kommunikation
2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Amperometrische Sauerstoffmessung
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP67
-
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
-
Ausgang / Kommunikation
2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Freies Chlor
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
-
Ausgang / Kommunikation
2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Vier-Strahl Wechsellicht
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP67
-
Eingang
1 ... 2x Memosens Digitaleingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Ultraschall Sensoren
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setups auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP67
-
Eingang
1 bis 2x Memosens Digitaleingang
2x 0/4 bis 20mA Eingang optional
2x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 bis 8x 0/4 bis 20 mA Stromausgänge
Alarmrelais, 2x Relais, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Fluoreszenzmessung
-
Messprinzip
UV photometrisch
-
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2...4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
Durchflussarmatur für Multiparametermessungen Flowfit CYA27
Flowfit CYA27 erlaubt die gleichzeitige Überwachung von bis zu 6 Parametern. Mit dieser Armatur benötigen Sensoren lediglich einen Durchfluss von 5 l/h für eine akkurate Messung. Dies ermöglicht eine präzise Steuerung von Prozessen wie der Desinfektion bei minimalem Wasserverlust. Die Armatur bietet flexible Einbauoptionen, ein integriertes Probenahmeventil und ein Reinigungs- und Dosiermodul. Die Durchflussüberwachung kann sicherstellen, dass die Messung immer einsatzbereit ist.
-
Messprinzip
Ozon
-
Anwendung
Trinkwasser
Versorgungsleitungen aller Branchen
bei geringem Probenfluss -
Merkmal
Durchflussarmatur für multiparameter Messungen
-
Design
Durchflussarmatur mit optimierter Anströmung für Desinfektionssensoren und für 12 mm Sensoren
Optional: Durchflussüberwachung
Optional: Dosierung -
Material
Plexiglas (PMMA) mit FKM Dichtungen
-
Maße
modular, von BxHxT: 165x155x73 mm (6.50x6.10x2.87 in) bis zu 345x249,5x94 mm (13.58x9.82x3.70 in)
-
Prozesstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
Prozessdruck
0 ... 4 bar (0 ... 58 psi) relativ
-
Anschluss
G1/4" oder Adapter
Digitaler Chlorsensor für freies Chlor
Memosens CCS51E
Memosens CCS51E stellt eine präzise und lückenlose Desinfektionsüberwachung in Trinkwasser, Schwimmbad- und Prozesswasser sowie in Hilfskreisläufen sicher. Der Sensor zur Bestimmung des freien Chlors zeichnet sich durch schnelle Ansprechzeiten auch bei geringen Wassermengen aus. Dies ermöglicht eine effiziente Prozesssteuerung und sichere Prozesse. Dank der Memosens 2.0-Technologie verbindet der Chlorsensor höchste Prozess- und Datenintegrität mit einfacher Bedienung, was die perfekte Basis für vorausschauende Wartung und IIoT-Konnektivität bietet.
-
Messprinzip
Freies Chlor
-
Anwendung
Sicherstellen einer zuverlässigen Desinfektion im Trinkwasser
Effizientes Dosieren des Desinfektionsmittels in Schwimmbädern
Ermittelt die An/- Abwesenheit von freiem Chlor in Hilfskreisläufen
Garantiert die Lebensmittelsicherheit und die hygienische Verpackung und Abfüllung
Prozesswasser -
Merkmal
Amperometrische Messung von gelöstem freiem Chlor
-
Messbereich
Spurensensor: 0 ... 5 mg/l HOCl
Standardsensor: 0 ... 20 mg/l HOCl
Sensor für hohe Konzentrationen: 0 ... 200 mg/l HOCl -
Messverfahren
- Geschlossene, membranbedeckte Messzelle
- Reduktion von freiem Chlor an der Kathode -
Design
Geschlossener, amperometrischer 2-Elektrodensensor mit PVDF-Membran
-
Material
Sensorschaft: POM
Membran: PVDF
Membrankappe: PVDF
Dichtungsring: FKM -
Maße
Durchmesser: 25 mm (0.98 Zoll)
Länge: 161 mm (6.34 Zoll) -
Prozesstemperatur
0 ... 55 °C (32 ... 130 °F), nicht gefrierend
-
Prozessdruck
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
-
Temperatursensor
10k NTC integriert (Memosens)
-
Anschluss
Induktiver, digitaler Steckkopf mit Memosens-Technologie
Digitaler pH-Sensor
Memosens CPS31E
Memosens CPS31E ist der ideale Sensor für die pH-Kompensation in Desinfektionsprozessen. Er liefert stabile Messergebnisse und sorgt so für sicheres Schwimmbad- und Trinkwasser. Dank der digitalen Memosens 2.0-Technologie liefert der CPS31E die perfekte Datenbasis für eine vorausschauende Wartung, bietet eine einfache Bedienung und mehr Prozessbetriebszeit, da er im Labor kalibriert und vor Ort schnell ausgetauscht werden kann. Der Sensor ist feuchtigkeitsbeständig und mit seinen drei optionalen Diaphragmen auch für minimale Leitfähigkeiten geeignet.
-
Messprinzip
Potentiometrisch
-
Anwendung
• Trinkwasser
• Schwimmbadwasser
• pH-Kompensation bei der Messung von freiem Chlor -
Merkmal
Digitale pH-Elektrode für Standardanwendungen in Trink und
Schwimmbadwässern und eingebautem Temperatursensor -
Messbereich
pH 1 ... 12
-
Messprinzip
Gel gefüllte Referenz mit ein oder drei Keramikdiaphragmen mit optionalem Salzvorrat
-
Design
Alle Schaftlängen mit Temperaturfühler
-
Material
Sensorschaft: prozessgeeignetes Glas
pH-Membranglas: Typ A
Ableitsystem: Ag/AgCl
Überführung: Keramikdiaphragma
O-Ring: FKM
Prozessverschraubung: PPS glasfaserverstärkt
Typenschild: keramisches Metalloxid -
Maße
Durchmesser: 12 mm (0.47 Zoll)
Schaftlänge: 120 mm (4.70 Zoll) -
Prozesstemperatur
–15 … 80 °C (5 … 176 °F)
-
Prozessdruck
0,8 … 4 bar (11,6 … 58 psi) (absolut)
-
Temperatursensor
NTC 30k
-
Ex zertifiziert
Mit ATEX-, IECEx-, CSA C/US-, NEPSI-, Japan Ex und INMETRO-Zulassung für den Einsatz
in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 0, Zone 1 und Zone 2. -
Anschluss
Induktiver, digitaler Steckkopf mit Memosens 2.0-Technologie
-
Anschluss-Schutzart
IP68
Digitales Messkabel
CYK10
CYK10 garantiert den absolut wasserdichten Anschluss von Memosens-Sensoren zum Messumformer. Seine induktive Kupplung schließt Kontaktkorrosion aus und garantiert die galvanische Trennung von Messumformer und Medium. Vergessen Sie einfach limitierte Kabellängen, Störpotentiale oder Feuchtigkeit und profitieren Sie von einer vollständig sicheren und zuverlässigen Signalübertragung.
-
Messprinzip
Potentiometrisch
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Installation
Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Messbereich
Hochohmiges Kabel nicht notwendig
-
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Prozessdruck
max. 50bar abs. bei 135°C.
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor
-
Ex zertifiziert
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Anschluss-Schutzart
IP68
-
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich
-
Messprinzip
Sensor ORP / Redox
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Installation
Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor
-
Ex zertifiziert
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich
-
Messprinzip
Konduktiv
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Installation
Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor.
-
Ex zertifiziert
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich
-
Messprinzip
Amperometrische Sauerstoffmessung
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Installation
Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor
-
Ex zertifiziert
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich
-
Messprinzip
Freies Chlor
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor
-
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich