Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
Prozessdruck
0 ... 4 bar (0 ... 58 psi) relativ
Anwendungsgebiet
Flowfit CYA27 erlaubt die gleichzeitige Überwachung von bis zu 6 Parametern. Mit dieser Armatur benötigen Sensoren lediglich einen Durchfluss von 5 l/h für eine akkurate Messung. Dies ermöglicht eine präzise Steuerung von Prozessen wie der Desinfektion bei minimalem Wasserverlust. Die Armatur bietet flexible Einbauoptionen, ein integriertes Probenahmeventil und ein Reinigungs- und Dosiermodul. Die Durchflussüberwachung kann sicherstellen, dass die Messung immer einsatzbereit ist.
Flowfit CYA27 ist eine Durchflussarmatur für die Messung diverser Parameter wie Chlor, Chlordioxid, Brom, Ozon, pH/Redox, Leitfähigkeit oder Sauerstoff hauptsächlich in Bypassinstallationen in folgenden Anwendungen:
Trinkwasser
Prozesswasser
Kühlwasser
Salzwasser
Schwimmbadwasser
Industrielles Abwasser
Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche CSA Cl. I Div. 2: Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen ist ein zertifizierter Durchflussschalter mit zertifiziertem Kabel und Herstellererklärung erhältlich.
Vorteile
Maximale Flexibilität: Das modulare Design der Armatur ermöglicht eine perfekte Anpassung an Ihre Prozessanforderungen. Sie können bis zu 6 Parametern messen.
Minimaler Wasserverlust: Mit der Flowfit CYA27 benötigen Sensoren lediglich einen geringen Probendurchfluss für eine präzise Messung. So muss nur ein sehr kleines Wasservolumen verworfen werden.
Zuverlässige Messung: Die integrierte Durchflussanzeige stellt sicher, dass Ihre Messung stets einsatzbereit ist. Für eine exakte Durchflussüberwachung wählen Sie die optionale Durchflussmessung.
Langzeitbetrieb auch bei partikelhaltigem Wasser: Das Modul zur Partikelabscheidung nutzt Zentrifugalkräfte, um Partikel abzuscheiden und abfließen zu lassen. Es gewährleistet ausreichenden Durchfluss an der Messstelle ohne regelmäßige Wartung.
Einfache Wartung: Das optionale Reinigungs- und Dosiermodul ermöglicht automatische Reinigungszyklen und die Medienansäuerung für bestimmte Desinfektionsbedingungen.
Frühzeitige Anzeige: Die optionale Statusbeleuchtung entspricht den Vorgaben der NAMUR (NE107) und zeigt an, ob der Durchfluss korrekt ist und die Sensoren sowie der Messumformer einwandfrei funktionieren. Sie ermöglicht so eine rechtzeitige Wartung oder eine schnelle Reaktion auf potenzielle Fehler.
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Flowfit CYA27
Deutsche Version - 09/2023
Modulare Durchflussarmatur für Multiparametermessungen
EN DE 19/09/202322/06/202224/11/2020Sprache:
Deutsch
Version:
19/09/2023
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
TI01559CDE_0323-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Flowfit CYA27
Deutsche Version - 09/2023
Modulare Durchflussarmatur für Multiparametermessungen
EN DE 19/09/202307/03/202212/01/202127/10/2020Sprache:
Deutsch
Version:
19/09/2023
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
BA02059CDE_0423-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Flowfit CYA27
Modulare Durchflussarmatur für Multiparametermessungen
EN DE 19/09/202322/06/202224/11/2020Sprache:
Deutsch
Version:
19/09/2023
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
TI01559CDE_0323-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Flowfit CYA27
Modulare Durchflussarmatur für Multiparametermessungen
EN DE 19/09/202307/03/202212/01/202127/10/2020Sprache:
Deutsch
Version:
19/09/2023
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
BA02059CDE_0423-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit CxA O-Ring
für Armaturen mit Blindstopfen (Beispielsweise: CxA111, CPA240, CPA250,
CYA27, 12mm Elektroden mit PG13,5 Gewinde)EN DE 21/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
21/05/2021
Dateigröße:
592 KB
Dateiname:
EA01355CDE_0121.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Dosierschlauchpumpe
Dosierschlauchpumpe für Durchflussarmatur Flowfit CYA27
EN DE 19/09/2023Sprache:
Deutsch
Version:
19/09/2023
Dateigröße:
703.2 KB
Dateiname:
EA01486CDE_0123-00.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Sprache:
Deutsch
Version:
21/09/2022
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Sauberes Wasser für Forschung und Mensch
Trinkwasserdesinfektion im Uniklinikum Würzburg
Sprache:
Deutsch
Version:
18/08/2021
Dateigröße:
723.7 KB
Dateiname:
CS01718CDE_0122_Sauberes Wasser fuer Forschung und Mensch.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Surveillance de l’eau potable lors de grandes manifestations
Une eau potable de qualité irréprochable doit être mise à
disposition des 30'000 participants au camp scout BuLa.
Grâce à la solution Netilion, le contrôle peut être effectué
en temps et en heure, quel que soit le lieu.Sprache:
Französisch
Version:
04/04/2024
Dateigröße:
678.3 KB
Dateiname:
CS01882S_20_FR_01_24_00_BULA_FR_.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Monitoraggio dell’acqua potabile per grandi eventi - con il pannello di analisi e l’ecosistema Netilion basato su cloud
Sui 120 ettari del sito di Goms è stato necessario
fornire acqua potabile di qualità impeccabile ai
30.000 partecipanti al campo scout. Il caldo insolito
e il gran numero di visitatori hanno posto gli
organizzatori di fronte a sfide particolari.Sprache:
Italienisch
Version:
23/04/2024
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
CS01887S_20_IT_01_24_00_BULA_IT_.pdf
-