
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
pH 1 ... 12
-
Prozesstemperatur
–15 … 80 °C (5 … 176 °F)
-
Prozessdruck
0,8 … 4 bar (11,6 … 58 psi) (absolut)
Anwendungsgebiet
Memosens CPS31E ist der ideale Sensor für die pH-Kompensation in Desinfektionsprozessen. Er liefert stabile Messergebnisse und sorgt so für sicheres Schwimmbad- und Trinkwasser. Dank der digitalen Memosens 2.0-Technologie liefert der CPS31E die perfekte Datenbasis für eine vorausschauende Wartung, bietet eine einfache Bedienung und mehr Prozessbetriebszeit, da er im Labor kalibriert und vor Ort schnell ausgetauscht werden kann. Der Sensor ist feuchtigkeitsbeständig und mit seinen drei optionalen Diaphragmen auch für minimale Leitfähigkeiten geeignet.
Trinkwasser
Schwimmbadwasser
pH-Kompensation für die Messung von freiem Chlor und freiem Brom
Vorteile
Zuverlässig: Das Keramikdiaphragma gewährleistet eine zuverlässige Messung bei niedrigen Leitfähigkeiten. Für minimale Leitfähigkeiten sind drei Diaphragmen die beste Wahl.
Robust: Der optionale Salzvorrat sorgt für eine längere Betriebszeit.
Präzise: Minimaler Drift des Sensors dank sehr geringer Ionenverarmung im Elektrolyt.
Memosens 2.0 bietet eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten. Diese Daten sind die ideale Grundlage für die vorausschauende Wartung und können auch für die Entwicklung und Bereitstellung erweiterter IIoT-Dienste genutzt werden.
Sicher: Die kontaktlose, induktive, digitale Signalübertragung eliminiert Fehler durch Feuchtigkeit.
Kosteneffizient: Ein schneller Sensortausch im Feld erhöht die Prozesslaufzeit und die Regeneration verlängert die Lebensdauer des Sensors.
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Memosens CPS31E
Deutsche Version - 03/2021
pH-Sensor für Standardanwendungen in Trink- und Schwimmbadwässern
EN DE 19/03/2021Sprache:
Deutsch
Version:
19/03/2021
Dateigröße:
925.6 KB
Dateiname:
TI01574CDE_0121.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
pH-Sensoren CPSx1E, CPFx1E Redox-Sensoren CPSx2E, CPFx2E
Deutsche Version - 10/2021
pH- und Redox-Messung
EN DE 14/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Sprache:
Deutsch
Version:
14/10/2021
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
BA01988CDE_0421.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Memosens CPS31E
pH-Sensor für Standardanwendungen in Trink- und Schwimmbadwässern
EN DE 19/03/2021Sprache:
Deutsch
Version:
19/03/2021
Dateigröße:
925.6 KB
Dateiname:
TI01574CDE_0121.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
pH-Sensoren CPSx1E, CPFx1E Redox-Sensoren CPSx2E, CPFx2E
pH- und Redox-Messung
EN DE 14/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Sprache:
Deutsch
Version:
14/10/2021
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
BA01988CDE_0421.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 19/11/2024Sprache:
Englisch
Version:
19/11/2024
Dateigröße:
537 KB
Dateiname:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaSprache:
Englisch
Version:
26/11/2021
Dateigröße:
684.7 KB
Dateiname:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens pH-/Redox-Sensoren
pH- und Redox-Messung
Ergänzung zu BA01988C, BA02142C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Sprache:
Deutsch
Version:
15/01/2025
Dateigröße:
499.5 KB
Dateiname:
XA01991CDE_0424-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH-/Redox-Sensoren
pH- und Redox-Messung
Ergänzung zu: BA01988C, BA02142C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 07/09/202105/08/2020Sprache:
Deutsch
Version:
07/09/2021
Dateigröße:
540.7 KB
Dateiname:
XA02113CDE_0221.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN DE 09/04/202526/01/2022Sprache:
Englisch
Version:
09/04/2025
Dateigröße:
423.8 KB
Dateiname:
XA02817CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN DE 27/11/202426/08/2024Sprache:
Englisch
Version:
27/11/2024
Dateigröße:
503.3 KB
Dateiname:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 22/10/2021Sprache:
Englisch
Version:
22/10/2021
Dateigröße:
425.6 KB
Dateiname:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH-/Redox-Sensoren
pH- und Redox-Messung
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten BereichEN DE 22/04/202131/07/2020Sprache:
Deutsch
Version:
22/04/2021
Dateigröße:
508 KB
Dateiname:
XA02082CDE_0221.pdf
-