Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Panel zur Messung von freiem Chlor im Prozess-, Schwimmbadwasser und Utilities

Panel für die Messung von freiem Chlor im Prozesswasser

Schlüsselfertiges Panel-Bundle für zuverlässige und präzise Überwachung von Desinfektionsprozessen

71481757
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
Preis nach Konfiguration im Warenkorb

Vorteile auf einen Blick

  • Das Panel umfasst alle notwendigen Sensoren, einen Messumformer und eine Armatur für die Messung von freiem Chlor und die notwendige pH-Kompensation. Es ermöglicht die zuverlässige Überwachung von Prozess- und Schwimmbadwasser sowie Hilfskreisläufen in allen Branchen.
    Das Panel ist komplett montiert und getestet, einschließlich der medienführenden Komponenten. Sie müssen es nur noch an die Medienleitungen anschließen und die Messung starten.
    Das bedeutet für Sie einfachere Planung, schnellere Inbetriebnahme und mehr Sicherheit bei der Auswahl der Messtechnik.

  • Rasche Montage und Inbetriebnahme

    Montieren Sie das Panel, schließen Sie die Stromversorgung und die Medienleitung an und Sie sind betriebsbereit.

  • Einfach und sicher

    Die Memosens-Sensoren für freies Chlor und pH werden vorkalibriert ausgeliefert und sind sofort bereit zur Messung. Dank ihrer kontaktlosen, induktiven Signalübertragung gehören Probleme durch Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen oder EMV-Interferenzen der Vergangenheit an.

  • Zuverlässiger Mediendurchfluss und sichere Messung

    Die Armatur Flowfit CYA27 mit integrierter Durchflussüberwachung stellt sicher, dass Ihre Messung zuverlässig funktioniert.

  • Flexibilität für zukünftige Anforderungen

    Der modulare Aufbau der Armatur bietet maximale Flexibilität, um Ihre Messstellen mit Sauerstoff-, Redox- oder Leitfähigkeitsmessung auf bis zu 6 Variablen zu ergänzen. Die Armatur ermöglicht eine perfekte Anpassung an Ihre Prozessanforderungen.

Bundle im Detail

Übersicht über alle Bundle-Komponenten

Komponenten und Vorkonfigurationen

  • Konfiguration

    Um die Kompatibilität der Komponenten untereinander sicherzustellen, sind bestimmte Parameter vorkonfiguriert. Frei konfigurierbare Parameter bieten Ihnen die Flexibilität, eine individuelle Konfiguration vorzunehmen.

    Komponenten können in dem im Warenkorb enthaltenen Bundle konfiguriert werden
  • Komponenten
    Endress+Hauser
    1

    Technisches Sonderprodukt Analyse CSOL

    Befestigungen:
    CSOL-PA3WP1
    >>Parameter, Messumformer:
    SK
    Chlor/Chlordioxid
    Bezeichnung:
    P
    Panel
    Anwendung:
    A3
    Oberflächenwasser
    Modifikation:
    WP1
    mediumberührte Teile (Kunststoff)
    >Bundlespezifikation:
    TA
    Bundle 01 CDP50 freies Chlor Panel
  • Liquiline CM442 ist ein digitaler Messumformer für pH, Redox, Leitfähigkeit, Sauerstoff, Trübung und viele weitere Parameter.
    2

    1-/2-Kanal-Messumformer
    Liquiline CM442

    Befestigungen:
    CM442-AAM2 _ FD _ _ _
    Zulassung:
    AA
    Ex-freier Bereich
    Zusätzliche Funktionen:
    FD
    2x digital input, 2x digital output
    Sensoreingang:
    M2
    2x digitaler Sensor
  • Flowfit CYA27 - modulare Multiparameter-Armatur für Trink- und Prozesswasser
    3

    Durchflussarmatur für Multiparametermessungen Flowfit CYA27

    Befestigungen:
    CYA27-AA1A12A10AAAAAAAAAAAAA1
    Durchfluss Bereich:
    A
    >30 l/h (standard Durchflusseinstellung)
    Zulassung:
    AA
    Ex-freier Bereich
    Material Modul/Dichtungen:
    1
    PMMA/FKM
    Material Anbauteile/Dichtungen:
    A
    PVC/FKM
    Prozessanschluss:
    12
    G1/4
    Modulkonfiguration:
    10
    Desinfektion+pH+Durchflussanzeige
    Modul 1:
    AA
    ohne
    Modul 2:
    AA
    ohne
    Modul 3:
    AA
    ohne
    Modul 4:
    AA
    ohne
    Modul 5:
    AA
    ohne
    Modul 6:
    AA
    ohne
    Gerätemodell:
    A1
    1
    >>Zubehör montiert:
    NC
    Probenahmeventil
    >>Zubehör montiert:
    ND
    Durchflussschalter
    >>Zubehör montiert:
    NB
    Statusbeleuchtung
    >>Zubehör beigelegt:
    RB
    2x Kabel M12, 10m
  • Digitaler Desinfektionssensor für freies Chlor
Memosens CCS51E
    4

    Digitaler Chlorsensor für freies Chlor
    Memosens CCS51E

    Befestigungen:
    CCS51E-AA11 _ NA
    Zulassung:
    AA
    Ex-freier Bereich
    Anwendung:
    11
    Brauchwasser, Trinkwasser
    Adapter montiert:
    NA
    CYA27
  • Memosens CPS31E - Digitaler pH-Sensor zur pH-Kompensation bei Desinfektionsprozessen
    5

    Digitaler pH-Sensor
    Memosens CPS31E

    Befestigungen:
    CPS31E-AA7ASB2
    Zulassung:
    AA
    Ex-freier Bereich
    Elektrodentyp:
    7
    Grundausführung, Nullpunkt pH 7,0, Temperatursensor NTC 30k
    Anwendungsbereich:
    A
    1–12 pH, -15…80oC, 0,8…4 bar (abs)
    Referenzsystem:
    SB
    1 Keramik Diaphragma, Salzvorrat, gesättigt KCl, Ag/AgCl
    Schaftlänge:
    2
    120mm
  • Das Memosens-Datenkabel CYK10 passt für alle Sensoren mit Memosens-Steckkopf.
    6

    Digitales Messkabel
    CYK10

    Befestigungen:
    CYK10-A031
    Kabellänge:
    03
    3m
    Zulassung:
    A
    Ex-freier Bereich
    Kabellänge:
    01
    1,5m
    Kabelanschluss:
    1
    Kabelendhülsen
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel