Vorteile auf einen Blick
-
Überwachen Sie Ihre Abwasseranwendungen zuverlässig mit dem digitalen Memosens 2.0-Sensor CPF81E in anspruchsvollen Umgebungen wie dem Zulauf einer Kläranlage. Profitieren Sie von zuverlässigen Messungen in abrasiven Medien, maximaler Prozesssicherheit und einfacher Bedienung. Die große Flexibilität der Liquiline Messumformerplattform macht die Messstelle zudem zukunftssicher und anpassungsfähig an Ihre Bedürfnisse.
-
Digitale Memosens 2.0-Technologie
Einfache Bedienung dank echtem Plug-and-Play-System und hilfreicher Übersicht über die letzten acht Kalibrierungen und Justierungen.
-
Bereit für vorausschauende Wartung
Modernste Technologien wie die pH-Belastungsmatrix und Heartbeat Technology ermöglichen eine umfassende vorausschauende Wartung. Mit dem Liquiline Messumformer wird keine PLC mehr benötigt und maximale Flexibilität für den Anwender wird ermöglicht.
-
Flexibler Einbau
Das modulare Montagesystem ermöglicht nahezu jede Art der Befestigung, in offenen Becken oder Kanälen. Eine Anpassung oder Erweiterung der Anlage ist jederzeit möglich.
-
Pufferlösung aus akkreditierter Produktion
NIST-rückführbare Pufferlösungen gewährleisten die Präzision der Messung und Justierung und damit beste Leistung.
Bundle im Detail

Komponenten und Vorkonfigurationen
-
Konfiguration
Um die Kompatibilität der Komponenten untereinander sicherzustellen, sind bestimmte Parameter vorkonfiguriert. Frei konfigurierbare Parameter bieten Ihnen die Flexibilität, eine individuelle Konfiguration vorzunehmen.
Komponenten können in dem im Warenkorb enthaltenen Bundle konfiguriert werden -
Komponenten1
- F
- L
- E
- X
Digitaler pH-Sensor
Memosens CPF81EBefestigungen:CPF81E- _ 5NAD1Elektrodentyp:5Grundausführung, Prozessanschluss NPT 3/4", Nullpunkt pH 7,0, Temperatursensor NTC 30kAnwendungsbereich:N0–11 pH, 0…80oC, 0,8…11 bar (abs)Referenzsystem:ADPTFE Ring Diaphragma, Doppelkammer, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgClEinstecklänge:123mm, Kugelmembran, Elektrodenschutz -
-
3
- F
- L
- E
- X
1-/2-Kanal-Messumformer
Liquiline CM442Befestigungen:CM442- _ _ _ _ _ _ AKabeleinführungsset:Abeigelegt -
4
Modulares Halterungssystem
Flexdip CYH112Befestigungen:CYH112-A _ _ B _ _ 1Zulassung:AohneQuerrohr Befestigung:BKreuzklemmstückAdapter:1ohne -
5
Eintaucharmatur
Flexdip CYA112Befestigungen:CYA112-A _ _ 1ABAnschlusswinkel Sensor:1APVC, geradeZulassung:AohneSensoradaption:BNPT3/4 -
6
Wetterschutzdach CYY101
Befestigungen:CYY101-AAusführung:AEdelstahl 1.4301, 320x300x270mm -
7
pH-Puffer
CPY20Befestigungen:CPY20- _ _ A1Zertifikat:A***Kalibrierschein PufferAusführung:1Standard -
8
pH-Puffer
CPY20Befestigungen:CPY20- _ _ A1Zertifikat:A***Kalibrierschein PufferAusführung:1Standard
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
Digitaler pH-Sensor
Memosens CPF81E
Memosens CPF81E ist die digitale, robuste Lösung für anspruchsvolle Umgebungen. Der Sensor misst auch in abrasiven Medien und bei hohen Durchflussraten zuverlässig und genau. Mit ihrer integrierten Armatur benötigt die Elektrode nur wenig Einbauraum. Dank der digitalen Memosens 2.0-Technologie kombiniert CPF81E maximale Prozesssicherheit mit einfacher Bedienung. Der Sensor ist feuchtigkeitsbeständig und ermöglicht eine Laborkalibrierung. Außerdem bietet er eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten und schafft somit die perfekte Basis für eine vorausschauende Wartung.
-
Messprinzip
Potentiometrisch
-
Anwendung
Flotation, Auslaugen, Neutralisation, Auslaufüberwachung
-
Merkmal
Vergiftungsresistente und schmutzabweisende Gel-Elektrode incl. direkter Prozessadaption 3/4" NPT
-
Messbereich
pH 0 ... 14
-
Messprinzip
Gel-Kompaktelektrode mit Doppelkammer-Referenz-System, Kaliumnitrat-Brückenelektrolyt und PTFE-diaphragma
Optional mit Flachmembran -
Design
Kompaktelektrode in PPS Körper mit 3/4" NPT Einschraubgewinde
-
Material
Gehäuse: PPS
pH-Elektrode: Platinring
Doppelkammer-Referenzsystem: KNO3 und KCl/AgCl -
Maße
Durchmesser: 22 mm (0.87 Zoll)
Länge (Schutzkorb, langer Schaft): 150 mm (5.91 Zoll)
Länge (Flachmembran): 140 mm (5.51 Zoll) -
Prozesstemperatur
Ausführung LH: 0 ... 110 °C (32 ... 230 °F)
Ausführung NN: 0 ... 80 °C (32 ... 170 °F) -
Prozessdruck
1 ... 10 bar abs bei 80 °C
(15 ... 145 psi bei 176 °F) -
Temperatursensor
NTC 30K
-
Ex zertifiziert
(optional) FM IS NI Cl. I Div.1&2, Groups A-D
-
Anschluss
Memosensstecker
-
Anschluss-Schutzart
IP68
Digitales Messkabel
CYK10
CYK10 garantiert den absolut wasserdichten Anschluss von Memosens-Sensoren zum Messumformer. Seine induktive Kupplung schließt Kontaktkorrosion aus und garantiert die galvanische Trennung von Messumformer und Medium. Vergessen Sie einfach limitierte Kabellängen, Störpotentiale oder Feuchtigkeit und profitieren Sie von einer vollständig sicheren und zuverlässigen Signalübertragung.
-
Messprinzip
Potentiometrisch
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Installation
Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Messbereich
Hochohmiges Kabel nicht notwendig
-
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Prozessdruck
max. 50bar abs. bei 135°C.
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor
-
Ex zertifiziert
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Anschluss-Schutzart
IP68
-
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich
-
Messprinzip
Sensor ORP / Redox
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Installation
Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor
-
Ex zertifiziert
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich
-
Messprinzip
Konduktiv
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Installation
Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor.
-
Ex zertifiziert
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich
-
Messprinzip
Amperometrische Sauerstoffmessung
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Installation
Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor
-
Ex zertifiziert
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich
-
Messprinzip
Freies Chlor
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor
-
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich
1-/2-Kanal-Messumformer
Liquiline CM442
Der Messumformer Liquiline CM442 ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu 2 Memosens-Sensoren Ihrer Wahl aus über 12 Messparametern. Dabei überzeugt er durch eine automatische Sensorerkennung, seine einfache Bedienbarkeit und durch standardisierte Ersatzteile, die mit allen anderen Geräten der Liquiline-Plattform kompatibel sind. Mit seinen Eingängen, Ausgängen, Reglern und Mathematikmodulen können Sie sogar Reinigungssysteme oder Dosierpumpen regeln. Darüber hinaus hilft Ihnen die Heartbeat Technology, die ideale Balance zwischen Messstellenverfügbarkeit und Instandhaltungskosten zu finden.
-
Messprinzip
Potentiometrisch
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP67
-
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Sensor ORP / Redox
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge,
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP67
-
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
-
Ausgang / Kommunikation
2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Konduktiv
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP67
-
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
-
Ausgang / Kommunikation
2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Amperometrische Sauerstoffmessung
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP67
-
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
-
Ausgang / Kommunikation
2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Freies Chlor
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
-
Ausgang / Kommunikation
2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Vier-Strahl Wechsellicht
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP67
-
Eingang
1 ... 2x Memosens Digitaleingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Ultraschall Sensoren
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setups auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP67
-
Eingang
1 bis 2x Memosens Digitaleingang
2x 0/4 bis 20mA Eingang optional
2x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 bis 8x 0/4 bis 20 mA Stromausgänge
Alarmrelais, 2x Relais, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Fluoreszenzmessung
-
Messprinzip
UV photometrisch
-
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2...4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
Modulares Halterungssystem
Flexdip CYH112
Die Flexdip-CYH112-Halterung ist ein modulares System für Sensoren und Armaturen in offenen Becken, Kanälen oder Tanks. Sie erlaubt fast jede Art von Befestigung, wie Boden-, Wand- und Geländerbefestigung. Außerdem ist sie für alle Arten der Sensorinstallation geeignet – Kette, Einbau oder frei schwingend. Die Halterung kann jederzeit erweitert oder geändert werden. Flexdip CYH112 liefert Ihnen hervorragende Flexibilität und ermöglicht Ihnen die Installation Ihrer Messung genau an der richtigen Stelle.
-
Messprinzip
Potentiometrisch
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
-
Installation
CYH112 ist das modulare Halterungssystem für Sensoren und Armaturen in offenen Becken, Gerinnen und Tanks
-
Merkmal
Leichte und einfache Montage
Universell und flexibel -
Design
Das Halterungssystem CYH112 ist beliebig variierbar in seiner Befestigung:
Sei es die Montage auf dem Boden, auf der Mauerkrone, an der Wand oder direkt an einem Geländer -
Material
Hauptrohr, Querrohr: Edelstahl 1.4404
Kette: PA oder Edelstahl 14401 -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
-
Messprinzip
Sensor ORP / Redox
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
-
Installation
CYH112 ist das modulare Halterungssystem für Sensoren und Armaturen in offenen Becken, Gerinnen und Tanks
-
Merkmal
Leichte und einfache Montage
Universell und flexibel -
Design
Das Halterungssystem CYH112 ist beliebig variierbar in seiner Befestigung:
Sei es die Montage auf dem Boden, auf der Mauerkrone, an der Wand oder direkt an einem Geländer -
Material
Hauptrohr, Querrohr: Edelstahl 1.4404
Kette: PA oder Edelstahl 14401 -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
-
Messprinzip
Konduktiv
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
-
Installation
CYH112 ist das modulare Halterungssystem für Sensoren und Armaturen in offenen Becken, Gerinnen und Tanks
-
Merkmal
Leichte und einfache Montage
Universell und flexibel -
Design
Das Halterungssystem CYH112 ist beliebig variierbar in seiner Befestigung:
Sei es die Montage auf dem Boden, auf der Mauerkrone, an der Wand oder direkt an einem Geländer -
Material
Hauptrohr, Querrohr: Edelstahl 1.4404
Kette: PA oder Edelstahl 14401 -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
-
Messprinzip
Amperometrische Sauerstoffmessung
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
-
Installation
CYH112 ist das modulare Halterungssystem für Sensoren und Armaturen in offenen Becken, Gerinnen und Tanks
-
Merkmal
Leichte und einfache Montage
Universell und flexibel -
Design
Das Halterungssystem CYH112 ist beliebig variierbar in seiner Befestigung:
Sei es die Montage auf dem Boden, auf der Mauerkrone, an der Wand oder direkt an einem Geländer -
Material
Hauptrohr, Querrohr: Edelstahl 1.4404
Kette: PA oder Edelstahl 14401 -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
-
Messprinzip
Gesamtchlor
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
-
Merkmal
Leichte und einfache Montage
Universell und flexibel -
Design
Das Halterungssystem CYH112 ist beliebig variierbar in seiner Befestigung:
Sei es die Montage auf dem Boden, auf der Mauerkrone, an der Wand oder direkt an einem Geländer -
Material
Hauptrohr, Querrohr: Edelstahl 1.4404
Kette: PA oder Edelstahl 14401 -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
-
Messprinzip
Ein-Strahl Streulichtsensor
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
-
Installation
CYH112 ist das modulare Halterungssystem für Sensoren und Armaturen in offenen Becken, Gerinnen und Tanks
-
Merkmal
Leicht und einfache Montage
Universell und flexibel -
Design
Das Halterungssystem CYH112 ist beliebig variierbar in seiner Befestigung:
Sei es die Montage auf dem Boden, auf der Mauerkrone, an der Wand oder direkt an einem Geländer -
Material
Hauptrohr, Querrohr: Edelstahl 1.4404
Kette: PA oder Edelstahl 14401 -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
-
Messprinzip
UV photometrisch
-
Merkmal
Leichte und einfache Montage
Universell und flexibel -
Design
Das Halterungssystem CYH112 ist beliebig variierbar in seiner Befestigung:
Sei es die Montage auf dem Boden, auf der Mauerkrone, an der Wand oder direkt an einem Geländer -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
Eintaucharmatur
Flexdip CYA112
Die Flexdip CYA112 ist eine modulare Armatur für die Sensorinstallation in offene Becken, Kanäle oder Tanks. Sie erlaubt fast jede Art der Sensormontage – Kette, Einbau oder frei schwingend – und bietet einen Schnellverschluss für die schnelle und sichere Installation von Memosens- oder Festkabel-Sensoren. Die Armatur liefert Ihnen hervorragende Flexibilität und ermöglicht Ihnen die optimale und preisgünstige Konfiguration Ihrer Messstelle.
-
Messprinzip
Potentiometrisch
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
-
Installation
Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks
-
Merkmal
Leichte und einfache Montage
Universell und flexibel -
Design
Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich
-
Material
Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
O-Ringe: EPDM -
Maße
Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll) -
Prozesstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
Messprinzip
Sensor ORP / Redox
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
-
Installation
Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks
-
Merkmal
Leichte und einfache Montage
Universell und flexibel -
Design
Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich
-
Material
Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
O-Ringe: EPDM -
Maße
Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll) -
Prozesstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
Messprinzip
Konduktiv
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
-
Installation
Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks
-
Merkmal
Leichte und einfache Montage
Universell und flexibel -
Design
Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich
-
Material
Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
O-Ringe: EPDM -
Maße
Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll) -
Prozesstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
Messprinzip
Amperometrische Sauerstoffmessung
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
-
Installation
Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks
-
Merkmal
Leichte und einfache Montage
Universell und flexibel -
Design
Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich
-
Material
Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
O-Ringe: EPDM -
Maße
Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll) -
Prozesstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
Messprinzip
Gesamtchlor
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
-
Merkmal
Leichte und einfache Montage
Universell und flexibel -
Design
Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich
-
Material
Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
O-Ringe: EPDM -
Maße
Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll) -
Prozesstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
Messprinzip
Ein-Strahl Streulichtsensor
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
-
Installation
Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks
-
Merkmal
Leichte und einfache Montage
Universell und flexibel -
Design
Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich
-
Material
Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
O-Ringe: EPDM -
Maße
Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll) -
Prozesstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
Messprinzip
UV photometrisch
-
Merkmal
Leichte und einfache Montage
Universell und flexibel -
Design
Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich
-
Prozesstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
Wetterschutzdach CYY101
pH-Puffer
CPY20
Die qualitativ hochwertigen CPY20-Puffer garantieren pH-Kalibrierungen für äußerste Präzision. Sie werden im Produktionslabor hergestellt und abgefüllt und im Kalibrierlabor geprüft. Diese Überprüfung erfolgt an einer Teilprobe gemäß den Vorschriften der ISO 17025. Die Puffer sind spezifiziert mit einer erweiterten Messunsicherheit von +/-0,02 pH (> pH 10: +/-0,05 pH). Sie enthalten nur FDA-gelistete Konservierungsstoffe. Mit Verwendung von CPY20 erreichen Sie korrekte Werte, auf die Sie sich verlassen können.
-
Messprinzip
Potentiometrisch
-
Anwendung
pH Pufferlösungen zum Kalibrieren aller pH-Sensoren.
-
Merkmal
Genauigkeit 0,02 pH-Einheiten gemäß GUM.
pH Puffer höher 10: Genauigkeit 0,05 pH-Einheiten gemäß GUM -
Messbereich
pH 2,0
pH 4,0
pH 7,0
pH 9,0
pH 9,2
pH 10,0
pH 12,0 -
Design
Die verschiedenen Pufferlösungen sind eingefärbt um ein Vertauschen zu verhindern.
pH 4,0 --> rot
pH 7,0 --> grün
pH 9,2 --> blau -
Maße
Erhältlich in verschiedenen Volumeneinheiten :
5000ml für den Gebrauch im Liquiline Control CDC90 System
1000ml /250ml
18ml für
pH-Puffer
CPY20
Die qualitativ hochwertigen CPY20-Puffer garantieren pH-Kalibrierungen für äußerste Präzision. Sie werden im Produktionslabor hergestellt und abgefüllt und im Kalibrierlabor geprüft. Diese Überprüfung erfolgt an einer Teilprobe gemäß den Vorschriften der ISO 17025. Die Puffer sind spezifiziert mit einer erweiterten Messunsicherheit von +/-0,02 pH (> pH 10: +/-0,05 pH). Sie enthalten nur FDA-gelistete Konservierungsstoffe. Mit Verwendung von CPY20 erreichen Sie korrekte Werte, auf die Sie sich verlassen können.
-
Messprinzip
Potentiometrisch
-
Anwendung
pH Pufferlösungen zum Kalibrieren aller pH-Sensoren.
-
Merkmal
Genauigkeit 0,02 pH-Einheiten gemäß GUM.
pH Puffer höher 10: Genauigkeit 0,05 pH-Einheiten gemäß GUM -
Messbereich
pH 2,0
pH 4,0
pH 7,0
pH 9,0
pH 9,2
pH 10,0
pH 12,0 -
Design
Die verschiedenen Pufferlösungen sind eingefärbt um ein Vertauschen zu verhindern.
pH 4,0 --> rot
pH 7,0 --> grün
pH 9,2 --> blau -
Maße
Erhältlich in verschiedenen Volumeneinheiten :
5000ml für den Gebrauch im Liquiline Control CDC90 System
1000ml /250ml
18ml für